Pojazdy drogowe i użytkowe

Od zamiatarek po ciężkie transportery: innowacyjne rozwiązania techniczne firmy Bosch Rexroth kursują po drogach

  • Lider na rynku hydraulicznych napędów jezdnych
  • HTA – alternatywa dla tradycyjnego napędu na wszystkie koła
  • Długoterminowa dostępność części zamiennych dzięki sieci serwisowej na całym świecie
 
 

Wydajność energetyczna, redukcja emisja spalin lub całkowity koszt utrzymania maszyny- oto wyzwania na których skupia się uwaga producentów pojazdów użytkowych. Firma Bosch Rexroth jest liderem na rynku hydraulicznych napędów jezdnych oraz jedynym dostawcą kompleksowych napędów tego rodzaju do nadwozi pojazdów komunalnych, lotniskowych oraz pojazdów ciężkich.


Firma Bosch Rexroth stworzyła hydrostatyczny napęd dodatkowy Hydraulic Traction Assistant (HTA) – alternatywę dla tradycyjnego mechanicznego napędu na wszystkie koła. Ten ostatni znajduje zastosowanie przede wszystkim w pojazdach terenowych i wywrotkach. Natomiast dla pojazdów, które rzadko transportują materiały na place budowy lub tylko czasami zimą zmuszone są pokonywać śliskie wzniesienia, odpowiednim rozwiązaniem jest HTA.

Hydrostatyczny napęd dodatkowy w trybie trakcyjnym zapewnia o około 50 kW wyższą moc oraz dodatkowy moment obrotowy aż do 6000 Nm na jedno koło. Oprócz tego HTA wpasowuje się w istniejące rozwiązania w pojeździe użytkowym bez wpływu na konstrukcję podwozia lub zdolność manewrowania. Niższa masa HTA w porównaniu z tradycyjnym napędem na wszystkie koła pozwala zwiększyć ładowność i obniżyć zużycie paliwa.


Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i redukcja kosztów eksploatacji dzięki oszczędności paliwa – taki efekt pozwala również uzyskać hydrostatyczny regeneratywny układ hamulcowy HRB firmy Bosch Rexroth. Zużycie paliwa oraz emisja CO2 spadają w tym przypadku aż do 25%. HTA i HRB są dwoma z wielu rozwiązań, które pokazują, w jaki sposób producenci i użytkownicy mogą korzystać z wieloletniego doświadczenia w zakresie układów hydraulicznych naszej firmy. Dodatkowo, firma Bosch Rexroth zapewnia swoim klientom długoterminową dostępność części zamiennych za pośrednictwem naszej sieci serwisowej na całym świecie.

 

Masz pytanie?

Chcesz dowiedzieć się szczegółów na temat pojazdów drogowych i użytkowych?