1. Home
  2. Branże
  3. Budownictwo i infrastruktura
Budownictwo i infrastruktura Budownictwo i infrastruktura

WYTYCZAMY DROGĘ. SKUTECZNIE.

Budownictwo obejmuje procesy związane z konstruowaniem budynków, infrastruktury i obiektów przemysłowych, a także szereg działań powiązanych z ich obsługą przez cały okres eksploatacji. Obejmuje również prace naprawcze, konserwacyjne, wszelkie prace związane z modernizacją lub rozbudową obiektów, a także prace rozbiórkowe, demontażowe i procedury wycofania z eksploatacji.

Przed branżą budowniczo-infrastrukturalną stają coraz bardziej wymagające wyzwania związane z rosnącymi kosztami energii i normami dotyczącymi emisji. Koniecznością jest więc zapewnienie najwyższych poziomów sprawności, a także maksymalnej wydajności i precyzji.

Dzięki naszym rozwiązaniom dopasowanym do konkretnych zastosowań i wiążących się z nimi wymogów można istotnie zwiększyć wydajność, jednocześnie redukując niekorzystne emisje.

WE MOVE.

Ładowarki kołowe i wywrotki

Ładowarki kołowe i wywrotki

Wywrotka dzięki swoim rozmiarom zapewnia ogromnie wydajny transport materiałów ze żwirowni, kopalni i kamieniołomów. Ładowarki kołowe z łyżkami o objętości nawet 40 m³ mogą bez problemów przenosić nawet góry. Hydrostatyczne jednostki CVT, które są dostępne w różnych wersjach, np. jako hydromechaniczna przekładnia bezstopniowa HVT, zapewniają ładowarkom dynamikę potrzebną do przyspieszania i hamowania w trudnym terenie. To wszystko jest dostępne dla optymalnych warunków pracy silników wysokoprężnych.

Betoniarki

Betoniarki

Zadaniem betoniarek jest dostarczanie świeżych materiałów budowlanych na teren budowy lub prowadzenia prac drogowych. Aby zapewnić optymalne wymieszanie betonu, bęben betoniarki jest napędzany przez cichobieżne i niezawodne komponenty oraz sterowany przez inteligentne oprogramowanie firmy Bosch Rexroth. Urządzenia Bosch Rexroth w sposób niezawodny pompują materiał budowlany – wyżej, dalej i szybciej.

Maszyny drogowe

Maszyny drogowe

Walce drogowe wykorzystują swój ciężar do prasowania nawierzchni jezdni. Zamknięty obwód sterowania jazdą i napęd wibracyjny skutecznie przekształcają dostarczaną energię. Kompaktowe rozmiary pomp Rexroth A4VG/32 i A10VG/10 pozwalają zaoszczędzić więcej miejsca na inne komponenty np. elementy układu oczyszczania spalin. Rozścielarki i układarki to maszyny budujące drogę w nowoczesnej infrastrukturze. Firma Bosch Rexroth dostarcza optymalne rozwiązania elektronicznych i hydraulicznych zespołów dla napędów hydraulicznych. Wszystkie te systemy wraz z przekładniami firmy Rexroth sprawiają, że każda wyposażone w nie maszyna drogowa dysponuje ogromną mocą, a także gwarantuje precyzję i niezawodność pracy.

Spycharki

Spycharki

Spycharki lub buldożery niszczą przeszkody, ale czynią to z wyjątkową wrażliwością i inteligencją. Istotną rolę odgrywa tutaj operator maszyny, ale także osprzęt napędowy firmy Rexroth. Przykładowo kompaktowa pompa wysokociśnieniowa A24VG to idealne rozwiązanie dla napędów dwuobwodowych pracujących w pętli zamkniętej. Jest to podwójna pompa, która wydajnie dostarcza olej do silników hydraulicznych i wprawia maszynę w ruch, podnosząc jej walory eksploatacyjne.

Koparko-ładowarki

Koparko-ładowarki

Rozwiązania do skutecznego zarządzania mocą bazujące na komponentach Rexroth (zawory A10V, SX14 i drążki sterownicze TH) zapewniają moc, prędkość i sterowność. Sterowanie maszyną przebiega komfortowo i gwarantuje minimalne zużycie paliwa do osiągnięcia maksymalnych rezultatów.

Ładowarki o sterowaniu burtowym

Ładowarki o sterowaniu burtowym

Dzięki zwinności i niewielkiej masie tego typu ładowarki doskonale sprawdzają się w ciasnych przestrzeniach. Takie miniładowarki doskonale sprawdzają się w budownictwie, ogrodnictwie lub architekturze krajobrazu, kiedy to pozwalają w sposób niezwykle precyzyjny elektrohydraulicznie sterować wieloma różnymi osprzętami. Kompaktowa maszyna tego typu powinna charakteryzować się małym rozmiarem i wydajnym energetycznie napędem.

Podnośniki teleskopowe

Podnośniki teleskopowe

Podnośniki teleskopowe mogą służyć jako wózki widłowe, ładowarki kołowe, żurawie samojezdne lub platformy robocze. Operator maszyny jest w stanie z jednakową precyzją ustawić dach, jak i układać palety w magazynie.

Precyzyjne napędy Rexroth obejmujące pompy A4VG i A6VM zapewniają ciągłość przekazywanej, regulowanej mocy, gwarantując w ten sposób niezwykłą elastyczność sterowania podnośnikiem teleskopowym. Sterowanie hydrauliką osprzętów i napędem jezdnym jest zoptymalizowane pod kątem wysokiego udźwigu i niskiego zużycia paliwa.

Pojazdy drogowe i użytkowe

Pojazdy drogowe i użytkowe

Pojazdy wielofunkcyjne działają maksymalnie wydajnie i maksymalnie cicho. Dzięki wielu trybom pracy układu hydraulicznego mogą poruszać się bardzo powoli i z wielką precyzją, a także korzystać z napędu na wszystkie koła. Nieważne, czy jest to ciężka wywrotka, żuraw załadunkowy czy wywrotka tylnozsypowa, pompy tłokowe osiowe o zmiennej wydajności Rexroth A18VO zapewniają odpowiednią moc dla wszystkich rodzajów takich supermaszyn i przyczyniają się do szybkiego transportu materiałów. To wszystko składa się na wiele korzyści biznesowych w kontekście logistyki.

YOU WIN.

Niższa emisja spalin

Niższa emisja spalin

System DHC firmy Bosch Rexroth zapewniający niższe zużycie paliwa i optymalną dynamikę, jest to odpowiedź na przepisy ograniczające emisje spalin, takie jak US TIER 4 final i Euro Stage IV.

Maksymalna wydajność

Maksymalna wydajność

Nasze systemy gwarantują dynamikę potrzebną do przyspieszania i hamowania w trudnym terenie. To wszystko jest dostępne przy optymalnym poziomie mocy. Sterowanie maszyną przebiega komfortowo i gwarantuje minimalne zużycie paliwa do osiągnięcia maksymalnych rezultatów.

Partnerstwo

Partnerstwo

Nasi klienci z całego świata oczekują rozwiązań dopasowanych do ich konkretnych potrzeb. W ramach naszej globalnej sieci precyzyjnie opracowujemy i wytwarzamy takie produkty, zawsze ściśle współpracując z producentami i z uwzględnieniem ich wymagań.

Oferta usług serwisowych

Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę rozwiązań serwisowych zaprojektowanych z myślą o zwiększaniu produktywności i ograniczaniu przestojów. Od części zamiennych i napraw po wsparcie serwisowe w terenie, modernizację i cyfrowe rozwiązania serwisowe – zapewniamy pomoc, której potrzebujesz, aby działać nieprzerwanie.

Poznaj naszą ofertę usług