1. Home
  2. Branże
  3. Logistyka i transport
Logistyka i transport Logistyka i transport

ZAWSZE W RUCHU.

Branża logistyki i transportu odpowiada za przepływ zasobów w całym łańcuchu dostaw w sposób spełniający zapotrzebowanie klientów lub korporacji. W odniesieniu do zarządzania przepływem towarów i materiałów kluczowe są cztery parametry: niezawodność, dostępność, możliwość konserwacji i bezpieczeństwo.

Od komponentów silników dla statków i technologii dla pojazdów szynowych, po urządzenia do bliskiego transportu kontenerów i stacji napełniania wodorem – pomagamy w realizacji całego łańcucha transportu i logistyki.

WE MOVE.

Technologia transportu

Technologia transportu

Globalny transport szynowy to miliardy kilometrów rocznie, zapewniając wydajny transport ludzi i flot pojazdów często w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Do najważniejszych celów w tej branży należą bezpieczeństwo, wydajność energetyczna i redukcja emisji spalin. Oferując niestandardowe systemy i komponenty, firma Rexroth pomaga producentom i operatorom transportowym obniżyć koszty eksploatacji pojazdów szynowych i powiązanego osprzętu.

Mężczyźni przed aplikacjami morskimi i offshore

Morskie i przybrzeżne

Sztorm lub wzburzone fale, tropikalne lub arktyczne oceany, na powierzchni lub na głębokości 6000 metrów: Najważniejszym wymogiem inżynierii morskiej i przybrzeżnej jest jej niezawodność. Od ponad 50 lat firma Rexroth wyposaża statki i platformy wszelkiego rodzaju w rozwiązania napędowe i sterujące do wielu różnych zadań. Towarzyszymy producentom OEM, stoczniom, przewoźnikom oceanicznym oraz firmom wydobywającym ropę i gaz od projektu i uruchomienia przez cały cykl życia statku i sprzętu morskiego oraz zapewniamy, że nasza technologia działa niezawodnie i wydajnie, np. systemy kompensacji falowania z wtórnymi układami sterowania firmy Bosch Rexroth.

Więcej informacji o Układach sterowania wtórnego

Komponenty silników do statków

Komponenty silników do statków

Obecnie trudno sobie wyobrazić nowoczesny transport bez statków. Realizują one wiele zadań, dlatego stawia się przed nimi bardzo rygorystyczne wymagania. W odniesieniu do systemów pokładowych może oznaczać to tylko jedno: żadnych kompromisów. Niezawodność, wytrzymałość, nieustanna gotowość do pracy, niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność – to tylko kilka właściwości wymaganych od komponentów statków. Są to wyzwania, przed którymi stajemy także my jako dostawcy optymalnych i innowacyjnych technologicznie rozwiązań w zakresie napędów hydraulicznych i systemów sterowania.

YOU WIN.

Doświadczenie

Doświadczenie

Dla projektantów maszyn i urządzeń istotnym czynnikiem wpływającym na dobór partnerów jest wiedza z konkretnej dziedziny. Firma Bosch Rexroth może poszczycić się rozległą wiedzą w zakresie logistyki i transportu – nasze doświadczenia są globalne, a dla każdego projektu oferujemy pomoc na poziomie lokalnym. Od definiowania celów po przekazanie do eksploatacji – cały projekt na każdym jego etapie jest wspierany przez naszych doświadczonych specjalistów. Dzięki naszym programom symulacyjnym klienci mogą sprawdzić, czy wszystkie komponenty będą działać prawidłowo i zostały zaprojektowane zgodnie z konkretnym zadaniem.

Niezawodność w trudnych warunkach

Niezawodność w trudnych warunkach

Większa niezawodność, ograniczona emisja spalin i wyższa zyskowność. To wszystko nawet w najtrudniejszych warunkach. Rozwiązania systemowe oraz komponenty, elektryczne, hydrauliczne i elektrohydrauliczne firmy Rexroth codziennie spełniają te wymagania w tysiącach pojazdów na całym świecie.

Maksymalny czas zdatności

Maksymalny czas zdatności

Już od ponad 50 lat firma Rexroth spełnia oczekiwania klientów, zapewaniające najwyższe poziomy bezpieczeństwa dzięki analizie ryzyka. Dodatkowo oferujemy kompleksowe podejście do projektów podparte wewnętrznymi procesami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi dużych siłowników hydraulicznych, niestandardowych agregatów hydraulicznych, zaawansowanego oprogramowania i systemów sterowania, a także globalnym serwisem. W ten sposób wspieramy naszych klientów w realizacji różnych programów zapewniania ciągłości pracy.

ANALIZY PRZYPADKÓW

Zawór FIVA

NA OCEANACH ŚWIATA – SPOKOJNIE I BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW

Stosowane na statkach 2-suwowe silniki wysokoprężne z zaworami FIVA firmy Bosch Rexroth zużywają mniej paliwa i generują mniej spalin.

Silniki statków muszą niezawodnie działać przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jednocześnie muszą jednak generować jak najmniej spalin i pracować przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych. Te wszystkie wymagania można spełnić jedynie dzięki optymalnemu sterowaniu wtryskiem paliwa i układem spalinowym. Serwozawór hydrauliczny Bosch Rexroth zaprojektowano specjalnie z myślą o charakterystyce pracy dużych 2-suwowych silników wysokoprężnych, dzięki czemu pozwala ograniczyć zużycie paliwa oraz emisję związków NOX. W kontekście zapewnienia niezawodności kolejnym kluczowym czynnikiem jest łatwość obsługi: zawór VIVA firmy Bosch Rexroth spełnia ten wymóg dzięki zintegrowanej elektronice. Cały zawór można wymienić podczas jednej operacji serwisowej bez konieczności jakichkolwiek regulacji.

JonRie

NAPĘDY HÄGGLUNDS ODPOWIADAJĄ ZA NIEZAWODNOŚĆ WCIĄGAREK W FIRMIE JONRIE INTERTECH

Wyjątkowe rozwiązania wciągarek wyposażone w silniki hydrauliczne Hägglunds firmy Bosch Rexroth.

Silniki Hägglunds są wytrzymałe i wszechstronne, więc JonRie bez trudu wykorzystuje je we wciągarkach okrętowych. Z drugiej strony dzięki dużej gęstości mocy silników, w pełni funkcjonalne urządzenia o dużej wydajności mogą zajmować niewiele miejsca na pokładzie. Firma JonRie wykorzystuje głównie silniki Hägglunds serii Compact obejmującej modele Hägglunds CA, CB oraz CBm, a także nowszy model Hägglunds CAb.

„Oszczędność miejsca na pokładzie to zawsze priorytet” – mówi Durar. „Hägglunds CAb to bardzo mały silnik, z którym eksperymentujemy w naszych nawijarkach. To mocny silnik w niewielkiej obudowie, a zasada jego działania jest taka sama. Jest wytrzymały i niezawodny”.

Oferta usług serwisowych

Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę rozwiązań serwisowych zaprojektowanych z myślą o zwiększaniu produktywności i ograniczaniu przestojów. Od części zamiennych i napraw po wsparcie serwisowe w terenie, modernizację i cyfrowe rozwiązania serwisowe – zapewniamy pomoc, której potrzebujesz, aby działać nieprzerwanie.

Poznaj naszą ofertę usług