1. Home
  2. Branże
  3. Półprzewodniki i elektronika
Półprzewodniki i elektronika Półprzewodniki i elektronika

AUTOMATYZACJA W BRANŻY PÓŁPRZEWODNIKÓW I ELEKTRONIKI

Branża półprzewodników zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem półprzewodników i urządzeń bazujących na półprzewodnikach, np. układów scalonych.

W dziedzinie wytwarzania półprzewodników i elektroniki obwiązują bardzo wyjątkowe potrzeby względem automatyzacji. Wymagane są między innymi moduły mechatroniczne przeznaczone do płynnego przemieszczania płytek, bezkontaktowy transport materiałów w komorach procesowych oraz systemy pozycjonowania dokładnością nanometryczną.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu branżowemu zdajemy sobie sprawę z tych wyzwań i oferujemy odpowiednie rozwiązania gwarantujące doskonałą realizację wszystkich wymagań. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań dla branży półprzewodników i elektroniki.

WE MOVE.

Transport płytek

Transport płytek

Rozwiązania Bosch Rexroth do transportowania i przetwarzania płytek zaprojektowano z myślą o optymalnej równowadze między wysoce dynamicznymi serwonapędami, podsystemami liniowymi o wysokiej sztywności oraz siłownikami pneumatycznymi zapewniającymi wysoką sztywność bez żadnych luzów ani przesunięć. Takie rozwiązania zapewniają krótsze czasu postojów i standaryzację postępowania podczas realizacji operacji frontendowych. Dodatkowo systemy Motion Control zawierają wstępnie zdefiniowane algorytmy zapobiegania wibracjom. Sekwencje przemieszczeń realizowane z większą płynnością pozwalają dodatkowo na korzystanie z profili ruchu wyższego rzędu oraz funkcji sklejanych.

Układanie płytek

Układanie płytek

Nasz program układania płytek zaprojektowano z myślą o jak największej precyzji sterowania ruchem w zakresie nanometrycznym. Doskonale sprawdza się w układaniu płytek, ich pozycjonowaniu i testowaniu w fazie kontroli jakości. Precyzyjny system Motion Control MPC gwarantuje wysoką precyzję z rozdzielczością 1–5 nm, a także przemieszczenia z niską, jednorodną prędkością ≥ 50 nm/s. Specjalne serwomotory oraz silniki liniowe i obrotowe niezawierające materiałów żelaznych zwiększają dynamikę systemów. Wysoce precyzyjne prowadnice liniowe eliminują wibracje. Cały pakiet automatyzacji jest uzupełniony o podsystem pneumatyczny. Profile ruchu wyższego rzędu oraz funkcje sklejane zapewniają płynną realizację sekwencji przemieszczeń.

Elastyczne systemy transportowe

Elastyczne systemy transportowe

Proste i zdolne do pracy w najbardziej wymagających warunkach – elastyczne systemy transportowe FTS firmy Rexroth stanowią zewnętrzny system przemieszczeń bezkontaktowych. Cewki zamontowane poza komorą zapewniają moc napędową dla magnetycznych nośników niewymagających uszczelnienia. Niezawodność jest dodatkowo zwiększona dzięki zewnętrznemu zamocowaniu systemu. Te rozwiązania techniki liniowej sprawdzają się przy praktycznie wszystkich obciążeniach, wymaganych precyzjach i profilach ruchu. System zapewnia wyjątkową elastyczność i pozwala przemieszczać poszczególne wózki w różnych kierunkach i z różnymi prędkościami.

Gantry

Gantry

W odniesieniu do płaskich wyświetlaczy i modułów solarnych systemy gantry firmy Bosch Rexroth zapewniają wysoce precyzyjne pozycjonowanie bez sił skręcających. Ta gama systemów automatyzacji bram typu „gantry” obejmuje komponenty w wielu różnych rozmiarach i obciążeniach znamionowych. System Motion Control zapewnia wysoce precyzyjną i dynamiczną koordynację dwóch osi, z których każda posiada własną pętlę sterowania bez stosowania połączeń mechanicznych. Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym na bazie systemu Secros zapewniona jest także maksymalna precyzja konturowania.

Rejestracja

Rejestracja

Serwonapędy zapewniają większą dokładność, prędkość i wydajność maszyny. Wysoce dynamiczne serwonapędy w połączeniu z techniką liniową minimalizują czasy przesuwu podczas zmian formatów. Płynna transmisja elektroniki i kontrola rejestrów pozwalają na zmiany formatów bez wywoływania opóźnień.

Wielostrefowe sterowanie naprężeniem wstęgi

Wielostrefowe sterowanie naprężeniem wstęgi

Gwarancja bardziej stabilnego przebiegu procesu produkcyjnego dzięki wielu strefom sterowania naprężeniem wstęgi. Nowoczesne maszyny typu „roll to roll” wymagają różnych stref sterowania wstęgą, aby zapewnić stabilny i niezawodny przebieg procesu produkcyjnego. Układ wielostrefowego sterowania naprężeniem wstęgi firmy Rexroth wykorzystuje technikę „rozsprzęgania, aby umożliwić korzystanie z wielu stref naprężania w maszynie.

Bufor wstęgi

Bufor wstęgi

Od nagłego zatrzymania sekcji wstęgi na czas inspekcji po ciągły transport wstęgi w instalacji i większą produktywność dzięki zredukowanym czasom cyklu.

Proces laminacji

Proces laminacji

Proces laminacji – łączenia wielu warstw folii z materiałem bazowym – wymaga wysokiej prędkości przesuwu wstęgi oraz precyzyjnego naprężenia wstęgi na dużym obszarze. Otwarta architektura systemu pozwala na bezproblemową integrację z komponentami innych producentów. Kompaktowe szafy sterownicze redukują powierzchnię zajmowaną przez maszynę.

Proces obróbki laserowej

Proces obróbki laserowej

Wysokiej wydajności systemy sterowania na bazie sterowników firmy Bosch Rexroth pozwalają realizować proces obróbki laserowej podczas ciągłego transportu wstęgi. Gwarantują one ciągły transport wstęgi do maszyny, większą wydajność dzięki krótszym cyklom i niższe koszty dzięki wyeliminowaniu szaf sterowniczych, ponieważ dodatkowy system sterowania nie jest wymagany.

Proces powlekania

Proces powlekania

Zapewnienie transportu podłoża pozbawionego cząstek stałych ma kluczowe znaczenie dla procesu powlekania, zwłaszcza w odniesieniu do technologii OLED. W tym kontekście firma Rexroth oferuje elastyczny system transportowy FTS do przemieszczeń liniowych, który można stosować w warunkach wysokiej próżni. Nie przekazuje on ani nie przenosi żadnych cząstek obcych, dzięki czemu zwiększa się jakość procesu powlekania. Cewki zamontowane poza komorą zapewniają moc napędową dla nośników magnetycznych. Wyeliminowano konieczność stosowania uszczelek, a ogólna niezawodność jest znacznie większa, ponieważ wszystkie komponenty elektryczne są zamontowane poza komorą.

YOU WIN.

Oszczędność energii i zasobów

Oszczędność energii i zasobów

Elektronika elastyczna „na metry” to termin związany z produkcją wyświetlaczy składanych lub organicznych, zwijanych tabletów oraz organicznych ogniw solarnych na elastycznych materiałach bazowych, a także drukowanych układach RFID. Produkty są drukowane podobnie jak gazety w sposób, który jest przyjazny dla środowiska, pozwala oszczędzać surowce i koszty i jest kompatybilny z metodami produkcji na dużą skalę. Takie rozwiązania technologiczne powoli wychodzą z laboratoriów i otwierają zupełnie nowe możliwości produktowe.

Możliwości konfiguracji

Możliwości konfiguracji

Oferując elastyczny system transportowy FTS, firma Bosch Rexroth ustanawia nowy standard konfigurowalności: W tym systemie wszystkie części elektroniczne są zamontowane poza komorą procesową. W ten sposób zapewniono bezkontaktowy sposób transportu płytek w zamkniętej komorze procesowej. Konserwacja systemu nie sprawia trudności, a ponadto moduł sterowania zapewnia szereg dodatkowych funkcji sterowniczych.

Doświadczenie branżowe

Doświadczenie branżowe

Firma Bosch Rexroth zawsze potrafiła szybko dostosowywać się do najnowszych trendów i promować nowe technologie i innowacje. Jednym z przykładów jest tutaj branża energii słonecznej, która stanowi podstawę dla rozwoju elastycznej elektroniki. Realizowanie nowych zadań w tej dziedzinie wymaga solidnych podstaw teoretycznych w dwóch branżach: drukowania i elektroniki. Firma Bosch Rexroth od wielu lat zdobywa doświadczenie w obu tych dziedzinach – doskonale znamy procesy powlekania używane w elektronice, a także tradycyjne procesy produkcyjne wykorzystywane w branży drukarskiej.

ANALIZY PRZYPADKÓW

3D-Micromac AG

3D-MICROMAC AG KORZYSTA Z SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI FIRMY REXROTH

Elektronika drukowana: na drodze do produkcji masowej.

Obwody drukowane na elastycznych podłożach za kilka lat staną się naszą codziennością. Firma technologiczna 3D-Micromac AG mająca siedzibę w Chemnitz (Niemcy) opracowała modułową linię produkcyjną Microflex. Specjaliści i3D-Micromac ściśle współpracowali z inżynierami Rexroth w zakresie automatyzacji maszyn, w tym między innymi układu transportu wstęgi z użyciem wysoce precyzyjnego systemu naprężania.

Firma zaprojektowała modułowy system MicroFLEX przeznaczony do wytwarzania elektroniki drukowanej. Proces typu „roll-to-roll” redukuje koszty wytwarzania obwodów elektronicznych. Firma Rexroth miała w tym swój wkład jako posiadający wieloletnie doświadczenie lider na rynku automatyzacji pras wstęgowych.

Oferta usług serwisowych

Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę rozwiązań serwisowych zaprojektowanych z myślą o zwiększaniu produktywności i ograniczaniu przestojów. Od części zamiennych i napraw po wsparcie serwisowe w terenie, modernizację i cyfrowe rozwiązania serwisowe – zapewniamy pomoc, której potrzebujesz, aby działać nieprzerwanie.

Poznaj naszą ofertę usług