Poland polski

Wybierz lokalizację

Poland
Rozrywka i wypoczynek

Rozrywka i wypoczynek

BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ NA UŻYTEK ROZRYWKI NAJWYŻSZEJ KLASY.

Branża rekreacyjna to segment gospodarki skupiający firmy oferujące produkty i usługi z zakresu rekreacji, rozrywki, sportu i turystyki.

Przed branżą stoją wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientów przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej swobody i kontroli w celu zapewnienia jak najlepszych wrażeń. Dzięki naszym rozwiązaniom systemy używane w tej gałęzi gospodarki działają z maksymalnym bezpieczeństwem i wydajnością, a dodatkowo pozwalają ograniczyć koszty energii.

WE MOVE.

Maszyneria sceniczna

Maszyneria sceniczna

Najnowocześniejsze i „szyte na miarę” rozwiązania technologiczne – to właśnie w ten sposób można scharakteryzować nasze górne maszynownie sceny. Napędy zapewniają odpowiednią dynamikę, a przy tym niezwykłą płynność i najwyższe bezpieczeństwo we wszystkich trybach pracy. W dolnej maszynowni sceny urządzenia zasadniczo mają mniejsze rozmiary niż wcześniej stosowane napędy elektromechaniczne. Ich kompaktowe rozmiary oznaczają istotne oszczędności miejsca. Co więcej, napędy hydrauliczne mogą realizować przemieszczenia z dużą dynamiką, a przy tym bardzo cicho i niezwykle płynnie. Jest to szczególnie istotne w przypadku różnego rodzaju wyciągów i podnośników scenicznych.

Instalacje bezpieczeństwa

Instalacje bezpieczeństwa

Aby nie dopuścić do wystąpienia groźnych sytuacji na scenie, z pomocą przychodzi technika bezpieczeństwa w postaci na przykład urządzeń przeciwpożarowych, które w razie potrzeby błyskawicznie usuwają dym. Niezawodność i uproszczenie działania zapewnia się dzięki oddzieleniu sterowania od głównej sieci elektrycznej, zwykle z użyciem napędów bazujących na siłownikach hydraulicznych. Obecnie często spotykaną praktyką jest sterowanie zabezpieczeniami w sposób hydrauliczny lub za pomocą napędów elektrycznych połączonych z hydraulicznymi hamulcami – takie rozwiązania są bowiem najbardziej niezawodne i najbardziej spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa technicznego.

Systemy sterowania

Systemy sterowania

Najnowsza generacja scenicznych systemów sterowania Rexroth SYB 3.0 to połączenie innowacyjności z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie sterowania i automatyzacji sceny. Modułowa konstrukcja systemów zwiększa bezpieczeństwo inwestycji, zapewniając wysoką elastyczność wszystkich rozwiązań scenicznych i gwarantując ekonomiczne projektowanie oraz eksploatowanie systemów. Architektura systemów sterowania sceną zwiększa ich niezawodność i bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach techniki bezpieczeństwa. Zintegrowana funkcja symulacji 3D, różne tryby pracy i obsługa przez wielu użytkowników istotnie zwiększają możliwości w zakresie przygotowywania i realizowania widowisk.

Dekoracje sceniczne

Dekoracje sceniczne

Jeśli mają zapierać dech w piersiach, tego rodzaju sterowane mechanicznie dekoracje zawsze muszą działać idealnie i niezawodnie, mimo stosowania w nich uproszczonych rozwiązań inżynieryjnych. Dodatkowo muszą być szybkie w montażu i demontażu. Hydrauliczna technika napędowa firmy także tutaj może zaoferować idealne rozwiązania dla dekoracji sceniczych. Dzięki minimalnemu hałasowi takie zespoły dekoracji można przemieszczać bez zakłócania przedstawienia. Dekoracje płynnie pojawiają się i znikają niesamowicie płynnie – brak jakichkolwiek skoków lub wstrząsów pozwala uniknąć zniszczenia zespołów rekwizytów.

Dostarczanie energii

Dostarczanie energii

Uniwersalna strategia „Rexroth for Energy Efficiency” łączy w sobie stosowanie zoptymalizowanych energetycznie komponentów z innowacyjnym systemami przekazywania sygnałów zwrotnych i dystrybucji mocy. W firmie Rexroth zawsze jednak podchodzimy kompleksowo do całego systemu – łącznie ze wszystkimi interakcjami. Napędy elektryczne z obsługą sygnałów zwrotnych przekształcają energię hamowania w elektryczność (tzw.rekuperacja energii), którą następnie udostępniają innym napędom lub przekazują do sieci.

YOU WIN.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Bezpieczeństwo w teatrach stawia kilka wyzwań związanych z technologią, a także z samym sterowaniem. Firma Bosch Rexroth oferuje rozwiązania pozwalające zredukować ewentualne ryzyko, na przykład w postaci bezpiecznych systemów sterowania certyfikowanych zgodnie z kategorią SIL 3. Zidentyfikowanych zostało kilkaset zagrożeń, które następnie powiązano z funkcjami zabezpieczeń – wszystkie z nich są zgodne z najwyższym poziomem bezpieczeństwa SIL 3 i są certyfikowane przez TÜV. Bezpieczeństwo ponad wszystko – we wszystkich obszarach.

Serwis

Serwis

Nasi specjaliści serwisowi zapewnią wsparcie w trakcie całego okresu eksploatacji maszyn i instalacji. W ten sposób nasi klienci i operatorzy mogą ograniczać koszty i znacznie zwiększać niezawodność oraz skuteczność systemów.

Silne relacje i długoterminowe partnerstwo

Silne relacje i długoterminowe partnerstwo

W firmie Rexroth zdajemy sobie z tych potrzeb sprawę lepiej niż jakikolwiek partner w dziedzinie automatyki sceny, dlatego oferujemy możliwość bardzo obiektywnej oceny. Nasi doświadczeni eksperci zawsze skupiają się na konkretnym rozwiązaniu, aby uwzględnić wszystkie czynniki i zapewnić optymalną równowagę między technologią a kosztami.

ANALIZY PRZYPADKÓW

AIDAnova

Najwyższej klasy inżynieria pomaga zapewnić najwyższej klasy rozrywkę na statku AIDAnova.

Nasi inżynierowie opracowali tunel LED specjalnie dla wycieczkowca AIDANova. Może on tworzyć całkowicie nowe, niesamowite efekty sceniczne, wykorzystywane w różnorodnych programach rozrywkowych na statku. Technika sceniczna wykorzystana na statku AIDAnova wyznacza nowe standardy rozrywki podczas rejsów wycieczkowych. Maszynownia sceny górnej, którą zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy wraz z AIDA Cruises, jest ponadto wyposażona w dodatkowe oświetlenie punktowe, rampę oświetleniową oraz system podnoszenia kurtyny otaczającej scenę. Obniżaną, okrągłą scenę otaczają trzy dwuczęściowe pierścieniowe sekcje, które również można obniżać. W trakcie przedstawienia technik sceniczny obsługuje górną i dolną maszynownię sceny za pomocą jednego systemu sterowania firmy Rexroth.

SERWIS

Części zamienne

Części zamienne

Firma Bosch Rexroth oferuje bogaty asortyment usług w zakresie naprawy, konserwacji i modernizacji złożonych maszyn.

Dowiedz się więcej
Naprawy

Naprawy

Szybka i skuteczna naprawa zamiast kosztownej wymiany – dzięki szybkiej naprawie maszyna, a tym samym cała linia produkcyjna, może szybko wznowić działanie.

Dowiedz się więcej
Serwis terenowy

Serwis terenowy

Potrzebujesz pomocy na miejscu? Serwis terenowy Bosch Rexroth przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci na miejscu.

Dowiedz się więcej
Modernizacja

Modernizacja

Potrafimy stare rozwiązanie przekształcić w nowe, a nawet jeszcze nowsze! Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie istotnie wydłużyć okres eksploatacji danej linii produkcyjnej, zapewniając jej maksymalną wydajność.

Dowiedz się więcej