Korzystaj z większego bezpieczeństwa i wydajności dzięki automatyzacji mobilnej
Nasze inteligentne rozwiązania BODAS integrują zaawansowane czujniki, inteligentne systemy sterowania i wydajne oprogramowanie, umożliwiając płynną automatyzację.
Obejrzyj filmy
Twoje korzyści
Gotowe rozwiązania
Więcej niż tylko oprogramowanie. Dostarczamy w pełni zintegrowane systemy wspomagania, w których joysticki, wyświetlacze, telematyka i siłowniki współpracują ze sobą w idealnej harmonii, tworząc natychmiastową wartość dodaną.
Intuicyjność od samego początku
Tworzymy kompleksowe połączania człowiek-maszyna (HMI) zapewniające realne odczucia dla użytkownika podczas pracy. Operatorzy doceniają naszą koncepcję wizualnego i dotykowego sprzężenia zwrotnego, która zapewnia bezproblemową i bezbłędną obsługę.
Wzmocnij tożsamość swojej marki
Każdy producent pojazdów ma własne wyczucie marki. Nasze otwarte i skalowalne rozwiązania są zaprojektowane tak aby zachować wyjątkowość Twojej marki, a jednocześnie ją udoskonalić.
Rozwiązania wspomagane i autonomiczne
Kinematyczne wykrywanie położenia KPS
Określ dokładną pozycję kinematyczną swojej maszyny. Poprzez pomiar prędkości kątowych i przyspieszeń nasz KPS dostarcza podstawowe dane niezbędne do niezawodnego działania funkcji automatyzacji.
Szacowanie ładunku PEL
Dokładnie oszacuj ładowność maszyny w całym cyklu pracy. Nasze oprogramowanie PEL można dostosować do różnych typów maszyn, zwiększając wydajność operacyjną i zapobiegając przeciążeniom.
Zobacz film
System zapobiegania kolizjom CAS
Zwiększ bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki naszemu elastycznemu systemowi zapobiegania kolizjom. Łącz lub wybieraj pomiędzy kamerami radarowymi, ultradźwiękowymi i wspomaganymi sztuczną inteligencją, aby niezawodnie wykrywać obiekty i osoby.
Zobacz film
Indywidualne funkcje wspomagania
Zwiększ komfort i wydajność dzięki inteligentnym funkcjom wspomagania. Oferujemy szereg rozwiązań, takich jak powrót do pozycji, ograniczenie obrotu i sterowanie ruchem równoległym, które można dostosować do konkretnych maszyn.
Zobacz filmy
Intuicyjne sterowanie
Automatyzacja to coś więcej niż funkcjonalność – to doświadczenie. Nasz joystick SENSE+ zapewnia optyczne i dotykowe sprzężenie zwrotne, tworząc intuicyjne połączenie między operatorem a maszyną, umożliwiając doskonałe sterowanie.
Zobacz film
Produkty do automatyzacji mobilnej
Sterownik robotyki terenowej ORC
Wysokowydajna platforma obliczeniowa zaprojektowana z myślą o sztucznej inteligencji i wizji komputerowej: ORC zapewnia niezbędną moc obliczeniową i zintegrowane funkcje bezpieczeństwa wymagane do zaawansowanej automatyzacji i w pełni autonomicznych funkcji.
Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna
System ultradźwiękowy USS
Zapobieganie wypadkom w złożonych środowiskach. USS to skalowalne rozwiązanie, obsługujące do 12 czujników ultradźwiękowych, zapewniające dokładny pomiar odległości i ostrzegają operatora przed kolizjami.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Radar
System Radarowy OHW doskonale nadaje się do monitorowania bliskiego i dalekiego otoczenia maszyn mobilnych. W połączeniu z IMU śledzi odległość, prędkość względną i kierunek nawet 30 obiektów, dostarczając kluczowych danych do systemów ostrzegania przed kolizją.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Radar premium
Radar klasy premium zapewnia wysoce zagęszczoną i niezawodną chmurę punktów 4D o najlepszej w swojej klasie rozdzielczości i separacji obiektów, spełniając nawet najbardziej wymagające zastosowania automatyzacji.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Inercyjny system pomiarowy IMU MM7.10
Precyzyjnie rejestruj dynamikę maszyn za pomocą inercyjnego modułu pomiarowego MM7.10. Ten kompaktowy czujnik mierzy przyspieszenie obrotowe i liniowe we wszystkich trzech osiach, dostarczając niezbędne dane do stabilizacji i automatyzacji.
Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna
Kompaktowe systemy kamerowe
Nasze głowice kamer mają kompaktową konstrukcję, która zapewnia maksymalną elastyczność podczas projektowania systemu wykrywania otoczenia dla scentralizowanych systemów maszynowych.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Telematyka BODAS Connect
Funkcje automatyzacji i pomocy generują cenne dane. BODAS Connect to nasze profesjonalne rozwiązanie telematyczne zaprojektowane tak, aby sprostać obecnym wymaganiom IoT i przyszłym wyzwaniom.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Elektronika mobilna i telematyka
Dowiedz się więcej o ekosystemie BODAS – naszym solidnym podstawowym systemie do sterowania elektronicznego komponentów hydraulicznych i elektrycznych. Przyspiesz swoją transformację cyfrową i zyskaj łatwy dostęp do naszego sprawdzonego sprzętu elektronicznego, elastycznego oprogramowania i telematyki.
Więcej informacji na temat BODAS
Twoja wizja, nasza wiedza: Indywidualne rozwiązania automatyzacji
Nasza dokumentacja pokazuje, co jest możliwe już dziś, ale nasza prawdziwa siła tkwi w opracowywaniu rozwiązań na miarę jutra. Jeśli masz konkretne wyzwanie związane z automatyzacją, zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoją specyficzną aplikację i pozwól nam znaleźć idealne dla Ciebie rozwiązanie.