Inteligentne komponenty hydrauliczne Bosch Rexroth z pompami, silnikami i blokami hydraulicznymi

O krok naprzód z Inteligentną Hydrauliką: eOC i eCC

Inteligentne rozwiązania hydrauliczne Rexroth dla ciągników, dźwigów, ładowarek i koparek

Firma Bosch Rexroth oferuje szeroką gamę komponentów hydraulicznych i rozwiązań systemowych. To czyni nas cennym partnerem dla producentów mobilnych maszyn roboczych. Inteligentna Hydraulika określa kolejny krok w ewolucji naszego portfolio, dla spełnienia potrzeb stawianych przy projektowaniu nowoczesnych mobilnych maszyn roboczych. Potrzeb takich jak wspomaganie operatora, automatyzacja pracy, elektryfikacja, zwiększenie wydajności, sprawności, komfortu, skalowalności, …

Aby zrealizować te cele, komponenty wymagają inteligentnych i zintegrowanych czujników. Funkcje sterowania muszą być adaptowalne poprzez przeniesienie ich do oprogramowania. Dane dotyczące eksploatacji i wydajności powinny być dostępne za pośrednictwem komunikacji CAN. Kluczem do osiągnięcia tego celu w kompleksowym pakiecie inteligentnych komponentów jest standaryzacja i modułowość. Standaryzacja zadajników i czujników umożliwia również standaryzację funkcji oprogramowania. Modułowość sprzętu i oprogramowania umożliwia skalowanie rozwiązań w różnych systemach hydraulicznych i aplikacjach.

Odkryj komponenty hydrauliczne przyszłości eOC i eCC dla mobilnych maszyn roboczych firmy Bosch Rexroth. Już dziś zbuduj fundamenty z myślą o przyszłości.

Inteligentne rozwiązania dla aplikacji z otwartymi układami

Platforma oprogramowania Bosch Rexroth eOC do elektronicznego sterowania hydrauliką mobilną

eOC

Platforma oprogramowania eOC jest przeznaczona do elektronicznego sterowania komponentami i systemami hydraulicznymi w układzie otwartym. Łączy inteligentne komponenty hydrauliczne z ustandaryzowaną i modułową architekturą oprogramowania, umożliwiając zbudowanie dedykowanego rozwiązania dla funkcji roboczych Twojej maszyny mobilnej. Aby zapewnić dobór odpowiedniego dla Ciebie rozwiązania, nasze portfolio składa się z trzech kategorii: sterowanie zaworem eOC BODAS, sterowanie pompą eOC BODAS oraz połączenie ich obu: eOC rozwiązania systemowe.

Duży blok hydrauliczny RS od Rexroth z napędem komponentowym eOC BODAS do sterowania zaworem

Sterowanie zaworem eOC BODAS

Elektryczno-hydrauliczne sterowanie głównym zaworem od lat jest branżowym standardem, szczególnie w maszynach rolniczych. To co obecnie zmienia się, to proporcja rozwiązań elektronicznych, które są zintegrowane w nowoczesnym maszynach roboczych. Systemy wspomagania operatora wymagają interakcji, w czasie rzeczywistym, pomiędzy głównym zaworem sterującym a kinematycznymi czujnikami położenia, zamontowanymi na maszynie. Zaawansowana praca narzędziami wymaga elastycznych ustawień zaworu sterującego podczas pracy. Poprzez sterowanie zaworem eOC BODAS, Bosch Rexroth oferuje pakiet rozwiązań spełniający wszystkie wymagania: adaptacyjne funkcje sterowania zaworem, zadajniki i pedały CAN, zawory główne sterowane elektro-hydraulicznie umożliwiają wsparcie operatora i automatyzację funkcji.

Sterownik komponentów Rexroth eOC BODAS do sterowania pompą z pompą bazową A10VO

Sterowanie pompą eOC BODAS

Pompa jest sercem każdej mobilnej maszyny roboczej z napędem hydraulicznym. Stanowi ona połączenie pomiędzy źródłem napędu a odbiornikami mocy. Nasz nowy produkt, pompa ze sterowaniem eOC BODAS, optymalizuje to połączenie. Dzięki aktywnej komunikacji CAN pomiędzy pompą a silnikiem wysokoprężnym lub elektrycznym, dostępną moc wyjściową można zmaksymalizować dla każdych warunków pracy. Adaptacyjne oprogramowanie sterujące pompą zapewnia, że dostarcza ona dokładnie wymagany w danej chwili strumień oleju pod odpowiednim ciśnieniem. Sterowanie pompą eOC BODAS to prawdziwy przełom w projektowaniu układów hydraulicznych. Rozwiązanie to stanowi podstawę przyszłych architektur hydraulicznych, zwiększając jednocześnie sprawność i wydajność każdej pracującej maszyny mobilnej.

Połączenie sterowania zaworem i pompą eOC BODAS z rozwiązaniami systemowymi Rexroth RC Large i

eOC rozwiązanie systemowe

Łącząc sterowanie zaworem i pompą eOC BODAS w ramach jednej elektronicznej jednostki, uzyskasz doskonałą bazę do wprowadzania funkcji wsparcia operatora i automatyzacji pracy. Zadane przez operatora sygnały są bezpośrednio przekładane na charakterystykę sterowania pompą i zaworem, można je też łatwo adaptować do zamierzonej funkcji maszyny. Ponadto inteligentna procedura automatycznej kalibracji gwarantuje, że wszystkie czujniki i zadajniki zachowują swoją charakterystykę przez cały okres eksploatacji maszyny. Wszystkie rozwiązania oprogramowania eOC są zbudowane na wspólnej modułowej architekturze, aby zwiększyć niezawodność, ułatwić aktualizację i uprościć integrację dodatkowych funkcji. Chcesz zminimalizować swoje wysiłki w zakresie inżynierii i tworzenia oprogramowania? Zacznij od eOC.

Inteligentne rozwiązania dla zastosowań w układach zamkniętych

Platforma oprogramowania Bosch Rexroth eOC do elektronicznego sterowania hydrauliką mobilną

eCC

Podobnie jak platforma eOC, eCC zostało stworzone na bazie sprawdzonego portfolio jednostek wielotłoczkowo-osiowych do układów zamkniętych i opartych na nich systemach. Dzięki temu Bosch Rexroth przenosi funkcje sterowania hydro-mechanicznego jednostek wielotłoczkowych do elektro-mechaniki, a tym samym do oprogramowania sterującego. Skorzystaj z oprogramowania do modelowania zachowań pracy i zoptymalizuj wydajność maszyny mobilnej w sposób zrównoważony. Dzięki temu rozwiązaniu, firma Bosch Rexroth umożliwia producentom maszyn poprawienie ich charakterystyki działania, zwiększenie niezawodności i uproszczenie procesów inżynieryjnych. Oprogramowanie sterujące eCC BODAS umożliwia optymalne dopasowanie trybów sterowania i elastyczną regulację dynamiki pompy podczas pracy.

Sterownik komponentów Rexroth eCC BODAS do sterowania pompą z pompą bazową A4VG

Sterowanie pompą eCC BODAS

Wraz ze sterowaniem pompą eCC BODAS, Bosch Rexroth wprowadza na rynek nowy sterownik elektroniczny do obsługi funkcji pompy wielotłoczkowej-osiowej w zamkniętych obwodach hydraulicznych. Celem jest zredukowanie osprzętu hydraulicznego tylko do niezbędnych komponentów oraz zarządzanie funkcjami hydro-mechanicznymi, takimi jak odcięcie ciśnienia i różnych innych funkcji sterowania za pomocą oprogramowania. Upraszcza to architekturę maszyn i znacznie ułatwia projektowanie i ich rozwój producentom. Operatorzy czerpią korzyści z możliwości precyzyjnego sterowania funkcjami oraz możliwości szybkiej indywidualnej adaptacji komponentów do różnego stanu zużycia maszyny. Dotyczy to wszystkich maszynach pozadrogowych – od maszyn budowlanych, rolniczych, leśnych, do transportu materiałów po pojazdy komunalne.

Twoje korzyści

Dzięki technologii Inteligentnej Hydrauliki Rexroth, producenci maszyn mogą tworzyć spójną architekturę, ujednolicając i zmniejszając jednocześnie liczbę komponentów w swoich produktach. Nasze dedykowane rozwiązania eOC i eCC są idealnie dostosowane do wymagań rynkowych klienta, co zmniejsza nakłady projektowe i inżynieryjne. Więcej funkcji z jeszcze lepszymi właściwościami dla szerszej gamy maszyn – niech wydajność zacznie się już dziś.

Inteligentna hydraulika Rexroth dla większej wydajności

Wydajność

  • Zaawansowane zarządzanie energią
  • Zmniejszenie i ograniczenie złożoności systemu

Inteligentna hydraulika Bosch Rexroth dla większej skalowalności

Skalowalność

  • Ustandaryzowane moduły rozwiązań
  • Ustandaryzowana architektura oprogramowania

Inteligentna hydraulika Rexroth dla bardziej zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

  • Zoptymalizowana konstrukcja komponentów
  • Interfejs sterowania przez CAN

Bosch Rexroth i inteligentne układy hydrauliczne dla większej niezawodności

Niezawodność

  • Autokalibracja
  • Monitorowanie stanu