Joystiki oraz drążki hydrauliczne i elektroniczne HMI

Portfolio joystików firmy Bosch Rexroth

Joystiki elektroniczne

Joystiki elektroniczne

Dzięki zastosowaniu do dwóch proporcjonalnych osi i elastycznych wyjść sygnałowych CAN, PWM lub analogowych, joystiki można bezproblemowo zintegrować z każdym systemem elektronicznym. Rodzina produktów 4THE5 została zaprojektowana z myślą o wysokiej niezawodności i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo oraz wydajność, spełniając wymagania zgodności aż do poziomu PLd. Odkryj interfejsy HMI nowej generacji z cyfrowym sterowaniem przeznaczone do nowoczesnych maszyn mobilnych.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Joystiki hydrauliczne

Joystiki hydrauliczne

Skorzystaj z bezpośredniego, progresywnego i czułego sterowania maszyną. Joystiki są dostępne w wersjach z żeliwnymi lub aluminiowymi korpusami oraz z maksymalnie czterema przyłączami sterującymi, przez co stanowią solidne oraz elastyczne rozwiązanie Dzięki takim opcjom, jak zapadki umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie, gwarantują niezawodną pracę w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Uchwyty HMI

Uchwyty

Wybierz spośród szerokiej gamy kształtów i skonfiguruj je z wykorzystaniem różnych przycisków, przełączników kołyskowych lub elementów sterujących proporcjonalnych. Dzięki opcjom bezpieczeństwa funkcjonalnego do poziomu PLd, można realizować dostosowane do potrzeb, wydajne rozwiązania HMI Nasze drążki zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej ergonomii i maksymalnej kontroli.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Solidne i ergonomiczne joystiki SENSE+

Joystik SENSE+

Ten wysoce ergonomiczny i wielofunkcyjny uchwyt joystika do maszyn mobilnych należy do rodziny joystików elektronicznych 4THE5. Jego modułowa konstrukcja pozwala na szeroko zakrojoną personalizację za pomocą różnych przełączników i proporcjonalnych kołysek. Joystick został zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości, poprawia komfort obsługi oraz kontrolę i można go łatwo dostosować do różnorodnych wymagań aplikacyjnych.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Konfigurator online rozwiązań HMI do maszyn roboczych

Zaprojektuj indywidualne rozwiązania HMI

Dopasuj rozwiązania produktowe Bosch Rexroth HMI do indywidualnych wymagań dla maszyn mobilnych i uprość podejmowanie decyzji w zaledwie kilku etapach dzięki naszym konfiguratorom.

Skonfiguruj teraz
Ekspert ds. joystików HMI firmy Bosch Rexroth

„Wybór idealnego joystika zależy od konkretnego zadania. Modułowe portfolio Bosch Rexroth oferuje optymalne rozwiązania dla każdego z tych przypadków. Porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby znaleźć idealną konfigurację.”


Kierownik produktu, Bosch Rexroth

Często zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy potrzebuję joystika PLc, a kiedy PLd?

Funkcjonalnie bezpieczne joystiki są obowiązkowe dla każdej kluczowej dla bezpieczeństwa funkcji maszyny, w przypadku której awaria może stanowić zagrożenie dla ludzi lub otoczenia. Dotyczy to operacji sterowania, hamowania i podnoszenia w maszynach pracujących zgodnie z globalnymi normami bezpieczeństwa, takimi jak ISO 13849 lub IEC 61508. Nasze elektroniczne joysticki, dostępne z redundantnymi czujnikami aż do poziomu bezpieczeństwa d (PLd)), zapewniają, że sprzęt spełnia rygorystyczne międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa, od Europy po Amerykę Północną, a takżepoza nimi.

Jakie są zalety joystików z magistralą CAN w porównaniu z analogowymi?

Joystiki z magistralą CAN to doskonały wybór producentów maszyn OEM do nowoczesnych, inteligentnych maszyn. Radykalnie zmniejszają złożoność okablowania, zapewniają wysoką odporność na zakłócenia elektryczne na stanowiskach pracy i umożliwiają zaawansowaną diagnostykę ułatwiającą rozwiązywanie problemów. Podczas gdy proste joystiki analogowe są niezawodnym rozwiązaniem dla podstawowych funkcji, protokół magistrali CAN (taki jak SAE J1939) jest standardem w złożonych maszynach. Zapewnia bezproblemową komunikację między wszystkimi komponentami elektronicznymi, co jest kluczowym czynnikiem dla globalnie rozproszonych flot maszyn.

Czy joystiki Bosch Rexroth nadają się do pracy w trudnych warunkach terenowych?

Joystiki Bosch Rexroth zostały zaprojektowane z myślą o ekstremalnej wytrzymałości. Charakteryzują się wysokim stopniem ochrony IP (np. IP67), dzięki czemu są odporne na kurz, wodę i mycie wysokociśnieniowe. Zbudowane z wytrzymałych materiałów i poddane rygorystycznym testom wibracji i temperatury, gwarantują niezawodne działanie w najtrudniejszych warunkach terenowych, czy to w arktycznym zimnie, pustynnym upale, czy w klimacie wilgotnym. Zapewnia to maksymalny czas pracy maszyny w dowolnym miejscu na świecie.

Czym jest funkcja „zapadki” lub „zatrzasku” w joystiku?

Zapadka powoduje wyczuwalne „kliknięcie” lub stanowi zauważalny punkt na ścieżce ruchu joystika, zapewniając operatorowi fizyczną informację zwrotną. Z drugiej strony, funkcja zatrzasku mechanicznie utrzymuje joystik w określonym położeniu do czasu jego aktywnego zresetowania. Funkcje te są bardzo przydatne w przypadku zastosowań wymagających stałej regulacji, takich jak utrzymywanie stałej prędkości lub stałego przepływu oleju hydraulicznego. W rezultacie poprawiają komfort i precyzję operatora podczas powtarzalnych zadań.

Gdzie mogę znaleźć dokumentację techniczną i modele CAD dla joystików?

Szczegółowe arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji i dalsze informacje o produktach można znaleźć na odpowiednich stronach produktów (modele CAD 2D/3D dostępne są na życzenie). Prosimy odwiedzić centrum pobierania firmy Bosch Rexroth, aby uzyskać wszystkie publiczne dokumenty techniczne dotyczące naszej oferty rozwiązań mobilnych.

Wsparcie

Dwóch ekspertów omawia HMI

Kontakt

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu opracowania indywidualnych rozwiązań i omówienia kolejnych projektów HMI.

Skontaktuj się z ekspertami

Lokalizator
Lokalizator
Dokumenty produktowe dotyczące rozwiązań HMI firmy Bosch Rexroth

Dokumentacja produktów

Odwiedź centrum plików do pobrania, aby uzyskać więcej informacji technicznych, danych produktowych i innej dokumentacji dotyczącej rozwiązań z naszej oferty HMI.

Centrum pobierania
Centrum pobierania
Mobilne maszyny robocze

Filmy

Dowiedz się więcej o tym, jak HMI firmy Bosch Rexroth zmienia rynek maszyn roboczych: obejrzyj najnowsze nagrania i dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach.

Obejrzyj listę odtwarzania
Obejrzyj listę odtwarzania