Są one opracowywane ściśle według zasad lean, aby unikać marnotrawstwa i umożliwić szybkie planowanie i wdrażanie rozwiązań produkcji lean.
Gotowi na wydajną produkcję? Pokażemy, w jaki sposób modułowe komponenty sprawiają, że hala sprzedażowa staje się elastyczna i przyszłościowa. Twoja hala, nasze rozwiązania. Wydajne, elastyczne, przyszłościowe – dziś i w przyszłości!
Inspirujące przykłady zastosowań. Rozwiązania dopasowane do potrzeb. Maksymalna wydajność dla Twojej produkcji.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące ręcznych i konfigurowalnych systemów produkcyjnych firmy Bosch Rexroth
Co oznaczają ręczne systemy produkcyjne (MPS) firmy Bosch Rexroth?
Jakie są trzy filary MPS?
Stacje robocze, doprowadzanie materiałów i łączenie – pozwalają na wydajną adaptację pojedynczych stacji roboczych i całych linii.
W jaki sposób Bosch Rexroth wspiera planowanie i wdrażanie?
Dzięki oprogramowaniu do planowania MTpro przez cały proces wdrożenia, uzupełnionemu o krótkie czasy dostawy i elastyczne przepływy pracy.
Jakie korzyści ergonomiczne oferują rozwiązania dla stacji roboczych?
Stacje robocze dostosowują się do pracowników (np. dzięki regulacji wysokości), zmniejszają zmęczenie i zwiększają produktywność; obrotowe fotele podpierają kręgosłup lędźwiowy i promują dynamiczne siedzenie.
Czy istnieją rozwiązania ESD do ochrony produkcji?
Tak, szeroka gama wyrobów ESD niezawodnie chroni wrażliwe komponenty przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Do czego służy EcoFlow?
Przepływ materiałów na stacjach roboczych i pomiędzy nimi, a także w magazynie/obszarze kompletacji, zmniejsza obciążenie podczas transportu produktów na ręcznych taśmach przenośnikowych.
Co wyróżnia system okrągłych rur EcoShape?
Konstrukcja Poka-yoke, zabezpieczenie przed obrotem i możliwość łączenia ze sobą złączy (w tym D28, D28L, N10) umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż.
Czy mogę skonfigurować poszczególne rozwiązania stacji roboczej?
Tak, można wybierać między rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb w oparciu o parametry lub standardowe produkty – w celu ukierunkowanego wykorzystania zasobów i zwiększonej produktywności.
Gdzie mogę znaleźć produkty i dokumenty?
W Rexroth Store i w katalogu (PDF); dostępne są również filmy wideo poświęcone stacjom roboczym i systemom regałów przepływowych.
Jakie są zalety podstawowych opraw systemowych LED?
Są one o 50% jaśniejsze, a zużycie energii jest o 20% niższe. W konfiguracji tri-light umożliwiają obniżenie kosztów nawet o 50%.