ctrlX DRIVE – więcej napędów w automatyzacji
ctrlX DRIVE to najbardziej kompaktowy modułowy układ napędowy. Użytkownicy mogą nie tylko znacznie zminimalizować przestrzeń montażową, ale także uzyskać maksymalną skalowalność. Czy to w wariancie podstawowym, czy zaawansowanym: system umożliwia szybkie wdrażanie ekonomicznych indywidualnych rozwiązań, które rosną wraz z wymaganiami. System napędowy obejmuje zarówno proste aplikacje jednoosiowe, jak i złożone wieloosiowe systemy maszynowe. Wszystkie komponenty układu mogą być dowolnie łączone przez użytkownika. Oferta napędów skalowalnych obejmuje przemienniki, falowniki jedno- i dwuosiowe, przetwornice DC/DC oraz prostowniki i zasilacze regeneracyjne.
Bosch Rexroth, ze swoją spójną platformą architektoniczną, oferuje również rozwiązania w mniejszych zakresach napięcia. Obejmują one serwonapędy dla zakresów mocy od 0,05 do 1,5 kW oraz moduł serwo dla niskich napięć 24 V i 48 V.
Ofertę uzupełnia wariant bezszafkowy z ochroną IP65. Wersja ctrlX DRIVE bez szafek nie tylko zapewnia oszczędność miejsca i zmniejsza nakład pracy podczas okablowania, ale także zapewnia maksymalną elastyczność stosowania.
Więcej informacji na temat ctrlX DRIVE