Hydrauliczne i elektroniczne pedały HMI

Pedały nożne elektroniczne i hydrauliczne

Pedały nożne elektroniczne

Pedały nożne elektroniczne

Produkty Bosch Rexroth zapewniają precyzję i inteligencję niezbędną do sterowania nowoczesnymi maszynami. Dostępne w wersji jedno- lub dwupedałowej, oferują konfigurowalne sygnały elektroniczne (CAN, PWM, analogowe), co pozwala na płynną integrację z systemem użytkownika. Zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie funkcjonalnym do poziomu PLd, gwarantują maksymalną wydajność.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Pedały nożne hydrauliczne

Pedały nożne hydrauliczne

Bezpośrednia, intuicyjna reakcja maszyny dzięki progresywnej i precyzyjnej obsłudze z łagodnym tłumieniem: dostępne w wersjach z jednym lub dwoma pedałami, można je skonfigurować z płytą montażową lub bez, aby dopasować je do każdego projektu kabiny. Aby zwiększyć funkcjonalność, wybierz opcję z zapadkami lub wersję hybrydową.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Konfigurator online rozwiązań HMI do maszyn roboczych

Zaprojektuj indywidualne rozwiązania HMI

Dopasuj rozwiązania produktowe Bosch Rexroth HMI do indywidualnych wymagań dla maszyn mobilnych i uprość podejmowanie decyzji w zaledwie kilku etapach dzięki naszym konfiguratorom.

Skonfiguruj teraz
Specjalista ds. pedałów HMI od Bosch Rexroth

„Przestój jest wrogiem każdego zastosowania maszyn roboczych. Dlatego każdy pedał nożny firmy Bosch Rexroth jest zaprojektowany w myśl jednej podstawowej zasady: bezkompromisowa niezawodność. Jest to obietnica wydajności, na której można polegać.”


Kierownik produktu, Bosch Rexroth

Często zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jaka jest różnica między pedałem nożnym hydraulicznym a elektronicznym?

Pedał hydrauliczny to urządzenie sterujące, które bezpośrednio moduluje obieg hydrauliczny i zapewnia operatorowi bezpośrednie sprzężenie zwrotne podczas pracy z maszynami na placach budowy lub przy transporcie materiałów. Elektroniczny pedał nożny wysyła precyzyjny sygnał cyfrowy (taki jak CAN, PWM lub analogowy) do ECU maszyny. Architektura ta jest niezbędna w nowoczesnych maszynach roboczych, aby umożliwiać elastyczne definiowanie krzywych reakcji, zaawansowaną diagnostykę i bezproblemową integrację z inteligentnymi systemami, takimi jak ADAS.

Kiedy potrzebuję pedału PLc, a kiedy PLd?

Potrzebujesz bezpiecznych pod względem funkcjonalnym pedałów nożnych dla każdej kluczowej dla bezpieczeństwa funkcji maszyny, w której awaria części może prowadzić do obrażeń lub szkód. Jest to obowiązkowe w przypadku napędów jazdy i głównych układów hamulcowych, zgodnie z ogólnoświatowymi normami bezpieczeństwa, takimi jak ISO 13849. Nasze elektroniczne pedały są dostępne z redundantnymi systemami czujników, aby osiągnąć poziom bezpieczeństwa d (PLd), zapewniając, że maszyna spełnia rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa w każdym regionie operacyjnym, od Europy po Amerykę Północną.

Czy pedały firmy Bosch Rexroth nadają się do trudnych warunków terenowych?

Pedały Bosch Rexroth zostały zaprojektowane z myślą o trwałości w najbardziej wymagających warunkach terenowych, od błotnistych placów budowy po zakurzone pola uprawne. Posiadają one solidną metalową obudowę i uszczelnienia o wysokim stopniu ochrony IP (np. IP67) oraz są poddawane rygorystycznym testom odporności na działanie wody, substancji chemicznych, wibracji i ekstremalnych temperatur. Ta sprawdzona wytrzymałość przekłada się na niezawodną wydajność i maksymalny czas pracy maszyny, niezależnie od klimatu i lokalizacji.

Jakie opcje montażu są dostępne (np. podłogowe, podwieszane)?

Aby zapewnić bezproblemową integrację z różnymi typami kabin spotykanymi na globalnym rynku maszyn mobilnych, nasze pedały nożne są oferowane przede wszystkim w uniwersalnej konfiguracji montowanej w podłodze. Wiele modeli można wyprodukować z płytą bazową lub bez niej, co zapewnia inżynierom projektowym niezbędną elastyczność. W przypadku szczególnych wymagań, takich jak pedały podwieszane, zalecamy konsultację z naszymi ekspertami ds. zastosowań regionalnych.

Gdzie mogę znaleźć dokumentację techniczną, arkusze danych i modele CAD?

Szczegółowe arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji i dalsze informacje o produktach można znaleźć na odpowiednich stronach produktów (modele CAD 2D/3D dostępne są na życzenie). Proszę odwiedzić centrum pobierania firmy Bosch Rexroth, aby uzyskać dostęp do całej publicznej dokumentacji technicznej.

Wsparcie

Dwóch ekspertów omawia HMI

Kontakt

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu opracowania indywidualnych rozwiązań i omówienia kolejnych projektów HMI.

Skontaktuj się z ekspertami

Lokalizator
Lokalizator
Dokumenty produktowe dotyczące rozwiązań HMI firmy Bosch Rexroth

Dokumentacja produktów

Odwiedź centrum plików do pobrania, aby uzyskać więcej informacji technicznych, danych produktowych i innej dokumentacji dotyczącej rozwiązań z naszej oferty HMI.

Centrum pobierania
Centrum pobierania
Mobilne maszyny robocze

Filmy

Dowiedz się więcej o tym, jak HMI firmy Bosch Rexroth zmienia rynek maszyn roboczych: obejrzyj najnowsze nagrania i dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach.

Obejrzyj listę odtwarzania
Obejrzyj listę odtwarzania