Dostępne są różne rodzaje prowadnic liniowych w zależności od projektu, wymagań wydajnościowych i warunków środowiskowych.
Podstawowe typy:
- Prowadnice szynowe profilowe składają się z szyn prowadzących i jednego lub więcej wózków kulkowych z kulkami lub rolkami bieżnymi recyrkulacyjnymi, które działają jako elementy toczne. Prowadnice szynowe profilowe zapewniają wysoką precyzję, sztywność i nośność.
- Tuleje liniowe (również prowadnice wału lub prowadnice okrągłe) są kompaktowe i ekonomiczne, a przy tym działają płynnie. Dzięki wysokiej precyzji i niskiemu tarciu idealnie nadają się do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie precyzji i powtarzalności.
- Prowadnice rolkowe krzywkowe składają się z szyny nośnej z wałami stalowymi tłoczonymi oraz jednego lub więcej wózków kulkowych z precyzyjnie szlifowanymi rolkami bieżnymi krzywkowymi (zwykle z łożyskami kulkowymi skośnymi). Są wytrzymałe, odporne na zabrudzenia i odpowiednie do dużych prędkości.
- Prowadnice ślizgowe wykorzystują łożyska ślizgowe zamiast łożysk wałeczkowych. Ich konstrukcja jest prosta i cicha, ale mają wyższe tarcie i niższą precyzję oraz dynamikę.
Te podstawowe rodzaje obejmują szeroki zakres zastosowań – od prostych zadań naprowadzania po bardzo dynamiczne systemy transportowe i precyzyjne obrabiarki.