Ilustracja przedstawiająca dwa CtrlX IPC (PR4, PR21 + 2-3 HMI) Komputer przemysłowy i HMI

Szerokie portfolio dla zaawansowanej automatyzacji i łatwej obsługi

Ilustracje różnych interfejsów człowiek-maszyna (HMI) firmy Bosch Rexroth.

ctrlX HMI – intuicyjna obsługa maszyny za pomocą wyświetlacza przemysłowego

Obsługa maszyny, a tym samym interfejs człowiek-maszyna, są jednymi z najważniejszych elementów automatyki przemysłowej. Dzięki ctrlX HMI dostarczane są proste i intuicyjne rozwiązania. ctrlX HMI oferuje skoordynowane rozwiązania sprzętowe i oprogramowania. Szeroka oferta sprzętu obejmuje wyświetlacze, panele komputerowe oferujące doskonałe możliwości graficzne, panele sieciowe, ramki panelowe i panele operacyjne maszyn w szerokim zakresie rozmiarów. Oprogramowanie jest dostarczane przez partnerów ctrlX World. Dzięki takiemu połączeniu komponenty zapewniają doskonałą obsługę i oferują elastyczne, dostosowane do potrzeb zastosowania. Dzięki swoim funkcjom i opcjom rozszerzeń oferta ctrlX HMI niezawodnie obejmuje wszystkie obszary zastosowań – od najprostszych sterowników procesów po wymagające i dynamiczne symulacje.

Więcej informacji na temat ctrlX HMI

Idź do Rexroth Store
Idź do Rexroth Store
Ilustracje różnych komputerów przemysłowych firmy Bosch Rexroth.

ctrlX IPC — najwyższa wydajność automatyzacji

Wymagające sterowanie procesami i technologie, takie jak obliczenia brzegowe, wymagają dużych rezerw wydajności. ctrlX IPC zapewnia je w sposób elastyczny i skalowalny – nawet dla najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Komputery przemysłowe (IPC) mogą korzystać z opartej na aplikacjach inżynierii ctrlX AUTOMATION i mogą być również łączone z ctrlX HMI. Dzięki szerokiej gamie opcji rozbudowy, a także licznym interfejsom, komputery przemysłowe można precyzyjnie dostosować do potrzeb klientów. Standardowe komponenty lub oprogramowanie open source innych firm oferują dodatkową elastyczność i swobodę.

Więcej informacji na temat ctrlX IPC

Idź do Rexroth Store
Idź do Rexroth Store
ctrlX AUTOMATION – pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ctrlX AUTOMATION, pobierz jeden z naszych artykułów przeglądowych lub zapoznaj się z magazynem ctrlX AUTOMATION!

Idź do plików do pobrania
Ikona słuchawek jako symbol kontaktu

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych przemysłowych komputerów PC i HMI?

Skontaktuj się teraz!