Osoba projektująca modułowe profile aluminiowe w oprogramowaniu CAD na laptopie, otoczona projektami systemów przenośników pasowych, partycji i stanowisk roboczych. Konfigurowalne systemy produkcyjne

Gotowi na wydajną produkcję? Pokażemy, w jaki sposób modułowe komponenty sprawiają, że hala sprzedażowa staje się elastyczna i przyszłościowa. Twoja hala, nasze rozwiązania. Wydajne, elastyczne, przyszłościowe – dziś i w przyszłości!

Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Zobacz film Lampy systemowe LED basic Lampy systemowe LED basic — nowe podejście do ergonomicznego oświetlenia

Są o 50% jaśniejsze i zużywają o 20% mniej energii w porównaniu z obecnymi lampami systemowymi LED.
Ponadto wymagają o połowę mniejszej inwestycji dzięki innowacyjnej konfiguracji potrójnego oświetlenia.

Do katalogu online
Film obrazujący ręczne systemy produkcyjne Bosch Rexroth Poznaj systemy regałów przepływowych firmy Bosch Rexroth Zobacz film Widok skutecznego stanowiska roboczego z ergonomicznymi częściami dostarczanymi przez Bosch Rexroth Nowy poziom produkcji ręcznej

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do linii ręcznych i półautomatycznych.

Twoja skuteczność produkcji oparta na naszej konstrukcji

Pracownik pracujący z oprogramowaniem inżynierskim MTpro firmy Bosch Rexroth

Usługi i procesy

Oprogramowanie do planowania MTpro wspomaga projektantów w całym procesie wdrażania. Ponadto będziemy służyć Ci pomocą w trakcie całego procesu wdrażania lean production. Krótki czas realizacji i elastyczność procesów stanowią uzupełnienie podejścia, którego ucieleśnieniem są ręczne systemy produkcyjne Bosch Rexroth – dzięki temu możesz wdrożyć system lean production, unikając marnotrawstwa.

Stacje robocze Bosch Rexroth z ręcznie połączonymi systemami EcoFlow, Lean, ESD.

Lean production

Bazując na trzech filarach ręcznych systemów produkcyjnych, czyli stacjach roboczych, dostarczaniu materiałów i połączeniom, możesz tworzyć zarówno pojedyncze stacje robocze, jak i całe linie produkcyjne, a także szybko i bardzo efektownie dopasować je do konkretnego zadania, jednocześnie unikając marnotrawstwa (zgodnie z zasadami lean).

Mężczyzna stojący przy stanowisku roboczym

Ergonomia

Ergonomiczna stacja robocza pozwala znacząco zredukować ilość strat generowanych podczas produkcji. Z punktu widzenia ergonomii najważniejszy jest pracownik. Z tego powodu stacje robocze firmy Bosch Rexroth są projektowane tak, aby dopasowywały się do pracownika, a nie na odwrót.

Piktogram ESD Bosch Rexroth

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Wyładowania elektrostatyczne to rezultat obecności ładunków elektrycznych powstających w wyniku tarcia między różnymi materiałami lub oddziaływania pól elektrycznych. Wyładowania mogą uszkodzić lub nawet zniszczyć wrażliwe podzespoły. Z tego powodu oferujemy szeroką gamę produktów zapobiegających występowaniu szkodliwych wyładowań elektrostatycznych.

Historie sukcesu

Historia sukcesu – ręczne systemy produkcyjne LTI/Levitec

Większa wydajność i krótsze czasy cykli

Poręczne jednostki Lean Production składające się z rurowej ramy EcoShape i profili aluminiowych Bosch Rexroth wykorzystywane w produkcji napędów wysokoobrotowych.

Historia sukcesu – ręczne systemy produkcyjne Berlinger

Zdrowy pracownik jest bardziej wydajny

Ergonomiczna linia montażowa Bosch Rexroth o regulowanej wysokości zapewnia elastyczność i wydajność procesów produkcji opakowań z zabezpieczeniem gwarancyjnym.