Rozwiązania eLION
Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne

  • Zgodnie z normami ISO 13849-1, 25119 oraz 19014 dotyczącymi pojazdów roboczych
  • Poziom bezpieczeństwa aż do kategorii 3, PL d i AgPL d
  • Szybki lokalny czas reakcji (< 5 ms)
  • Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego przez CAN i/lub pin
  • Bezpieczne sygnały dla funkcji bezpieczeństwa
  • Blokada wysokiego napięcia

Posłuchaj podcastu Deep Diving

Rozwiązania do napędów kołowych

Rozwiązania do napędów kołowych

  • Kompaktowa 3- lub 4-stopniowa przekładnia planetarna
  • Zintegrowany statyczny hamulec postojowy obsługiwany hydraulicznie
  • Wyjściowy moment obrotowy do 42000 Nm
  • Zaprojektowane do wysokoobrotowych silników elektrycznych
  • Opcjonalne rozłączenie mechaniczne
Rozwiązania do napędu osi

Rozwiązania do napędu osi

  • 1- lub 2-biegowa przekładnia
  • Maksymalny moment obrotowy do 7650 Nm
  • Szybkie i płynne przełączenia biegów (<< 1 s)
  • Zaprojektowane do wysokoobrotowych silników elektrycznych
  • Prosty i elastyczny montaż
Wdrożenie i rozwiązania Sytronix

Rozwiązania eOC eLION do układów roboczych, dodatkowych

  • Pompa połączona bezpośrednio z silnikiem
  • Standardowe przyłącza pompy zgodne z normami SAE J744 i ANSI B92.1
  • Zmienna objętość robocza
  • Sterowanie ciśnieniem, mocą i przepływem
  • Zespoły jedno- i wielopompowe
  • Zarządzanie prędkością - optymalizacja wydajności energetycznej i termincznej poczas operacji
Doskonale dopasowane rozwiązania

Doskonale dopasowane rozwiązania

  • Idealnie pasujące do siebie komponenty elektryczne
  • Stopień ochrony do IP6K7 oraz IP6K9K
  • Kompaktowe i modułowe rozwiązania umożliwiające skalowanie mocy i momentu obrotowego
  • Szeroki zakres mocy (do 200 kW) – doskonały do różnych funkcji pojazdu
  • Standard CAN J1939
Generator eLION – sterowanie mocą

Generator eLION – sterowanie mocą

  • Sterowanie mocą w maszynach diesel-elektryk
  • Akumulator buforowy nie jest wymagany
  • Niezwykle szybkie sterowanie limitem obciążenia