Portfolio HMI obejmuje joystiki, pedały nożne, zawory hamujące i wyświetlacze HMI firmy Bosch Rexroth – wyjątkowa interakcja człowiek-maszyna

Przekształć wyzwania operacyjne w przewagę konkurencyjną. Bosch Rexroth optymalizuje interakcję między operatorem a maszyną, zapewniając maksymalną wydajność i kontrolę w zastosowaniach mobilnych.

Solidny, ergonomiczny i wielofunkcyjny joystik HMI SENSE+ Maksymalizacja wydajności, produktywności i bezpieczeństwa

z joystikiem SENSE+ zapewniającym lepsze odczucia użytkownika

Dowiedz się więcej
Elastyczność w ramach oferty produktowej Rexroth HMI

Elastyczność

Każda maszyna jest wyjątkowa, podobnie jak sposób jej sterowania. Nasze elastyczne rozwiązania HMI płynnie dostosowują się do różnych zastosowań, wymagań operatora i preferencji projektowych. Zapewnia Ci to większą swobodę w rozwoju maszyn i większą satysfakcję w praktyce.

Ergonomia w ramach oferty produktowej Rexroth HMI

Ergonomia

Komfort operatora ma bezpośredni wpływ na jego wydajność. Dlatego też nasze interfejsy zostały zaprojektowane tak, aby były intuicyjne w obsłudze, zmniejszały obciążenie i zwiększały precyzję, nawet podczas długich godzin pracy. Rezultat: mniejsze zmęczenie, mniej błędów i lepsza wydajność podczas każdej pracy.

Modułowość w ramach oferty produktowej Rexroth HMI

Modułowość

Przyspiesz rozwój i wyróżniaj się z na tle konkurencji. Nasze modułowe podejście pozwala konfigurować systemy, dostosowane do Twojej maszyny bez żadnych kompromisów. Redukujesz złożoność, upraszczasz integrację i tworzysz niepowtarzalną tożsamość maszyny, która jest jednoznacznie Twoja.

Kategorie produktowe profesjonalnej platformy HMI

Joystiki elektroniczne i hydrauliczne

Joystiki

Precyzyjne sterowanie dla najbardziej wymagających maszyn mobilnych: dostępne w wersji hydraulicznej lub elektronicznej, bezproblemowo integrują się z podłokietnikami. Dzięki konfigurowalnym uchwytom i solidnym, opracowanym w naszym własnym zakładzie komponentom, te uniwersalne joystiki zapewniają niezawodną, ergonomiczną wydajność dostosowaną do potrzeb konkretnego zastosowania.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Pedały nożne elektroniczne i hydrauliczne

Pedały nożne

Dostępne w wersji jedno- lub dwupedałowej, z wyjściem elektronicznym lub hydraulicznym, o solidnej i kompaktowej konstrukcji zapewniającej długotrwałą wydajność w każdym zastosowaniu. Doskonałe do niezawodnego i precyzyjnego sterowania napędem, narzędziami, lub funkcjami roboczym.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Wyświetlacze i akcesoria

Wyświetlacze i akcesoria

BODAS i akcesoria Bosch Rexroth definiują na nowo wydajność interfejsów człowiek-maszyna HMI, poprzez zmniejszenie złożoności. Zastępują one nieprzejrzyste wyświetlacze i przełączniki jednym, intuicyjnym interfejsem człowiek-maszyna. Dzięki temu kabina operatora jest uporządkowana, zmniejsza się obciążenie poznawcze operatora i usprawnia się przebieg pracy, co z kolei prowadzi do zmniejszenia liczby błędów i osiągnięcia maksymalnej wydajności operacyjnej.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Zawory hamulców

Zawory hamulców

Zawory hamulców LT sprawdziły się jako solidne i niezawodne w niezliczonych zastosowaniach w terenie. Zaprojektowane do układów jedno- lub dwuobwodowych, oferują elastyczne konfiguracje, aby sprostać potrzebom każdego standardowego zastosowania hamulca, z ładowaniem akumulatora lub bez i różnymi opcjami pedałów nożnych.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

GEMINI – solidny i skalowalny zawór hamulca

Przedstawiamy rewolucyjną serię GEMINI, nowy wzorzec dla układów hamulcowych firmy Bosch Rexroth. Z myślą o coraz bardziej złożonym świecie maszyn zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które jest zarówno bardzo solidne, maksymalnie niezawodne, jak i łatwo skalowalne, aby sprostać wymaganiom w przyszłości. Jego unikalna konstrukcja z dwoma równoległymi suwakami sterującymi stanowi wydajną i elastyczną podstawę każdego systemu hamulcowego do maszyn terenowych – gotową sprostać każdemu wyzwaniu.

Produkty GEMINI HMI w kabinie kierowcy

Jeden system, nieograniczone możliwości

Inteligentna modułowość GEMINI sprawia, że jest to najlepszy interfejs człowiek-maszna HMI w zakresie hamowania. Zapewnia swobodę konfigurowania idealnej reakcji hamowania dla każdej maszyny. Zacznij od prostej konfiguracji mechanicznej dla modelu podstawowego, a następnie bezproblemowo zmodernizuj ją do pełnego elektro-hydraulicznego (EH) układu hamulcowego dla maszyn premium z funkcjami ADAS. Od wyczucia pedału nożnego, po precyzyjne sygnały wyjściowe czujników, każdy aspekt można dostosować do preferencji operatora.

Rozwiązania GEMINI w zakresie hamulców

Uprość rozwój

Ta niespotykana dotąd elastyczność zmienia proces rozwoju. Zamiast zarządzać wieloma systemami układów hamulców, polegasz na jednej sprawdzonej platformie zaworu hamulca dla całej gamy pojazdów. To radykalnie upraszcza inżynierię, zaopatrzenie i logistykę, skracając czas wprowadzenia produktu na rynek i zapewniając decydującą przewagę konkurencyjną dzięki przyszłościowemu rozwiązaniu dla systemów hamujących.

Konfigurator online rozwiązań HMI do maszyn roboczych

Zaprojektuj indywidualne rozwiązania HMI

Dopasuj rozwiązania produktowe Bosch Rexroth HMI do indywidualnych wymagań dla maszyn mobilnych i uprość podejmowanie decyzji w zaledwie kilku etapach dzięki naszym konfiguratorom.

Skonfiguruj teraz
Ekspert ds. HMI z firmy Bosch Rexroth

„Maksymalna kontrola, bezpieczeństwo i ochrona: rozwiązania HMI firmy Bosch Rexroth umożliwiają intuicyjne sterowanie każdym komponentem przy jednoczesnym odbieraniu informacji zwrotnych, nawet w najtrudniejszych warunkach.”


Kierownik produktu, Bosch Rexroth

Wsparcie

Dwóch ekspertów omawia HMI

Kontakt

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu opracowania indywidualnych rozwiązań i omówienia kolejnych projektów HMI.

Skontaktuj się z ekspertami

Lokalizator
Lokalizator
Dokumenty produktowe dotyczące rozwiązań HMI firmy Bosch Rexroth

Dokumentacja produktów

Odwiedź centrum plików do pobrania, aby uzyskać więcej informacji technicznych, danych produktowych i innej dokumentacji dotyczącej rozwiązań z naszej oferty HMI.

Centrum pobierania
Centrum pobierania
Mobilne maszyny robocze

Filmy

Dowiedz się więcej o tym, jak HMI firmy Bosch Rexroth zmienia rynek maszyn roboczych: obejrzyj najnowsze nagrania i dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach.

Obejrzyj listę odtwarzania
Obejrzyj listę odtwarzania