Logo Red Hägglunds i skoki czerwonego pierścienia krzywkowego Ikona Hägglunds Quantum na czerwono-zielonym tle Zostaw rozsądek za sobą

Wejdź do świata Quantum

Hägglunds Quantum
Człowiek trzymający system bezpośredniego napędu Hägglunds oraz tablet z wykresem danych dotyczących systemu napędowego z usługi monitorowania stanu. Twoje inteligentne połączenie między napędem a wydajnością

Ty i Twój system napędowy możecie więcej dzięki eksperckiej wiedzy Bosch Rexroth. Wybór napędu Hägglunds to mądra decyzja. a system Hägglunds Inside Intelligence sprawia, że jest ona bezbłędna.

Hägglunds Inside Intelligence
Link kotwiczący Zdanie klientów

Jakie argumenty przemawiają za przejściem na systemy napędowe Hägglunds? Najlepszym dowodem są klienci, które już je mają. Dowiedz się, w jaki sposób klienci rozwinęli swoje biznesy, zaoszczędzili pieniądze i odnieśli sukces dzięki rozwiązaniom Hägglunds.

Poznaj opinie klientów

Odniesienia

Otwarcie śluzy w Hamburgu

Hamburg zmienia bieg rzeczy dzięki napędom śluzy Hägglunds

LSBG Hamburg to organ odpowiadający za ulice, mosty i kanały żeglowe w niemieckim mieście Hamburg. Do najważniejszych aktywów miasta należą śluzy – zwłaszcza centralna brama Schaartor (Schaartorschleuse). Dzięki nowym hydraulicznym układom napędowym bramy śluz wkraczają w nową erę niezawodności.

Odniesienia
Dwa czerwone silniki Hägglunds na prasie myjącej w papierni

Zwiększanie niezawodności napędów hydraulicznych w zastosowaniach krytycznych

Silniki hydrauliczne można instalować niemal w każdym miejscu w celulozowni i papierni. Zakład Husum to źródło mnóstwa takich przykładów. Napędy hydrauliczne Hägglunds są instalowane w zastosowaniach klasy A, czyli wszędzie tam, gdzie zatrzymanie maszyny szybko przerodziłoby się w kosztowne straty produkcyjne.

Odniesienia
Czerwony silnik Hägglunds na kruszarce do koksu naftowego

Niezrównana wydajność w trudnych zadaniach związanych z recyklingiem

Firma Jülch GmbH specjalizuje się w recyklingu dużych kawałków koksu naftowego dla rafinerii, a wykorzystywane przez nią napędy hydrauliczne Hägglunds od Bosch Rexroth zapewniają niezrównaną wydajność i niezawodność. Kruszarki, zaprojektowane pod kątem co najmniej 20-letniego okresu eksploatacji, przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych, minimalizując przestoje i skutecznie rozbijając stwardniałe kawałki koksu.

Odniesienia
Dwaj mężczyźni w kaskach ochronnych stojący przed czerwonym silnikiem Hägglunds.

Elastyczne rozwiązanie Hägglunds umożliwia szybki rozruch

Awaria przekładni w filtrze bębnowym w instalacji do wybielania celulozy sprawiła, że pracownicy zakładu Domsjö Fabriker przeżyli dwa dramatyczne tygodnie. Dzięki dobrej współpracy, dużemu zaangażowaniu i ogromnemu wysiłkowi zespołu produkcja mogła zostać wznowiona szybciej.

Odniesienia
Silnik Hägglunds CBm – zastosowanie klienta

Poznaj przykłady zastosowań Hägglunds

Jakie argumenty przemawiają za przejściem na układy napędowe Hägglunds? Najlepszym dowodem są klienci, którzy już je mają. Dowiedz się, w jaki sposób klienci rozwinęli swoje biznesy, zaoszczędzili pieniądze i odnieśli sukces dzięki rozwiązaniom Hägglunds.

Poznaj wszystkie opinie klientów

Wsparcie

Kontakt

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Polska
+48 61 816 77 69 / +48 600 320 790

Kontakt

Serwis Hägglunds

Specjaliści w zakresie serwisu układów napędowych firmy Hägglunds na całym świecie i w pobliżu Twojej lokalizacji. Aktualizacje, modernizacje i rozszerzone usługi Hägglunds.

Usługi serwisowe Hägglunds