Silnik wielotłokowy promieniowy MPR Performance i wybrane przykłady zastosowań

Funkcje i zalety nowego MPR Performance

AAA

Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wysoką elastyczność zastosowania

Nowy silnik wielotłokowy promieniowy MPR Performance jest do 30% krótszy i nawet o 3 kg lżejszy, co skraca czas montażu i zapewnia dodatkowe miejsca na podwoziu maszyny. Kompaktowa konstrukcja pozwala na obniżenie środka ciężkości i zwiększenie ładowności. Oczywiście, cechy te przyczyniają się też do zmniejszenia kosztów transportu i przechowywania dla producentów maszyn.

AAA

Wydajność napędu w maszynach mobilnych

Osiągnij znaczny wzrost wydajności dzięki silnikom MPR Performance, które charakteryzują się nawet o 9% większą sprawnością rozruchową, wyższym ciśnieniem znamionowym do 470 barów i nawet o 25% wyższą prędkością bez obciążenia. Przekłada się to na obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie wydajności pracy maszyny. Ten wysoki stopień innowacyjności umożliwia redukcję wielkości stosowanego silnika z MCR5 do MPR3, obniżając całkowity koszt użytkowania maszyny.

AAA

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami BODAS firmy Bosch Rexroth

We współpracy z BODAS, firma Bosch Rexroth prezentuje gotowe do użycia, skalowalne rozwiązanie do sterowania hydrostatycznym napędem jazdy, oparte na oprogramowaniu eDA. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie osiągów i sprawności dzięki precyzyjnemu elektronicznemu zarządzaniu jednostkami hydrostatycznymi.

AAA

Niezrównana elastyczność i bezproblemowa integracja

Odkryj niezrównaną elastyczność projektowania dzięki konfigurowalnemu silnikowi MPR Performance firmy Bosch Rexroth. Jako pierwszy na rynku silnik wielotłokowy promieniowy tej wielkości, z przyłączami osiowymi i hamulcem tarczowym płytkowym, otwiera nowe możliwości w projektowaniu pojazdów. Adaptowalne konfiguracje wałów umożliwiają tworzenie dopasowanych rozwiązań, usprawniając zarządzanie wariantami i skracając czas realizacji.

AAA

Bezproblemowa wymiana i kompatybilność

Silnik MPR Performance firmy Bosch Rexroth został zaprojektowany z wykorzystaniem standardowych na rynku interfejsów przyłączeniowych, dzięki czemu można go łatwo wymienić, zastosować bez konieczności kosztownego przeprojektowywania maszyny. Kompatybilność wsteczna z istniejącymi liniami produktów pozwala producentom szybko wykorzystać zalety silnika MPR Performance.