Nowe silniki hydrauliczne tłokowo promieniowe Hägglunds serii Cab 10 do 40 są o wiele mniejsze i lżejsze, a jednocześnie ich osiągi nie uległy żadnym zmianom, dzięki czemu gwarantują nieporównywalną gęstość mocy. Dzięki kompaktowym silnikom tłokowo promieniowym bezpośrednie napędy hydrauliczne są optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich i lekkich instalacji.
Silniki tłokowo osiowe dostępne w konstrukcjach z wychylnym wirnikiem lub tarczą są przeznaczone do zastosowań średnio- i wysokociśnieniowych. Nasze napędy hydrostatyczne dla zastosowań mobilnych i stacjonarnych charakteryzują się wytrzymałością, niezawodnością, długim okresem eksploatacji, niską emisją hałasu, wysoką sprawnością, a także wysoką efektywnością.
Silniki zębate o zazębieniu zewnętrznym to bardzo wydajna kosztowo alternatywa dla napędów obrotowych o mocy do około 50 kW. Silniki te są dostępne w wersjach z jednym kierunkiem obrotów lub z możliwością zmiany kierunku dla trybów działania 2- i 4-kwadrantowego.