Dwa siłowniki elektromechaniczne o różnych rozmiarach leżące na rysunku konstrukcyjnym samych siebie, otoczone okręgiem. Siłowniki elektromechaniczne EMC
  • Maksymalna produktywność dzięki bezobsługowym siłownikom elektromechanicznym
  • Ekonomiczne ze względu na szybkie uruchamianie
  • Energooszczędne, ponieważ są nasmarowane na cały okres eksploatacji

Informacje o produkcie

Korzyści w skrócie

  • Nasmarowany na cały okres eksploatacji do lekkich zastosowań *
  • Większa elastyczność konstrukcji maszyny przez zastosowanie siłowników bezobsługowych
  • Większa dyspozycyjność maszyny
  • Bez nakładów na konserwację i kosztów operacyjnych
  • Żywotność siłownika do 15 000 km
  • Proste wymiarowanie i konfiguracja


* Zastosowanie mają limity techniczne, należy skorzystać z naszego narzędzia do wyboru modelu i rozmiaruLinSelect, aby sprawdzić, czy smarowania na cały okres eksploatacji można użyć w danym zastosowaniu.

Wizualizacja 16 przykładów zastosowań w formie ikon

Typowe zastosowania

  • 1–4: prasowanie - wciskanie - wgniatanie - głębokie toczenie
  • 5–8: zaginanie - wytłaczanie - składanie - cięcie
  • 9–12: dziurkowanie - nitowanie - zaciskanie - pozycjonowanie
  • 13–16: napinanie - podnoszenie - prostowanie - testowanie sprężyn