Siłownik elektromechaniczny / elektryczny to napęd liniowy, który wykorzystuje energię elektryczną do wykonywania precyzyjnych ruchów liniowych. Jego kluczowe zalety to maksymalna precyzja (pozycja, prędkość, siła), energooszczędność, elastyczność dzięki prostemu programowaniu i czystość (brak olejów hydraulicznych i sprężonego powietrza).
Wysoce wydajna alternatywa dla siłowników pneumatycznych i hydraulicznych:
- Higieniczne, adaptowalne i efektywne energetycznie
- Solidne i kompaktowe – do zastosowań przy dużych obciążeniach
- Długi okres eksploatacji
- Kompaktowa seria do dużych obciążeń z opcjonalnym pakietem czujników
- Większa swoboda dzięki efektywności energetycznej, łatwości konserwacji i elastyczności
- Szybki wybór dzięki e-narzędziu LinSelect
Porównanie produktów
FAQ: Siłowniki elektromechaniczne (EMC)
Siłowniki elektromechaniczne stanowią precyzyjną, elastyczną i energooszczędną alternatywę dla układów pneumatycznych i hydraulicznych. Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych rozwiązań EMC.
1. Co to jest siłownik elektromechaniczny i jakie są jego główne zalety?
2. Gdzie zazwyczaj stosuje się siłowniki elektromechaniczne?
EMC idealnie nadają się do zastosowań wymagających precyzyjnych i powtarzalnych ruchów. Przykładowe zastosowania obejmują prasowanie, łączenie, zaciskanie, dozowanie, maszyny pakujące, automatyzację i systemy montażowe oraz stanowiska testowe.
3. Jakie długości skoków i siły może obsługiwać EMC?
Oferujemy szerokie spektrum: długości skoku od 30 mm do 1500 mm i siły do kilku wielokrotności 250 kN. Dokładne dane techniczne można znaleźć w arkuszach danych produktów lub w konfiguratorze.
4. Jak energooszczędne są EMC w porównaniu z systemem pneumatycznym czy hydraulicznym?
EMC są znacznie bardziej energooszczędne. Zużywają energię tylko wtedy, gdy jest to konieczne (podczas ruchu lub wywierania siły przytrzymującej), podczas gdy systemy pneumatyczne i hydrauliczne wymagają ciągłej energii do wytwarzania ciśnienia w systemie. Przekłada się to na znaczące oszczędności kosztów operacyjnych.
5. Jak wybrać odpowiedni siłownik elektromechaniczny do mojego zastosowania?
Wybór zależy od wymaganej siły, długości skoku, pożądanej prędkości, czasu cyklu i warunków środowiskowych. Skorzystaj z narzędzia doborowego LinSelect i konfiguratora online w celu ustalenia rozmiaru lub skonsultuj się z naszymi specjalistami w celu uzyskania dopasowanego rozwiązania.
6. Czy uruchomienie jest skomplikowane? Czy dostępne jest wsparcie techniczne?
Nie, uruchomienie jest proste dzięki szczegółowym podręcznikom i intuicyjnym narzędziom programowym. Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne i szkolenia stanowiące skuteczną pomoc.
FAQ: Smart Function Kit Pressing (SFK-P)
SFK-P to gotowe, kompletne rozwiązanie do precyzyjnego prasowania, łączenia i zadań montażowych. Upraszcza automatyzację i zapewnia maksymalną elastyczność i kontrolę.
1. Czym jest Smart Function Kit Pressing i jakie są jego główne korzyści?
Jest to podsystem do zadań prasowania sterowanych siłą i przemieszczeniem, składający się z siłownika elektromechanicznego z czujnikiem siły, serwosilnika, sterownika napędu ze zintegrowanym sterowaniem oraz komputera przemysłowego z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem. Jego główne zalety to szybkie przekazanie do eksploatacji, łatwa konfiguracja procesu, wysoka niezawodność procesu (wyniki o gwarantowanej jakości) oraz znaczna oszczędność czasu i kosztów.
2. Do jakich zastosowań SFK-P jest szczególnie odpowiedni?
Idealnie nadaje się do ekonomicznych zastosowań w zakresie łączenia, prasowania, montażu, nitowania i gięcia w takich branżach, jak motoryzacja, elektronika i produkcja akumulatorów, w których kluczowa jest identyfikowalna jakość procesu.
3. W jaki sposób SFK-P zapewnia jakość?
SFK-P monitoruje każdy cykl prasowania w czasie rzeczywistym za pomocą krzywych siła-przemieszczenie. Użytkownicy mogą definiować przedziały tolerancji w celu identyfikacji akceptowalnych lub wadliwych części, zapewniając kompleksową kontrolę procesu i zapewnienie jakości.
4. Jakie zakresy siły i skoku są dostępne?
SFK-P jest dostępny w wersjach o różnych poziomach mocy, zdolnych do wytworzenia sił od kilku niutonów do kilkuset kiloniutonów.
Długość skoku można regulować w krokach co 1 mm5. Jakie komponenty są zawarte w Smart Function Kit Pressing?
Zazwyczaj w skład zestawu wchodzą: siłownik elektromechaniczny z czujnikiem siły, odpowiedni serwomotor, sterownik napędu ze zintegrowanym sterowaniem, komputer przemysłowy z zainstalowanym oprogramowaniem i wszystkie niezbędne przewody.
6. Jak konfiguruje się procesy prasowania?
Dzięki intuicyjnemu graficznemu interfejsowi użytkownika można łatwo definiować parametry procesu, takie jak szybki przesuw, zakres sterowania i czas podtrzymania, nawet bez znajomości programowania.
7. W jaki sposób SFK-P jest integrowany z nadrzędnymi systemami sterowania?
Integracja przebiega płynnie. Sterownik napędu komunikuje się ze sterownikiem PLC za pośrednictwem standardowych magistrali komunikacyjnych (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP). Sterownik PLC wydaje polecenia i odbiera aktualizacje statusu, podczas gdy SFK-P autonomicznie zarządza złożonym ruchem prasowania.