Jako wiodący dostawca rozwiązań w dziedzinie siłowników hydraulicznych, firma Rexroth oferuje produkty dla każdego zastosowania. Od siłowników konstrukcji okrągłej po siłowniki konstrukcji z dwustronnymi śrubami złącznymi – wszystkie nasze siłowniki hydrauliczne są projektowane z myślą o jak najcięższych warunkach pracy.
Siłowniki hydrauliczne firmy Rexroth można dopasować do konkretnych potrzeb, korzystając z naszego internetowego konfiguratora. Dzięki interaktywnemu systemowi katalogowemu (Interactive Catalog System) wybór właściwego standardowego siłownika sprowadza się do kilku kliknięć. Konfigurator siłowników hydraulicznych to proste i wygodne w obsłudze narzędzie pozwalające wybrać produkt z aktualnej oferty siłowników hydraulicznych. Produkt zamienny lub stosowne akcesoria do siłowników hydraulicznych można wybrać na podstawie kodu typu. Można również skonfigurować siłownik na podstawie jego wymagań technicznych, wprowadzając na przykład siły, długość skoku oraz pozycję montażową. Kalkulator pozwala również uwzględnić długość wyboczeniową.
Rozwiązania w zakresie siłowników hydraulicznych
dla wszystkich zastosowań
Nasze przemysłowe siłowniki hydrauliczne są przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach. Współpraca z klientami pozwala nam stale budować i poszerzać naszą ofertę siłowników hydraulicznych, które spełniają globalne normy bezpieczeństwa w każdym środowisku roboczym. Asortyment rozwiązań hydraulicznych Rexroth jest jeszcze bardziej niezawodny – nasze siłowniki konstukcji okrągłej i w wersjach konstukcyjnych z dwustronnymi śrubami złącznymi zapewniają bezpieczne podnoszenie w każdej sytuacji. W ten sposób klient zyskuje niezawodne i optymalne kosztowo rozwiązanie o wydłużonym cyklu eksploatacji i inteligentnych podzespołach.
Nie udało się znaleźć właściwego siłownika?
Całe portfolio naszych produktów koncentruje się na Tobie i Twoich wymaganiach. Nasza rozbudowana oferta katalogowa pozwala na dostosowane do konkretnych potrzeb, a modyfikacje są możliwe w każdej chwili.