System weryfikacji TASS Houston, wszystko w porządku!

TASS. Nowy sposób weryfikacji technologii dokręcania.

Zasada działania TASS

  • Podczas weryfikacji TASS, dochodzi do skręcenia wału pomiarowego, wywołanego bezpośrednio przez ruch wkrętarki.
  • Podczas skrętu wału za pomocą narzędzia do dokręcania sprawdzane są wartości momentu obrotowego, kąt obrotu między stałymi ogranicznikami oraz liniowość krzywej momentu obrotowego.
  • Wartości określone podczas weryfikacji w zakładzie produkcyjnym są porównywane z wartościami z kalibracji systemu weryfikacji TASS, a informacja zwrotna z wynikiem weryfikacji jest przekazywana w czasie rzeczywistym do systemu kontroli produkcji.
Renderowanie: Zasada działania TASS

Najważniejsze informacje systemu weryfikacji TASS

  • Oszczędność czasu i kosztów: nie ma potrzeby wyjmowania wrzeciona, ponieważ proces jest zautomatyzowany i wolny od błędów; przestoje w produkcji są eliminowane
  • Brak konieczności demontażu wrzeciona i w efekcie brak problemów z ponownym ustawieniem stacji roboczej
  • Natychmiastowa informacja zwrotna (OK/NOK) poprzez ciągłą walidację

  • Wyraźne przeciwdziałanie: natychmiastowe rozpoczęcie działań w przypadku NOK, proces może być przeprowadzany tak często, jak jest to pożądane
  • Szybkie lokalizowanie usterek możliwe dzięki częstemu pomiarowi wartości dokręcania (np. codziennie)
  • Zmniejszenie liczby przeglądów wydajności maszyn (MFU/MCT): dzięki wydłużeniu okresów między kolejnymi przeglądami MFU (zwykle raz w roku) można obniżyć koszty o ponad 50%

Nasza oferta produktów dla systemu weryfikacji TASS

Element TASS

Element TASS

  • składający się z obudowy i wału skrętnego wewnątrz
  • Wielowypusty Hirth do łączenia części wymiennych

Części zamienne TASS

Części wymienne

  • Wymienne części pozwalają na sprzęgnięcie systemu TASS z systemem dokręcania.
  • Wymienne części ze standardowymi gwintami i profilami połączeniowymi (sześciokąt zewnętrzny i gniazdo sześciokątne, Torx)

Wymienne elementy TASS

Zamienne sprzęgła

  • Wymienne półfabrykaty mogą być używane do produkcji odpowiednich profili łączących z właściwą geometrią dokręcania dla niestandardowego zastosowania.

Oprogramowanie TASS

Oprogramowanie TASS

  • Oprogramowanie konfiguracyjne TASS służy do określania wartości dedykowanych parametrów systemu.
  • Dzięki oprogramowaniu TASS możliwy jest bezpośredni dostęp do krzywych dokręcania i parametrów.

Dowiedz się więcej o systemie weryfikacji TASS

Fizyka stojąca za TASS

1. Element TASS składa się z nieruchomej obudowy (1)

2. Ruchomego wału skrętnego (2)

3. Wzrost momentu obrotowego do punktu M1(3) wynika z pokonania napięcia wstępnego w wale skrętnym.

4. Po osiągnięciu punktu M1 (odpowiadającego napięciu wstępnemu wału skrętnego), wał jest skręcany pomiędzy dwiema powierzchniami oporowymi na elemencie TASS. Zakres W3 (4) odpowiada kątowi skręcania 12° i charakteryzuje się liniowym wzrostem momentu obrotowego.

5. W punkcie M2 (5) wał skrętny spoczywa na drugiej powierzchni oporowej. W dalszym przebiegu obudowa elementu TASS jest skręcana. Krzywa momentu obrotowego jest znacznie bardziej stroma.

6. Test zakończono w momencie M3 (6), który znajduje się znacznie powyżej M2.

7. Oceniając wyniki pomiarów w punktach M1 i M2 oraz dowolnie definiowaną krzywą obwiedni wokół zadanej krzywej polecenia, weryfikuje się, czy zakończył się wynikiem OK.

Katalog systemu weryfikacji TASS

Uzyskaj pełny przegląd systemu weryfikacji TASS tutaj.

Katalog zawiera:

  • Szczegółowe informacje na temat zasady weryfikacji TASS
  • Przegląd komponentów i oprogramowania
  • Informacje dotyczące zamawiania elementów TASS i akcesoriów
  • Rysunki wymiarowe i dane techniczne

Wsparcie systemu weryfikacji TASS – zasoby