VarioFlow plus Rozszerzony zakres zastosowań – nawet w bardzo suchych środowiskach o wilgotności względnej na poziomie zaledwie 0,5% Dowiedz się więcej Tachometr VarioFlowplus Teraz nawet szybciej - 120 m/min. Kobieta spoglądająca na przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus Szybkie uruchamianie produktów w trzech wymiarach. To nas napędza. VarioFlow transportuje soczewki w bardziej wydajny sposób dzięki sieci łączącej stanowiska pracy. VarioFlow plus w branży soczewek okularowych

Poznaj efektywną metodę transportu soczewek do ręcznych stacji roboczych.

Obejrzyj film

System w skrócie

Przegląd branż

VarioFlow plus umożliwia łączenie maszyn i transport produktów w różnych branżach, do których należą

  • przemysł spożywczy i opakowaniowy
  • opieka zdrowotna
  • przemysł motoryzacyjny i elektryczny

Korzyści zapewniane przez system

  • Bezpośredni i pośredni transport produktów w konfiguracji poziomej i pionowej
  • Rentowność: wykorzystanie tarcia tocznego na zakrętach poziomych umożliwia pokonywanie większych odległości i wymaga mniejszej liczby napędów
  • Dłuższy okres eksploatacji i krótsze przestoje: nieobrabiane powierzchnie ślizgowe zmniejszają zużycie
  • Oszczędność miejsca: promień łuku poziomego dla wszystkich rozmiarów
  • Szybkie planowanie, opracowywanie projektów i wizualizacja w MTpro
  • Rozbudowany system modułowy i wiele możliwości dostosowania

Przykłady zastosowań

Rolki papieru na łańcuchowym systemie przenośników VarioFlow plus w zakładzie produkcyjnym

Dobra konsumpcyjne

VarioFlow plus w produkcji chusteczek w Eurovast: niezawodny, niemal bezobsługowy przepływ materiałów w trybie 24/7.

Dwa kartony Rexroth na białej taśmie przenośnika VarioFlow plus z gładkim łańcuchem

Przemysł spożywczy

VarioFlow plus zapewnia wydajną paletyzację w przemyśle spożywczym dzięki inteligentnej automatyzacji za pomocą rozwiązań Hitmark Robotics.

Historia sukcesu systemów przenośników łańcuchowych VarioFlow plus w Omega Optix

Przemysł soczewek okularowych

System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus sprawnie transportuje soczewki okularowe do ręcznych stanowisk roboczych.

Pudełka z herbatą w torebkach transportowane przez system przenośników łańcuchowych VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth

Produkcja herbaty

System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus do przenoszenia herbaty nawet w wąskich przestrzeniach.

Trzy przenośniki łańcuchowe VarioFlow plus z pojemnikami

Intralogistyka

System VarioFlow plus ułatwia logistykę w ciasnych przestrzeniach: transport pojemników do stacji pakowania ręcznego, a następnie do stacji wysyłki w firmie Schaefer.

Przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus jako przenośnik podwieszany do transportu podsufitek.

Przemysł motoryzacyjny

System VarioFlow jako przenośnik podwieszany do przenoszenia podsufitek w przemyśle motoryzacyjnym.