Mężczyzna spoglądający na system transportowy TS 2Booster Szybkie procesy. To nas napędza. Połączenie systemów przenośników TS 2plus i TS 2Booster firmy Bosch Rexroth TS 2Booster – jeszcze szybsze procesy

Dziesięć razy krótsze czasy cyklu i najwyższa precyzja

Dowiedz się więcej
Linia montażowa z systemem transportowym TS 2plus firmy Bosch Rexroth TS 2plus – wszechstronny, wytrzymały, dostosowywalny

Elastyczny system transportowy do szerokiej gamy zastosowań

WSZECHSTRONNY

Uniwersalny system modułowy z ustandaryzowanymi jednostkami spełnia wymagania stawiane przez wytwórców szerokiej gamy różnych produktów dla różnych sektorów, takich jak:

  • Motoryzacyjny
  • Elektroniczny i elektryczny o wysokich wymogach w zakresie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
  • Technologii medycznych
  • Optyczny
  • Zdrowotny

WYTRZYMAŁY

System TS 2plus działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach, w tym środowiskach ESD, pomieszczeniach czystych czy pomieszczeniach suchych. Maksymalne obciążenie palety wynosi 240 kg.
Zaawansowane i sprawdzone komponenty gwarantują najwyższą dostępność systemu.

ADAPTOWALNY

Dzięki swojej modułowości ten ekonomiczny, wszechstronny system może zostać zamontowany w bardzo krótkim czasie. Wymiary palet – od 160 x 160 do 1200 x 1200 mm – są dopasowane do wielkości produktu. System może być wyposażony w kombinację z maksymalnie czterech różnych nośników transportujących: taśmy poliamidowej, pasa zębatego, łańcucha płytkowego i akumulacyjnego łańcucha rolkowego.
Dzięki temu system można szybko przeskalować, dostosowując go do wymagań i żądanego układu.

TS 2plus w skrócie

Zastosowanie z systemem transportowym TS 2Booster firmy Bosch Rexroth

TS 2Booster

Dla klientów z wysokimi wymaganiami dotyczącymi ich produktu i wydajności linii produkcyjnej.

TS 2Booster jest niezwykle elastyczny i idealny do wymagających rozwiązań i procesów specjalnych. Umożliwia innowacyjne i skomplikowane wdrożenia procesowe, które nie są możliwe w konwencjonalnych systemach transportowych.

  • Najwyższa precyzja: osiąga pozycję zatrzymania z dokładnością do 0,015 mm, bez dodatkowych układów pozycjonowania lub systemów transportowych
  • Konstrukcja oszczędzająca miejsce: umożliwia wielokrotne korzystanie ze stacji procesowych, zmniejszając w ten sposób powierzchnię zabudowy linii
  • Krótkie czasy cyklu: Umożliwia zmianę kierunku przesuwu i użycie kilku gniazd procesowych na jednej palecie z produktem
  • Maksymalna elastyczność: TS 2Booster można zaimplementować jako trzecią oś w zsynchronizowanej interakcji z innymi osiami procesu

TS 2Booster jest integralną częścią systemu modułowego TS 2plus dzięki szerokiej gamie rozwiązań; paletę z produktem WT 2/LS można transportować „w locie” od systemu z silnikiem liniowym, po klasyczny system taśmowy TS 2plus, przy wykorzystaniu licznych modułów.

  • Bardzo szybki montaż i uruchomienie dzięki wstępnie zmontowanym i znormalizowanym komponentom
  • Prędkości do 4 m/s (240 m/min)
  • Przyspieszenie do 4 g / 40 m/s²

Pobierz katalog PDF

Pobierz ulotkę

Zobacz film

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

Łatwy transport poziomy i pionowy

  • Wysoka ekonomiczność: tylko jeden napęd odpowiadający za ruch pionowy i poziomy
  • Szybka i prosta konfiguracja: brak konieczności stosowania skomplikowanych zabezpieczeń

  • Skalowalność pod kątem palet do 800 x 800 mm
  • Do produktów o masie do 60 kg
  • Wysokość podnoszenia: od 290 do 1790 mm

Informacje dotyczące zamawiania

Pobierz ulotkę

Separator VE 2/D410-EH do systemu TS 2plus firmy Bosch Rexroth

Separator elektryczny

Brak zasilania sprężonym powietrzem

  • Separacja palet w sekcjach bez użycia sprężonego powietrza
  • Tłumienie
  • Dostępne różne rodzaje separatorów do wszystkich typów komponentów TS 2plus i palet

Informacje dotyczące zamawiania

Podstawowe dane techniczne

Masa palety:
Do 240 kg
Wielkość palety: 160 x 160 do 1200 x 1200 mm
Typy palety: Płyta nośna ze stali lub aluminium, alternatywnie rama otwarta z profili aluminiowych
Nośnik transportujący: Taśma, pas zębaty, łańcuch płytkowy, akumulacyjny łańcuch rolkowy, łańcuch Vplus
Prędkość przenośnika: 6/9/12/15/18 m/min
Obciążenie sekcji: Do 200 kg/m przy akumulacji

Przykładowe zastosowania

System transportowy TS 2plus do transportu pakietów akumulatorów

Montaż pakietów akumulatorów w przemyśle motoryzacyjnym

 

System przenośników TS 2plus transportujący rośliny

Energooszczędny system przenośników roślin

 

Robot APAS firmy Bosch Rexroth na linii montażowej; w tle strefa logistyki wewnątrzzakładowej

Elastyczna linia montażowa

 

Opakowania z piłkami golfowymi przenoszone przez system transportowy TS 2plus

Transport opakowań z piłkami golfowymi