System identyfikacji ID 15 na palecie systemu transportowego TS 2plus firmy Bosch Rexroth Z systemem RFID firmy Rexroth wiesz, dokąd zmierzasz

Niezawodny i bezpieczny przepływ informacji

Systemy RFID dostosowane do naszych systemów przenośników

Widok systemu przenośników Bosch Rexroth, system transportowy TS 1

System transportowy TS 1

Klasa obciążenia: 0 – 3 kg Wielkość palety: 80 x 80 do 160 x 160 mm

Widok systemu przenośników Bosch Rexroth, system transportowy TS 2plus

System transportowy TS 2plus

Klasa obciążenia: 0 – 240 kg Wielkość palety: 160 x 160 do 1200 x 1200 mm

Przenośnik wałkowy w systemie transportowym TS 5 firmy Bosch Rexroth

System transportowy TS 5

Klasa obciążenia: 0 – 400 kg Wielkość palety: 455 x 455 do 1040 x 845 mm

Szczegółowy widok systemu przenośników VarioFlow firmy Bosch Rexroth

VarioFlow plus

System przenośników łańcuchowych do transportu poziomego i pionowego produktów i obrabianych elementów.

Omówienie produktów – systemy RFID

Znacznik RFID systemu identyfikacji ID 15 w systemie przenośników TS 2plus firmy Bosch Rexroth

System RFID ID 200

Dzięki systemowi ID 200 rozwiązania RFID mogą przechowywać dane zarówno centralnie, jak i w sposób zdecentralizowany. Wykorzystanie ustandaryzowanych częstotliwości i protokołów transmisji pozwala na stosowanie powszechnie dostępnych nośników danych.

Dzięki systemowi ID 200 rozwiązania RFID mogą przechowywać dane zarówno centralnie, jak i w sposób zdecentralizowany. Wykorzystanie ustandaryzowanych częstotliwości i protokołów transmisji pozwala na stosowanie powszechnie dostępnych nośników danych. System jest modułowy i łatwy w instalacji.


Najważniejsze cechy

  • Interfejsy: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maks. pojemność pamięci: 2 KB
  • Maks. zasięg odczytu: 35 mm

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Znacznik RFID systemu identyfikacji ID 200 w systemie przenośników TS 2plus firmy Bosch Rexroth

System RFID ID 15

System identyfikacji ID 15 firmy Rexroth umożliwia kontrolowane kierowanie palet do odpowiednich stacji roboczych.

Dzięki kompaktowym rozmiarom ID 15 idealnie nadaje się do małych systemów i scentralizowanego przechowywania danych. W odróżnieniu od porównywalnych systemów, ID 15 może również identyfikować przenoszone z prędkością do 20 m/min elementy lub nośniki danych w sposób całkowicie niezawodny.


Najważniejsze cechy

  • Interfejsy: AS-i-Bus
  • Maks. pojemność pamięci: 15 bitów
  • Maks. zasięg odczytu: 20 mm

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania