Systemy przenośników ctrlX FLOWHS i ctrlX FLOW6D przedstawione na niebieskim tle z czerwonym narożnikiem. ctrlX AUTOMATION – Systemy przenośników ctrlX FLOW

Rodzina produktów ctrlX FLOW oferuje łatwe do zintegrowania rozwiązania zapewniające optymalny i wysoce wydajny przepływ materiałów i towarów.

Dowiedz się więcej o ctrlX FLOW
Mężczyzna patrzący na system przenośników od Bosch Rexroth ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ - z systemami transportowymi Rexroth

Zmaksymalizuj wydajność i elastyczność produkcji dzięki systemom przenośników spełniającym wszystkie wymagania — od precyzyjnego montażu na małą skalę po duże obciążenia.

Dowiedz się więcej
Widoczne są dwa wózki transportowe systemu planarnego i owalna ścieżka systemu szybkiego przemieszczania ctrlX FLOWHS.

Systemy przenosników ctrlX FLOW

Automatyzacja i optymalizacja procesów intralogistycznych to kluczowy czynnik sukcesu w połączonych fabrykach, w których wszystko musi się łączyć dynamicznie, płynnie i szybko. Rodzina produktów ctrlX FLOW to łatwe do zintegrowania rozwiązania zapewniające optymalny i wysoce wydajny przepływ materiałów i towarów. Jako system przemieszczeń liniowych, ctrlX FLOWHS zapewnia elastyczność i dużą szybkość produkcji. System planarny ctrlX FLOW6D umożliwia wysokowydajny i bezdotykowy transport i pozycjonowanie oraz zwiększa elastyczność linii produkcyjnych.

Dowiedz się więcej o systemach przemieszczeń ctrlX FLOW
Mężczyzna spoglądający na system transportu TS 2Booster

Systemy przenośników łańcuchowych i transportu

Podstawą wysokowydajnej produkcji jest optymalnie kontrolowany przepływ materiałów. Systemy przenośników łańcuchowych i transportu Bosch Rexroth zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić precyzyjny i wydajny transport komponentów i przedmiotów obrabianych na wszystkich etapach produkcji.
Oferujemy modułowe, skalowalne systemy przenośników, które można bezproblemowo zintegrować z istniejącym sprzętem zapewniając znaczny wzrost wydajności i efektywności. Nasze systemy wyróżniają się najwyższą precyzją, niezawodnością i spójną automatyzacją przygotowując Twoją produkcję na wyzwania przyszłości. Dzięki nim zoptymalizujesz procesy produkcyjne, skrócisz czas produkcji i wzmocnisz konkurencyjność w perspektywie długoterminowej.

Dowiedz się więcej o systemach przenośników transportowych

System przemieszczeń lub system przenośników – właściwe rozwiązanie!

Podstawą wysokowydajnej produkcji jest optymalnie kontrolowany przepływ materiałów. Przy wyborze optymalnego systemu przenośnika do produkcji, systemy transportu Bosch Rexroth umożliwiają precyzyjny i wydajny transport komponentów i obrabianych przedmiotów.

Jeśli Twoim głównym celem jest niezawodny przepływ materiałów o dużej objętości w celu zapewnienia stabilnej, cyklicznej lub ciągłej produkcji, a ponadto cenisz sobie optymalną efektywność kosztową wydajnych linii montażowych, to nasze sprawdzone rozwiązania w postaci systemy transportu TS (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) i VarioFlow (VarioFlow belt i VarioFlow plus) są idealnym wyborem. Te wszechstronne systemy przenośników zostały zaprojektowane z myślą o jednolitych wynikach i wysokiej przepustowości, a więc zapewniają precyzyjne pozycjonowanie obrabianego przedmiotu i stanowią stabilną podstawę procesów produkcyjnych. Nasze rozwiązania tworzą elastyczną infrastrukturę dla Twojej techniki montażu, maksymalizują wydajność i zapewniają spójną automatyzację.

A może potrzebujesz systemu do bardzo elastycznych i dynamicznych zadań związanych z przemieszczaniem? Systemy przemieszczeń ctrlX FLOW stanowią kompletne rozwiązania dzięki ich integracji z systemem automatyzacji ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION zapewnia podstawy do projektowania, symulacji, inżynierii, obsługi i serwisu. Nasze systemy przemieszczeń ctrlX FLOW zapewniają najwyższą precyzję, maksymalną elastyczność, dynamikę i szybkość.


Przypadki wykorzystania systemów przemieszczeń i przenośników

Do jakich zastosowań przeznaczony jest ctrlX FLOWHS?

System przemieszczeń liniowych działa zgodnie z zasadą modułowości i jest przeznaczony do konfiguracji modułowej. Można go stosować zarówno w aplikacjach wewnątrz-maszynowych, jak i międzymaszynowych. Typowym przykładem zastosowania jest bezpośrednie podawanie produktów do linii produkcyjnej, co eliminuje konieczność stosowania złożonych robotów do zdejmowania i umieszczania komponentów. W maszynie można również łatwo łączyć przewody zasilające z konwencjonalnymi systemami przenośników, na przykład w celu wykonywania zadań takich jak układanie produktów w stosy. Zastosowania te wymagają wysokiej precyzji, mocy i wydajności. ctrlX FLOWHS spełnia wszystkie funkcje.

Dzięki zastosowaniu systemu przemieszczeń liniowych, proces transportu wewnątrz maszyny pomiędzy stanowiskami roboczymi można również łatwo rozszerzyć o dodatkowe zastosowania, np. w liniach napełniających. W tym celu butelki są chwytane między dwoma wózkami transportowymi, a następnie transportowane i napełniane w jednej stacji, znakowane w drugiej, sprawdzane w trzeciej i pakowane w partie z innymi butelkami w ostatniej. Zmiana rozmiaru butelki w tej linii wymaga jedynie regulacji odległości w oprogramowaniu.

ctrlX FLOWHS sprawdza się dzięki temu w różnych branżach, m.in. w produkcji towarów konsumenckich, elektroniki, akumulatorów i półprzewodników.

Do jakich zastosowań przeznaczony jest ctrlX FLOW6D?

Dzięki systemowi planarnemu Bosch Rexroth wnosi bezdotykowy, wysokowydajny transport i pozycjonowanie na całkiem nowy poziom. Swobodnie poruszające się wózki transportowe przemieszczają się po powierzchniach poziomych, pionowych oraz na trasach podwieszanych. Każdy wózek wykorzystuje aż sześć stopni swobody oraz porusza się z dużą prędkością i wysoką precyzją – bez tarcia i generowania zanieczyszczeń.

Klasyczna linia zostaje w pewnym stopniu rozwiązana i zastąpiona samowystarczalną strefą, w której poszczególne produkty mogą przechodzić przez linię indywidualnie. Umożliwia to na przykład dwukrotne napełnienie większej butelki lub obrócenie produktu podczas pracy. System umożliwia również ponowne testowanie produktów, które nie przeszły testu jakości, lub usunięcie ich z linii produkcyjnej. Ta wysoce adaptowalna linia produkcyjna ma potencjał, aby gruntownie zmienić tradycyjne metody produkcji na obecnie dostępnych liniach.

ctrlX FLOW6D jest zatem idealny do transportu i pozycjonowania, czy to w zastosowaniach konsumenckich, farmaceutycznych, medycznych, elektronicznych, półprzewodnikowych czy montażowych.

Do jakich zastosowań odpowiednie są systemy przenośników pasowych TS i VarioFlow?

Systemy przenośników Bosch Rexroth, w tym elastyczne systemy VarioFlow, są idealnym rozwiązaniem do optymalizacji przepływu materiałów i integracji procesowej w wielu różnych środowiskach produkcyjnych i montażowych. Ich modułowa konstrukcja i możliwość adaptacji przekładają się na ich wszechstronność: są odpowiednie do precyzyjnej synchronizacji w czasie i dokładnego pozycjonowania komponentów, na przykład w celu precyzyjnego montażu małych komponentów, a także elastycznego, ciągłego transportu w procesach wielkoobjętościowych.

Systemy obejmują szeroki zakres zastosowań przemysłowych – od linii montażowych i produkcyjnych w takich branżach, jak motoryzacja, akumulatory, towary pakowane dla konsumentów, technologia medyczna i półprzewodniki, poprzez średnie obciążenia w zmiennych procesach i po ciężkie przedmioty obrabiane w rozbudowanych środowiskach produkcyjnych. Dzięki modułowości i inteligentnemu sterowaniu można je elastycznie dostosowywać do procesów produkcyjnych, skracać czas produkcji i zapewniać niezmiennie niezawodną manipulację oraz doskonałe sterowanie procesem.