Prowadniki kulowe to elementy toczne ze swobodnie obracającą się kulą nośną, które umożliwiają ruch dookólny, obrót i pozycjonowanie ładunków (np. towarów i przedmiotów obrabianych) przy minimalnym oporze tarcia. Składają się one z obudowy z dużą kulą nośną, która jest podparta na kilku kulach podporowych i wypełniających. Są stosowane w systemach przenośników, stołach montażowych, pakowarkach, układach logistycznych, obróbce blach i obsłudze ładunków lotniczych. W przeciwieństwie do klasycznych przenośników rolkowych, umożliwiają one ruch poziomy w dowolnym kierunku.
Komponenty i elementy maszyn firmy Bosch Rexroth.
Informacje o produkcie
FAQ
1. Czym są prowadniki kulowe i w jakim celu są one stosowane?
2. Jak wybrać właściwy prowadnik kulowy do mojego zastosowania?
Wybór odpowiedniego prowadnika kulowego zależy od kilku czynników: obciążenia, które ma być przemieszczane (lekkie lub ciężkie), prędkości przenoszenia, warunków otoczenia (np. temperatury, kurzu, wilgotności), pożądanej pozycji montażowej i rodzaju mocowania. Prowadniki kulowe firmy Bosch Rexroth są zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od -30 do 100°C – bez uszczerbku dla nośności – i są skutecznie chronione przed zanieczyszczeniami przez uszczelnienie filcowe nasączone olejem. Aby zapewnić optymalny dobór i bezpieczną konstrukcję zorientowaną na zastosowanie, Bosch Rexroth zapewnia dokładne wykresy współczynnika tarcia, a także przejrzyste informacje na temat nośności i trwałości.
3. Czy prowadniki kulowe mogą pracować również z góry lub z boku?
Tak, prowadniki kulowe firmy Bosch Rexroth są zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy we wszystkich pozycjach instalacji – zarówno z kulką obciążającą skierowaną do góry, napowietrzną, boczną lub ustawioną pod kątem – bez ograniczeń funkcjonalnych lub utraty nośności. Rezultat: maksymalna elastyczność projektowa w konfiguracji systemów.
4. W jaki sposób można obliczyć i zaplanować żywotność prowadników kulowych?
Żywotność prowadników kulowych jest określana przez obciążenie znamionowe, rzeczywiste obciążenie i warunki pracy. Bosch Rexroth zapewnia jednolitą, łatwą w użyciu formułę do obliczania żywotności dla wszystkich typów i rozmiarów. Pozwala to precyzyjnie planować przerwy między przeglądami, unikać nieplanowanych przestojów i zwiększać wydajność w sposób zrównoważony.
5. Jakie są główne zalety prowadników kulowych w porównaniu z innymi systemami przenośników pasowych?
Prowadniki kulowe oferują wyjątkową elastyczność w porównaniu z przenośnikami rolkowymi lub prowadnicami ślizgowymi. Umożliwiają one ruch dookólny, czyli w dowolnym kierunku, co znacznie upraszcza obrót i pozycjonowanie towarów. Minimalny opór tarcia pozwala zaoszczędzić energię, a solidność i niskie wymagania konserwacyjne przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji. Są idealne tam, gdzie wymagana jest precyzja, elastyczność i efektywny transport materiałów.