BODAS Hardware
Sterowniki

Sterowniki

Najnowsza seria 40 sterowników RC to skalowalna platforma elektronicznych jednostek sterujących dla maszyn mobilnych. Dowolnie programowalne sterowniki spełniają bezpieczeństwo funkcjonalne, aż do PL d według EN ISO 13849 lub AgPL d według ISO 25119. Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) służy do ochrony jednostek sterujących przed nieuprawnionym edytowaniem danych. Kontrolery Bosch Rexroth są wyposażone w standard UDS do komunikacji z narzędziem serwisowym. Dostępne są interfejsy dla magistrali CAN, CAN-FD i ISOBUS. Przyszłe warianty będą również wyposażone w Ethernet 100Base-T1.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Czujniki

Czujniki

Oferujemy szeroką gamę czujników opartych na jakości produkcji Bosch Automotive. Na przykład oferujemy czujniki ciśnienia o wysokiej dokładności przez cały okres użytkowania i motoryzacyjną technologię SENT, czujniki bezwładności i IVAS - inteligentny czujnik analizy drgań, który umożliwia analizę struktury dźwięku, by wykryć anomalie.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Interfejsy człowiek-maszyna

Interfejsy człowiek-maszyna

Nasze portfolio obejmuje solidne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, joysticki elektrohydrauliczne czy sterowane poprzez pedał. Wszystkie komponenty są zharmonizowane z ekosystemem BODAS, aby ułatwić integrację z maszyną i zwiększyć wartość dodaną dzięki wbudowanym procedurom bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz funkcjami diagnostycznymi.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Urządzenia sieciowe

Urządzenia sieciowe

BODAS Connectivity Unit jest sercem naszej oferty BODAS Connect. Łączy ona maszynę z infrastrukturą BOSCH Iot Suite (lub inną dowolnie wybraną). Stopień ochrony IP67 sprawia, że nadaje się do użycia w maszynach roboczych. System operacyjny Linux umożliwia modułowy i konfigurowalny interfejs oprogramowania, który jest całkowicie niezależny od wybranego urządzenia sieciowego. RCU umożliwia flashowanie oprogramowania zdalnie (FOTA).

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
System przestrzenny Bosch

System przestrzenny Bosch

Rozwiązania systemu przestrzennego Bosch zwiększają bezpieczeństwo, produktywność i obniżają koszty eksploatacji. Oferujemy pełną wizualną i wspieraną przez czujniki kontrolę otoczenia w celu bezpiecznego poruszania się pojazdu oraz operacji opartych na know how firmy Bosch Rexroth razem z Bosch.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Chcesz wiedzieć więcej o bezpieczeństwie BODAS ze sterownikami BODAS? Instrukcja „Bezpieczne planowanie projektu” zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak bezpieczeństwo funkcjonalne, zgodne z normą EN ISO 13849 lub 25119, można zrealizować za pomocą RC BODAS.

Pobierz