Hala fabryczna z licznymi wózkami materiałowymi o różnych poziomach załadunku materiałów, wypełnionymi niebieskimi pudełkami. Konfigurowalne wózki materiałowe

Nasze rozwiązania do systematycznego doprowadzania materiałów są idealnym uzupełnieniem dla nowoczesnych środowisk produkcyjnych, szczególnie w połączeniu z systemami Kanban.

Film obrazujący ręczne systemy produkcyjne Bosch Rexroth Chcesz zbudować wózek materiałowy, wykorzystując system profili aluminiowych Bosch Rexroth?

Sprawdź, jakie to proste.

Zobacz film

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Rozpoczęcie projektu i kontakt

Nigdy wcześniej nie zamawiałem w Bosch Rexroth. Czy mogę łatwo złożyć zamówienie?
Proces ten jest celowo prosty. Odpowiadamy na każdy rodzaj zapytania szybko i z naciskiem na znalezienie rozwiązań. Za szybką i dostosowaną do potrzeb realizację zleceń dotyczących wózków materiałowych odpowiada nasza sieć certyfikowanych partnerów, co gwarantuje lokalne i efektywne wsparcie.

Podoba mi się zastosowanie, które już gdzieś widziałem. Jak mogę zrealizować takie zastosowanie?
Zrealizowaliśmy szereg zastosowań w zakresie transportu materiałów. Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Zapytanie zostanie niezwłocznie przekazane do jednego z naszych wykwalifikowanych partnerów, który skontaktuje się z Tobą i zrealizuje indywidualne zastosowanie w zakresie transportu materiałów, optymalnie integrując je z Twoją halą sklepową.

Czy istnieją projekty referencyjne lub najlepsze praktyki, które mogę zweryfikować przed podjęciem decyzji?
Z powodzeniem realizujemy liczne projekty z klientami na całym świecie. Nasi partnerzy chętnie pokażą referencje i przykłady wykorzystania wózków materiałowych w różnych branżach, aby przekonać Cię o ich korzyściach.

Mam bardzo konkretne wymagania. Czy mogę skorzystać z osobistej konsultacji?
Konsultacje osobiste stanowią podstawę naszej oferty. Twoje indywidualne wyzwania są naszą siłą. Po prostu skontaktuj się z nami, a my przekażemy Twoje zapytanie jednemu z naszych wyspecjalizowanych partnerów.

Wartość dodana i wydajność

Dlaczego konkretnie powinienem wybrać wózek materiałowy Bosch Rexroth? Jakie są jego zalety?
Nasze wózki materiałowe bazują na sprawdzonym systemie profili aluminiowych Bosch Rexroth, który wyróżnia się modułowością, wytrzymałością i trwałością. Korzystasz z maksymalnej elastyczności podczas projektowania, łatwości adaptacji, ergonomii w miejscu pracy oraz optymalnej integracji z istniejącymi środowiskami produkcyjnymi.

Potrzebuję wózków materiałowych do krótkich cyklów i maksymalnej ergonomii. Czy Bosch Rexroth oferuje rozwiązania w tym zakresie?
Tak, nasze wózki materiałowe są idealne do produkcji lean i krótkich cyklów. Dzięki ergonomicznym uchwytom, płynnie pracującym kółkom i inteligentnemu ułożeniu materiału zwiększają wydajność pracowników i minimalizują obciążenie.

Co z trwałością i jakością wózków materiałowych?
Jakość i trwałość to podstawowe zasady firmy Bosch Rexroth. Nasze wózki wykonane są z wysokiej jakości profili aluminiowych i przeznaczone do ciągłego użytku przemysłowego. Są solidne, wymagają niewielkiej konserwacji i zostały zbudowane z myślą o długiej żywotności.

Adaptacyjność i akcesoria

Czy wózki materiałowe Bosch Rexroth są jedynie standardowymi rozwiązaniami, czy też można je wykonać na zamówienie?
Indywidualne dostosowanie jest tu podstawową charakterystyką. Oferujemy nie tylko szeroką gamę standardowych komponentów, ale także możliwość precyzyjnego dostosowania wózków materiałowych do specyficznych potrzeb i procesów klienta. Od rozmiaru i wyposażenia po funkcje specjalne - Twój wózek będzie dokładnie taki, jakim go potrzebujesz.

Czy Bosch Rexroth oferuje również akcesoria, takie jak szuflady, półki lub kółka do wózków materiałowych?
Tak, nasz rozbudowany program akcesoriów nie pozostawia nic do życzenia. Od różnych typów kółek do szuflad i półek, a także specjalnych uchwytów i oprawek na narzędzia - wszystko można modularnie dostosować do naszego systemu.

Potrzebuję wózka materiałowego do ciężkich ładunków. Jaka jest maksymalna nośność?
Nośność naszych wózków materiałowych różni się w zależności od konstrukcji i zastosowanych komponentów, ale może być bardzo wysoka dla specjalnych projektów. Nasi eksperci chętnie doradzą, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla ciężkich wymagań.

Martwię się o ochronę ESD w produkcji elektroniki. Czy wasze wózki materiałowe są odpowiednie do tego zastosowania?
Oferujemy również rozwiązania transportowe zgodne z ESD. Zostały one specjalnie zaprojektowane, aby zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym i bezpiecznie transportować wrażliwe komponenty elektroniczne.

Produkcja lean, ochrona ESD i integracja

Czy mogę zintegrować wózek materiałowy z systemem autonomicznego pojazdu kierowanego (AGV)?
Nasz system modułowy jest otwarty na integrację. Wiele wózków materiałowych można przygotować lub przystosować do podłączenia do układów AGV, aby umożliwić zautomatyzowany przepływ materiału w zakładzie.

Czy wózki materiałowe można również stosować w pomieszczeniach czystych lub strefach wrażliwych pod względem higienicznym?
W zależności od klasy pomieszczenia czystego, nasze wózki materiałowe można odpowiednio dostosować. Stosujemy wysokiej jakości materiały i powierzchnie odpowiednie dla takich środowisk. Skontaktuj się z nami – nasi partnerzy chętnie doradzą w zakresie konkretnych możliwości.

Jak skomplikowany jest montaż lub demontaż wózka materiałowego, jeśli chcę wprowadzić zmiany?
Dzięki naszemu modułowemu systemowi profili aluminiowych montaż i demontaż naszych wózków materiałowych jest niezwykle prosty. Zmiany lub rozszerzenia można wprowadzać szybko i przy użyciu kilku narzędzi, zapewniając maksymalną elastyczność w operacyjnym obiegu pracy.

Jak szybko po złożeniu zamówienia dostanę wózek materiałowy?
Dzięki sprawnie działającej sieci partnerów i standaryzacji wielu komponentów często możemy zapewnić szybki czas dostawy. Dokładny czas dostawy zależy od złożoności i personalizacji koszyka, ale zostanie on w przejrzysty sposób zakomunikowany przez naszego partnera.