Informacje o produkcie
Korzyści w skrócie
Kompaktowe rozmiary
- Enkoder zintegrowany w wózku kulkowym od rozmiaru 15 (bez dodatkowych elementów).
Elastyczność
- Możliwość pomiaru długości w zakresie do 17,8 metra oraz szybkiej modernizacji.
Ekonomiczność
- Mniej komponentów, mniejsza przestrzeń instalacyjna, mniejsze koszty.
Wytrzymałość
- Odporność na uderzenia i drgania, niewrażliwosć na pył, olej, smar i wilgoć oraz wysoki stopień ochrony EMC.
Bezobsługowość
- Bezkontaktowy pomiar.
Dane techniczne
- Zasada pomiaru: magnetyczna
- Warianty: przyrostowy, bezwzględny
- Rozmiary: 15, 20, 25
- Zakres pomiarowy długości: do 17,8 m
- Dokładność systemu: ± 20 μm/m
- Powtarzalność: ± 1 μm
- Maks. Przyspieszenie: 500 m/s²
Przykłady zastosowania
- W osiach silników liniowych jako enkoder położenia
- W osiach napędów pasowych w celu zwiększenia dokładności pozycjonowania
- W osiach napędów ze śrubami tocznymi
- Do pomiaru położenia
- Dostosowania zamiast zewnętrznych enkoderów liniowych
{{{tab-navigation-header}}}