Prace rozwojowe firmy Bosch Rexroth wyniosły hydrauliczny napęd liniowy na zupełnie nowy poziom. W rewolucyjnym rozwiązaniu CytroForce udało się ścisnąć dotychczas nieporęczne konstrukcje w inteligentnym, kompaktowym siłowniku.
CytroForce Autonomiczny siłownik
Rozwiązanie out-of-the-box składające się ze zoptymalizowanych pod kątem przepływu modułów standardowych wyznacza nowe standardy w zakresie gęstości mocy, wydajności energetycznej i cichej pracy. Rozwiązanie to pozwala nawet producentom maszyn z bardzo małym doświadczeniem w zakresie hydrauliki korzystać z nieznanych wcześniej możliwości zastosowań i minimalizować koszty całkowite, od projektowania po konserwację.
Najważniejsze dane techniczne:
Siły nominalne do 1100 kN
Maksymalna prędkość przemieszczania się 800 mm/s
Maksymalna droga przejazdu 1000 mm
Anuluj
Akceptuj
SZYBKOŚĆ – wstępna konfiguracja i szybkie uruchamianie
Po przeprowadzeniu procesu konfiguracji przy wsparciu specjalistów producent maszyny szybko otrzymuje gotową dokumentację, w tym model CAD. Siłownik jest dostarczany w postaci wstępnie skonfigurowanej i wymaga jedynie podłączenia do układu elektrycznego i nadrzędnego układu sterowania w celu uruchomienia.
DOSTĘPNOŚĆ – łatwość użycia nawet bez doświadczenia zakresie hydrauliki
Kluczowym czynnikiem jest uproszczone uruchamianie dzięki standardowym interfejsom, takim jak Multi-Ethernet. Wstępnie skonfigurowany CytroForce jest traktowany przez system sterowania jako napęd elektryczny. Wspomagana programowo parametryzacja poprzez oprogramowanie inżynierskie IndraWorks zastępuje wcześniejsze czasochłonne programowanie. Kolejne regulacje cyklu mogą być również dokonywane szybko i łatwo.
WYDAJNOŚĆ – całkowity koszt ograniczony do minimum – korzyści dla środowiska
Wysokie wartości wydajności, krótkie czasy cyklu i niskie koszty całkowite prowadzą do trwałego wzrostu produktywności. W porównaniu z niezintegrowanym hydraulicznym napędem liniowym wymagana jest tylko o połowę mniejsza przestrzeń montażowa, a zapotrzebowanie na energię napędu o zmiennej prędkości obrotowej jest do 80% niższe. Również ilość oleju jest do 97% mniejsza niż w systemach otwartych, co ma znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia.
ŁĄCZNOŚĆ – optymalizacja dostępności dzięki usługom IoT
Zintegrowana usługa IoT CytroConnect Solutions zapewnia wyższą dostępność i pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów. Operatorzy mogą monitorować warunki pracy i zaplanować konserwację przy niskich kosztach. Oprócz automatycznego monitorowania stanu CytroForce, osoby odpowiedzialne za konserwację i serwis mogą dodać kolejne rozwiązania dla różnych zastosowań.