H4U.apps – wiedza z zakresu hydrauliki w oprogramowaniu Bye-bye limitations. Hi flexibility!

Dzięki H4U.app można wdrożyć technologię sterowania hydraulicznego bezpośrednio na istniejącym sterowniku PLC, zachowując tym samym elastyczność w znanym środowisku automatyki. Możesz połączyć Twoją ulubioną platformę sterowania z wieloletnim doświadczeniem firmy Bosch Rexroth w dziedzinie hydrauliki, które jest dostępne w postaci gotowych, standardowych bloków funkcyjnych.

Katalog produktów

H4U.app – wiedza z zakresu hydrauliki w oprogramowaniu

Aplikacja H4U.app łączy w sobie wieloletnie doświadczenie firmy Bosch Rexroth w dziedzinie hydrauliki z zaawansowaną architekturą oprogramowania. Zamiast zaczynać od zera, możesz skorzystać z inteligentnych sterowników i kreatorów, które umożliwiają automatyczną parametryzację i identyfikację systemu.
Dzięki temu można szybciej uzyskać stabilne i precyzyjne wyniki, skrócić czas uruchomienia oraz zapewnić długotrwałą, energooszczędną pracę układów hydraulicznych. W ten sposób można szybciej osiągnąć stabilne i precyzyjne wyniki, skrócić czas rozruchu i zapewnić długoterminową energooszczędną pracę systemów hydraulicznych.

H4U.app (pQ) przepływ i ciśnienie

Moduł oprogramowania H4U.app pQ obsługuje precyzyjne sterowanie ciśnieniem (p) i przepływem (Q) w układzie hydraulicznym. Nadaje się do sterowania pompami o stałej i zmiennej objętości roboczej, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w typowych zastosowaniach z zakresu hydrauliki przemysłowej

Co oferuje H4U.app pQ:

  • Obsługa różnych koncepcji sterowania
    Do siłowników sterowanych ciśnieniem i przepływem objętościowym – dostosowanych do wymagań konkretnetnej aplikacji.
  • Funkcje sterowania zapewniające wysoką wydajność
    Zaprojektowany z myślą o dynamicznej, stabilnej i energooszczędnej regulacji ciśnienia i przepływu.
  • Możliwość rozbudowy o wiele napędów
    Sterowanie wieloma zespołami silnik-pompa w ramach jednego zastosowania, w zależności od możliwości użytego sterownika.
  • Płynna integracja z istniejącymi środowiskami automatyzacji
    Może być wykorzystywany jako blok funkcyjny sterownika PLC w popularnych środowiskach, takich jak Siemens TIA Portal i Beckhoff TwinCAT3.
Katalog produktów
Katalog produktów

H4U.app (xF) położenie i siła

Moduł oprogramowania H4U.app xF obsługuje precyzyjne sterowanie położeniem (x) i siłą (F) dla napędów hydraulicznych. Nadaje się na przykład do różnorodnych zadań związanych z ruchem i procesami w prasach lub na stanowiskach badawczych.

Co oferuje H4U.app xF:

  • Obsługa różnych topologii systemowych
    Przeznaczony do układów napędowych sterowanych zaworowo oraz sterowanych objętościowo.
  • Elastyczne sterowanie zaworami i układami pomp
    Zoptymalizowane sterowanie zaworami proporcjonalnymi, serwozaworami i układami pomp.
  • Zintegrowany generator wartości zadanych
    W ramach tego modułu generowane są bezpośrednio krzywe ruchu i siły – co pozwala uzyskać powtarzalne, precyzyjnie definiowane cykle bez konieczności dodatkowego programowania. W ramach modułu generowane są bezpośrednio krzywe ruchu i siły – co pozwala uzyskać powtarzalne, precyzyjnie definiowane cykle bez konieczności dodatkowego programowania.
  • Obsługa różnych topologii siłowników
    Nadaje się do różnych typów siłowników i układów napędowych.
  • Możliwość rozbudowy na wiele osi
    Sterowanie wieloma osiami w ramach jednej aplikacji, w zależności od wydajności zastosowanego sterownika. Sterowanie wieloma osiami w ramach jednej aplikacji, w zależności od możliwości zastosowanego sterownika.
  • Wdrożenie w środowiskach automatyzacji
    Może być wykorzystywany jako blok funkcyjny sterownika PLC w popularnych środowiskach, takich jak Siemens TIA Portal i Beckhoff TwinCAT3.
Katalog produktów
Katalog produktów

H4U.app synchronizacja (SC)

Moduł oprogramowania H4U.app SC zapewnia zsynchronizowaną pracę określonej grupy osi. W ramach tej zsynchronizowanej grupy kontrolowane są wzajemne położenia poszczególnych osi względem siebie, dzięki czemu wszystkie osie poruszają się razem w sposób kontrolowany i powtarzalny.

Co oferuje H4U.app SC:

  • Precyzyjna synchronizacja wielu osi
    Sterowanie grupą osi, których wzajemne położenia są regulowane.
  • Możliwość skalowania w przypadku złożonych systemów wieloosiowych
    Obsługa wielu osi w różnych trybach synchronicznych.
  • Płynna integracja z istniejącymi architekturami sterowania
    Może być wykorzystywany jako blok funkcyjny sterownika PLC w popularnych środowiskach, takich jak Siemens TIA Portal i Beckhoff TwinCAT3.
Katalog produktów
Katalog produktów

Systemy docelowe

H4U.app może być stosowany w typowych przemysłowych środowiskach sterowania hydraulicznego. Obecnie obsługiwane są między innymi następujące systemy docelowe:

  • Siemens TIA Portal (od wersji 18) z SIMATIC S7-1500 (średnia i wyższa wydajność procesora)
  • Beckhoff TwinCAT 3 na komputerach z serii CX
  • Dodatkowe systemy sterowania dostępne na żądanie

Ta sama funkcja H4U.app jest dostępna na wszystkich obsługiwanych systemach. Wybór odpowiedniego sprzętu sterującego zależy wyłącznie od konkretnego zastosowania – aplikacja H4U.app dostosowuje się do koncepcji Twojej maszyny, a nie na odwrót.

Twoje zalety z H4U.app

Elastyczność integracji

Dzięki H4U.app możesz elastycznie wdrażać koncepcje sterowania i płynnie dostosowywać je do zastosowań, maszyn i branży.

Funkcje hydrauliczne działają w oparciu o istniejącą technologię sterowania. Inżynieria i uruchomienie pozostają w znanym środowisku automatyki.

W ten sposób powstaje architektura o maksymalnej elastyczności dla bieżących projektów, modernizacji i przyszłych rozbudów.

Łatwość uruchamiania

Szybki start z aplikacją H4U.app:
Zamiast zaczynać od zera, można skorzystać z gotowych modułów oprogramowania, w których uwzględniono już doświadczenie firmy Bosch Rexroth w dziedzinie hydrauliki.

Można je wykorzystywać w szerokim zakresie koncepcji sterowania hydraulicznego, są idealnie dopasowane do naszych elementów hydraulicznych i zapewniają znormalizowaną funkcjonalność we wszystkich obsługiwanych systemach automatyki.

W ten sposób zyskasz bezpośredni dostęp do wieloletniego doświadczenia specjalisty w dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz do przyszłych rozwiązań programowych.

Łatwość osiągania pożądanych wyników

Aplikacja H4U.app została zaprojektowana tak, aby od samego początku zapewniać doskonałe wyniki kontroli i wysoką wydajność

Oprogramowanie zawiera wszystko, co jest do tego potrzebne:
Od automatycznej parametryzacji i kalibracji punktu zerowego zaworu pilotowego po identyfikację systemu i inteligentne propozycje parametrów.

Dzięki zastosowaniu kompensacji przecieków w pompie układ sterowania zachowuje stabilność, wydajność oraz niezawodną orientację na proces w perspektywie długoterminowej.

Łatwość zaufania

Aplikacja H4U.app sprawia, że Twoja inwestycja jest przyszłościowa:
Niezależne od sprzętu funkcje sterowania hydraulicznego zwiększają zarówno bezpieczeństwo inwestycji, jak i dostępność maszyn, ponieważ są one niezależne od cyklu życia poszczególnych urządzeń sterujących.

Ponieważ integracja odbywa się na poziomie systemu wykonawczego sterownika PLC, projekty oparte na H4U.app mogą być wykorzystywane przez dziesiątki lat – niezależnie od tego, jaki sprzęt sterujący będzie stosowany w przyszłości.

Jednocześnie uproszczony sprzęt służący do realizacji zadań sterowania może znacznie obniżyć zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie.

Łatwość wydłużenia czasu pracy bez przestojów

H4U.app w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia dostępności maszyn.

System sterowania jest optymalnie dostosowany do elementów hydraulicznych firmy Rexroth i gwarantuje, że wszystkie elementy działają w dopuszczalnych granicach eksploatacyjnych.

Zintegrowane modele regulacji temperatury i czasu, a także funkcje kompensacji przecieków, zapewniają płynną pracę i sygnalizują nieprawidłowości, zanim dojdzie do nieplanowanej awarii.

Łatwość aktualizacji

Dzięki H4U.app Twoje rozwiązania hydrauliczne są zawsze aktualne.

Oprogramowanie wspiera energooszczędne i oszczędzające zasoby koncepcje, przyczyniając się w ten sposób do ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, takie jak napędy ze zmiennymi obrotami oraz zoptymalizowana współpraca wszystkich elementów systemu, gwarantują, że maszyny i systemy są eksploatowane w sposób zapewniający jak najmniejsze zużycie i pozwalający zachować ich opłacalność przez długi czas.

Say Hi to H4U.app!

Skontaktuj się z naszym zespołem H4U i uzyskaj spersonalizowane porady na temat łatwej integracji odpowiednich funkcji hydraulicznych w Twoich systemach i ich wydajnej obsługi za pomocą H4U.app.

Skontaktuj się z ekspertami H4U