H4U.cube – kompletne rozwiązanie do sterowania hydraulicznego Bye-bye complicated. Hi easiness!

Dzięki H4U.cube łatwiej niż kiedykolwiek zintegrować wydajny układ sterowania hydraulicznego z układami i zaprojektować funkcje hydrauliczne zgodnie z wymaganiami – dla doskonałej wydajności bez specjalistycznej wiedzy.

H4U.cube – kompletne rozwiązanie do sterowania hydraulicznego

Moduły oprogramowania, sprzęt oraz intuicyjny interfejs użytkownika H4U.ui – inteligentny system sterowania hydraulicznego H4U.cube łączy w sobie wszystkie elementy modułowej platformy hydraulicznej H4U w jednym kompletnym pakiecie. Pozwala to na szybkie i systematyczne integrowanie wysokowydajnego sterowania hydraulicznego z systemami – od prostej integracji i szybkiego uruchomienia po stabilną pracę i elastyczne regulacje.

H4U.cube pQ

H4U.cube pQ to w pełni wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do sterowania ciśnieniem i natężeniem przepływu. Oprogramowanie, sprzęt i interfejs użytkownika są doskonale skoordynowane, co pozwala na uruchomienie do dwóch kombinacji silnika i pompy przy minimalnym wysiłku inżynieryjnym.

H4U.cube pQ może być zintegrowany bezpośrednio z układem sterowania maszyny za pomocą znormalizowanych interfejsów magistrali komunikacyjnych (np. PROFINET RT). Kreatory parametryzacji, funkcja automatycznego dostrajania oraz funkcje diagnostyczne zapewniają wsparcie od momentu pierwszego uruchomienia aż po bieżącą eksploatację – gwarantując wysoką dokładność regulacji, efektywność energetyczną oraz przejrzystość w codziennym użytkowaniu.

H4U.cube xF

H4U.cube xF łączy w sobie wszystkie funkcje niezbędne do precyzyjnego pozycjonowania i sterowania siłą osi hydraulicznych – od wydajnego oprogramowania sterującego i dopasowanego sprzętu po przejrzysty interfejs użytkownika.

W zależności od konfiguracji, kilka kontrolowanych osi może być obsługiwanych za pomocą jednego kompaktowego urządzenia. Połączenie z systemem sterowania maszyną odbywa się za pośrednictwem standardowych interfejsów magistrali komunikacyjnej, co pozwala na płynną integrację urządzenia H4U.cube xF z istniejącą architekturą automatyki. Rezultat: dynamiczne, powtarzalne ruchy i procesy sterowane siłą, bez konieczności zagłębiania się w technologię sterowania hydraulicznego.

Twoje korzyści płynące z H4U.cube

Łatwość integracji

Dzięki łączności PROFINET, H4U.cube bezproblemowo integruje się z architekturą maszyny i przejmuje sterowanie hydrauliczne.

Doskonale skoordynowane, kompletne rozwiązania sprzętowe, programowe i interfejs użytkownika eliminują czasochłonny dobór i konfigurację komponentów.
Zamiast tego użytkownik otrzymuje gotową do użycia jednostkę, która integruje się bezpośrednio z istniejącym środowiskiem automatyzacji.

Łatwość uruchamiania

H4U.cube jest wstępnie skonfigurowany i gotowy do użycia.
Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze podczas rozruchu.

Intuicyjny interfejs użytkownika H4U.ui i system wspomagania rozruchu ułatwiają rozpoczęcie pracy bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy z dziedziny hydrauliki.

Funkcja uczenia się oparta na sztucznej inteligencji automatycznie optymalizuje układ sterowania i zapewnia, że H4U.cube jest od samego początku optymalnie dostosowany do zastosowania.

Łatwość obsługi

H4U.cube zapewnia jak najprostszą obsługę:
Automatyczne dostrajanie za naciśnięciem przycisku automatycznie optymalizuje system sterowania – bez ręcznej interwencji i wiedzy eksperckiej.

H4U.cube rośnie wraz z Twoimi potrzebami.
Skalowalne rozwiązanie elastycznie dostosowuje się do zmieniających się zastosowań i koncepcji maszyn.

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć produktywność bez zwiększania wysiłku.

Łatwość monitorowania

Przez cały czas monitoruj stan układów hydraulicznych.

H4U.cube posiada zintegrowane funkcje diagnostyczne i jest przygotowany do monitorowania stanu.
W ten sposób zawsze masz kontrolę nad stanem Twojego systemu.

Zintegrowane alerty konserwacyjne informują użytkownika w odpowiednim czasie o konieczności podjęcia odpowiednich działań, zapobiegając nieplanowanym przestojom.

Łatwość adaptacji

Wymagania się zmieniają, podobnie jak H4U.cube.

Modułowa konstrukcja i łatwa skalowalność umożliwiają elastyczne dostosowanie rozwiązania do nowych okoliczności bez konieczności zaczynania od zera.

Przyszłe aktualizacje zapewniają, że H4U.cube pozostanie aktualny.

W ten sposób chronimy Twoją inwestycję i pozostajemy otwarci na wszystko, co wydarzy się w przyszłości.

Łatwość osiągania pożądanych wyników

Automatyczne dostrajanie H4U.cube automatycznie określa optymalne parametry, zapewniając precyzyjne i stabilne sterowanie od samego początku.

Inteligentna strategia działania gwarantuje, że system zawsze działa wydajnie i w sposób zrównoważony.

Dzięki H4U.cube zainwestujesz mniej energii w optymalizację, a więcej w to, co ma znaczenie.

Say Hi to H4U.cube!

Skontaktuj się z naszym zespołem H4U, aby uzyskać spersonalizowane porady na temat łatwej integracji odpowiednich funkcji hydraulicznych w Twoich systemach i ich wydajnej obsługi za pomocą H4U.cube.

Skontaktuj się z ekspertami H4U