Kształtuj fabrykę przyszłości razem z nami.
Oferujemy rozwiązania od autonomicznego dostarczania materiałów, poprzez współpracę człowieka z robotem, aż po śledzenie towarów w produkcie końcowym.
Dzięki odpowiednim narzędziom informatycznym możemy elastycznie i łatwo reagować na zmiany w procesach logistycznych. W każdej chwili możemy śledzić procesy i strumienie wartości oraz zarządzać nimi. A wszystko to przy mniejszych nakładach na sprzęt i instalację, jak również przy znacznie ograniczonej liczbie instalacji oprogramowania!
We Move - You Win.
Odwiedź nas na LogiMAT 2022, hala 2, stanowisko B21
Fabryka przyszłości jest całkowicie elastyczna i połączona – AMR doskonale pasują do tego typu środowiska, dostarczając towary do punktu, w którym są potrzebne, dokładnie tam, gdzie i kiedy są potrzebne. Rośnie zapotrzebowanie na produkcję wielowariantową i małoseryjną, a ActiveShuttle pomaga sprostać temu wyzwaniu, zapewniając elastyczność procesów intralogistycznych bez konieczności zmiany infrastruktury zakładu.
Lean manufacturing jest ważnym czynnikiem konkurencyjności dla firm produkcyjnych. Celem jest usprawnienie procesów, aby działać szybciej i bardziej elastycznie, a tym samym osiągnąć większą rentowność. System automatyzacji ctrlX AUTOMATION spełnia te podstawowe wymagania intralogistyki, szczególnie pod względem wydajności i kompaktowości.
Bosch Rexroth eliminuje granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy za pomocą ctrlX AUTOMATION. Dzięki systemowi operacyjnemu czasu rzeczywistego Linux, wykorzystaniu otwartych standardów, technologii aplikacji, inżynierii sieci i kompleksowej łączności z Internetem rzeczy ctrlX AUTOMATION ogranicza nakład pracy związany z projektowaniem i komponentami o od 30 do 50%.
Ten otwarty i elastyczny system umożliwia łączenie istniejących i nowych linii produktów. Pozbawiony szafek system napędowy IndraDrive Mi w połączeniu z ofertą ctrlX AUTOMATION stanowi doskonały pakiet rozwiązań do zastosowania w intralogistyce, np. w systemach magazynowania i pobierania lub mobilnych systemach transportowych.
Dzięki pakietowi robotyki ROKIT, firma Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości w dziedzinie robotyki mobilnej i usługowej. Modułowy zestaw składający się z indywidualnych, skoordynowanych i sprawdzonych komponentów oprogramowania i sprzętu zapewnia najwyższy stopień swobody, jakiego potrzebujesz podczas automatyzacji procesów. Komponenty – ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor – wyposażone są w graficzny interfejs użytkownika i przeprowadzają dla Ciebie operacje pozycjonowania, nawigacji oraz wykonywania ruchu. Wsparcie informacyjne, specyficzne dla produktu usługi uzupełniają portfolio zorientowane na użytkownika.
Obecnie kompletowanie zamówień w intralogistyce , np. w magazynach, centrach realizacji zamówień, magazynach produkcyjnych lub magazynach części zamiennych, jest w większości przypadków wykonywane ręcznie. Niedobór siły roboczej, wymagania ergonomiczne i rosnący udział handlu elektronicznego wymagają zautomatyzowanych rozwiązań.
Dzięki systemowi Smart Item Picking , firma Bosch Rexroth oferuje automatyzację zadań i procesów ręcznego kompletowania w intralogistyce. Innowacyjne komponenty oprogramowania i sprzętu do zautomatyzowanego kompletowania zamówień umożliwiają elastyczne wykrywanie, wybieranie i kładzenie różnych przedmiotów.
Track and Trace firmy Bosch to inteligentne rozwiązanie do śledzenia, które zapewnia aktualne informacje o położeniu i stanie załadowania środków transportu, takich jak skrzynie ładunkowe, przyczepy/naczepy ciężarowe, lokomotywy, lokomotywy i wagony kolejowe oraz kontenery do transportu morskiego.
Track and Trace pomaga planistom logistycznym, planistom materiałowym, kierownikom logistyki i innym partnerom logistycznym w cyfrowym śledzeniu materiałów i produktów w całym łańcuchu dostaw. Zapewnia to niezrównaną przejrzystość i oferuje liczne korzyści wszystkim zaangażowanym firmom:
Dane uzyskane w tym procesie stanowią podstawę dla dodatkowych usług cyfrowych, takich jak funkcje analityczne. Dane te mogą być przekazywane do systemów klienta (takich jak ERP, SAP, WMS, TMS itp.), tworząc powiązanie między planowaniem a danymi w czasie rzeczywistym. Dane można wprowadzać w czasie rzeczywistym lub za pomocą interfejsu (ODS).
eLION: Rozpocznij swoją transformację elektryczną z nową platformą Rexroth eLion.
Elektryfikacja
eOC: Przeniesienie złożoności ze sprzętu na oprogramowanie sprawia, że mobilne maszyny robocze są jeszcze bardziej elastyczne i wydajne.
https://www.boschrexroth.com/en/xc/company/press/index2-41728
BODAS Firma Bosch Rexroth oferuje kompletne rozwiązanie telematyczne – od źródła danych, sprzętu i oprogramowania po usługi diagnostyczne i bezprzewodowe aktualizacje dla sterowników Rexroth.
BODAS
W tym roku Bosch po raz pierwszy prezentuje funkcję ostrzegania przed kolizją opartą na kamerze. Funkcja ostrzegania przed kolizją opiera się na systemie wielokamerowym firmy Bosch, który został zaprezentowany na ubiegłorocznych targach LogiMAT. Obecnie trwają prace nad funkcją ostrzegania przed kolizją, która zasadniczo rozszerzy możliwości systemu wspomagania widzenia.
System wspomagania widzenia firmy Bosch monitoruje obszar przed, za i po bokach wózka widłowego, zapewniając 360-stopniowy widok dookoła. Spoglądając na wyświetlacz, kierowca może dokładnie sprawdzić, ile miejsca ma do manewrowania. Dodatkowo, w zależności od kąta skrętu kierownicy, na obrazie wyświetlanym na ekranie może być widoczny pas ruchu wózka widłowego. System wspomagania widzenia firmy Bosch jest wyposażony w przyjazną dla użytkownika aplikację, która umożliwia dostosowanie systemu do różnych wariantów pojazdów za pomocą specjalnego oprogramowania.