Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI080096 2017-01-10

Zoptymalizowany transport ciężkich palet z produktem

System transportowy TS2plus

Firma Bosch Rexroth oferuje obecnie system transportowy TS2plus z nowymi komponentami przystosowanymi do pracy z większymi obciążeniami, które umożliwiają przenoszenie palety z produktem o masie do 240 kg (łącznie z paletą), a tym samym zwiększają wszechstronność i elastyczność jego zastosowań. Konstrukcja i dobór materiałów nowych komponentów gwarantują dużą niezawodność przy ciągłym obciążeniu do 200 kg/m.

Firma Bosch Rexroth optymalizuje i rozbudowuje system transportowy TS2plus, wprowadzając nowe komponenty przystosowane do pracy z większymi obciążeniami, umożliwiające przenoszenie ciężkich palet z produktem, również na niewielkiej przestrzeni. Pozwala to na używanie systemu przy ciągłym obciążeniu do dwóch kilogramów na centymetr oraz przenoszenie palet z produktem na paletach o wielkości do 1200 × 1200 mm.

Maksymalna obciążalność systemu TS2plus została znacznie zwiększona — ze 100 do 240 kg (masa palety z produktem — dzięki całkowicie nowym komponentom przystosowanym do pracy z większymi obciążeniami.

Specjaliści z firmy Bosch Rexroth opracowali wzmocnione palety, jednostki do przenoszenia ładunku pomiędzy sekcjami wzdłużnymi i poprzecznymi, jednostki do obracania ładunku o 90° lub 180°, a także jednostki pozycjonujące i stopery zatrzymujące. Poza tymi nowymi modułami, w systemie TS2plus wprowadzono nowe rozwiązania techniczne ułatwiające transport ciężkich ładunków, takie jak zastosowanie w miejscach krytycznych części stalowych zamiast plastikowych, zastosowanie wzmocnionych kształtowników zwiększających obciążalność sekcji czy zastosowanie ślizgów ze stali nierdzewnej bardzo odpornej na zużycie oraz odpornych łańcuchów akumulacyjnych w sekcji buforującej, przystosowanych do ciągłego użycia w surowych warunkach produkcyjnych.

Nowe udoskonalenia i komponenty zwiększają uniwersalność oraz elastyczność zastosowań systemu TS2plus. Palety na produkty mogą mieć wielkość od 160 × 160 mm do 1200 × 1200 mm, co gwarantuje transport zarówno poszczególnych części, jak i dużych zespołów lub wyrobów gotowych. Firma Bosch Rexroth działa na całym świecie, posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach i oferuje pełną gamę produktów odpowiadających jednolitym globalnym standardom branżowym. W systemie TS2plus stosuje się specjalne, energooszczędne silniki 3-fazowe certyfikowane zgodnie ze standardami CE, cURus i CCC, zasilane dowolnym napięciem stosowanym powszechnie na świecie, co umożliwia wdrożenie we wszystkich krajach uprzemysłowionych.

Ten wszechstronny system transportu działa niezawodnie nawet w warunkach specjalnych, takich jak środowiska z wyładowaniami elektrostatycznymi, pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości czy pomieszczenia o kontrolowanej wilgotności. Dzięki temu może być stosowany w wielu sektorach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym, medycznym i optycznym.

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników.

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Paweł Krzesak
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
pawel.krzesak@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2020-03-12
Hydraulika mobilna

Rexroth przedstawia rozwiązanie w pełni zintegrowanej kontroli ciśnienia w oponach

W dodatku do dynamicznego hamulca, napęd jezdny GFT 8000 jest teraz opcjonalnie dostępny jako GFT8150 TIS (system pompowania opon).


2019-09-30
Aplikacje Mobilne

Przekształcamy wielkie zbiory danych w dane inteligentne

Internet rzeczy (IoT), łączność i Przemysł 4.0 nie mogą być dłużej postrzegane jedynie jako modne nowinki techniczne. IoT to bez wątpienia tendencja, która urzeczywistnia wizję „Fabryki przyszłości”. Według firmy badawczej Gartner około 6 miliardów obiektów na całym świecie jest już połączonych z Internetem. Do roku 2020 liczba ta ma przekroczyć 20 miliardów. Według wewnętrznego badania firmy Bosch Rexroth w tym samym czasie wartość rynku Internetu rzeczy osiągnie 250 miliardów dolarów.