Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI070095 2018-07-23

Kompaktowy zasilacz hydrauliczny CytroPac

CytroPac

Kompaktowy zasilacz hydrauliczny CytroPac

Firma Bosch Rexroth zintegrowała w jednej obudowie przetwornicę częstotliwości, silnik elektryczny, pompę i czujniki, tworząc kompaktowy zasilacz hydrauliczny o nazwie CytroPac. To nowatorskie rozwiązanie typu „plug and run” upraszcza i przyspiesza uruchomienie, a dzięki sterowaniu obrotami silnika elektrycznego, a przez to regulacji wydatku, odpowiednio do zapotrzebowania, pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 80%. Zasilacz, wyposażony w czujnik ciśnienia, temperatury i poziomu oleju, wykrywa wszelkie stany robocze, a po dołączeniu opcji monitorowania warunków pracy jest kompatybilny z koncepcją Przemysłu 4.0.

Cechy charakterystyczne:

  • zintegrowana przetwornica częstotliwości,
  • do wyboru silniki o moc 1,5 – 4,0 kW, przy zachowaniu tego samego rozmiaru konstrukcyjnego i interfejsów,
  • do wyboru pięć wielkości pomp : 4,5,8,11,14 cm³/obr
  • maksymalny wydatek 35l/min
  • agregat przystosowany do eksploatacji S1 (eksploatacja ciągła),
  • sygnały ostrzegania wstępnego w przypadku wystąpienia niewłaściwego poziomu oleju i temperatury, zanieczyszczenia filtra i usterki przetwornicy częstotliwości,
  • „plug and run” (podłączenie elektryczne za pomocą złącza wtykowego),
  • zintegrowane chłodzenie silnika i przetwornicy częstotliwości, opcjonalnie również wodne chłodzenie oleju,
  • konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu,
  • pojemność zbiornika 20 l,
  • zintegrowane urządzenie do opróżniania zbiornika z oleju,
  • zintegrowany filtr powrotny,
  • zmniejszona objętość oleju dzięki zbiornikowi zoptymalizowanemu pod kątem odgazowywania,
  • kompaktowa konstrukcja,
  • system Prestart Control służący do redukowania spadków ciśnienia,
  • funkcja uśpienia zapewniająca zmniejszenie zużycia energii, np. podczas eksploatacji typu magazynowanie-ładowanie.
 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

mgr inż. Tomasz Domaszczyński
Jutrzenki 102 104
02-230 Warszawa
Telefon: +48 22 738 1850
tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl




Powiązane artykuły

2019-06-26
Automatyzacja przemysłu

System Bosch Rexroth ODIN

W maju 2019 wprowadziliśmy u jednego z naszych klientów – firmy Inter Trade - system Bosch Rexroth ODIN (online diagnostic network), który służy do monitorowania pracy przykładowej aplikacji hydrauliki przemysłowej.


2019-11-07
Autmatyzacja Przemysłu

Bosch Rexroth IoT Gateway V2: Inteligentne oprogramowanie i sprzęt dla IoT w przemyśle

Sekretem Internetu Rzeczy (IoT) jest oprogramowanie. Bez niego nie istniałyby urządzenia inteligentne oraz rozwiązania chmurowe. Oprogramowanie IoT Gateway V2 firmy Bosch Rexroth dostarcza użytkownikom nowe możliwości w zakresie komunikacji maszyn i monitorowania procesów.