Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Historia

Content


Od kuźni do dostawcy rozwiązań high-tech: ponad 200 lat historii firmy Bosch Rexroth

Firma Bosch Rexroth zalicza się do czołowych dostawców technologii napędów i systemów sterowania. Tworzymy innowacyjne koncepcje dla konstruktorów maszyn i urządzeń na całym świecie. Dzięki bogatej historii oraz bardzo szerokiej wiedzy branżowej firma Bosch Rexroth jest symbolem rozwiązań „szytych na miarę”. Poniżej znajduje się ponad 200-letnia historia firmy Bosch Rexroth w telegraficznym skrócie:


Historia: 2016

Do zastosowania w mobilnych maszynach roboczych Rexroth oferuje BODAS DI4, uniwersalny moduł do wizualizacji i sterowania. Wyświetlacz DI4 można dowolnie programować i integrować a także umożliwia on diagnostykę i parametryzację sterowników BODAS.

 
Historia: 2016

Łączenie w sieci nowych i istniejących maszyn bez generowania dodatkowych kosztów oraz optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz jakości produktów: bramka IoT Gateway ułatwia włączenie do środowisk Przemysłu 4.0 – bez konieczności sięgania do automatyzacji.

Historia: 2016

CytroPac – rewolucyjny agregat hydrauliczny. Nowy, kompaktowy agregat zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu pasuje do wszystkich obrabiarek: wszystko w jednej obudowie i wszystko podłączone do sieci.

 
Historia: 2016

ActiveCockpit: interaktywna platforma komunikacyjna ActiveCockpit przetwarza i wizualizuje dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. Aplikacje IT takie jak planowanie produkcji, zarządzanie danymi dotyczącymi jakości i e-mailing są łączone w sieć z funkcjami oprogramowania maszyn i instalacji przemysłowych.

Hydrauliczny system start-stop HSS zmniejszający zużycie paliwa samoczynnie wyłącza silniki Diesla, a następnie ponownie je uruchamia, wykorzystując akumulatory hydrauliczne.

 

Inteligentna, połączona w sieć instalacja hydrauliczna: Agregat hydrauliczny ABPAC samodzielnie monitoruje wszystkie dane robocze oraz komponenty i informuje o zużyciu części, zanim dojdzie do awarii systemu.

Pakiet usług ODiN umożliwia użytkownikom większy i lepszy dostęp do instalacji. Za pośrednictwem ODiN Rexroth jest w stanie rejestrować wszystkie dane robocze i analizować je przy użyciu specjalnie opracowanego oprogramowania, aby w niezawodny sposób wykrywać zużycie części, zanim dojdzie do awarii systemu.

 

Serwomotor MS2N zapewnia znaczny wzrost gęstości mocy i w połączeniu z regulatorami służy jako czujnik i źródło danych w produkcji sieciowej. Dane dostarczają ważnych informacji na temat przewidywanej konserwacji i zwiększonej produktywności.

Sterownik PRC7300 sterujący procesami spawania jako rozwiązanie perspektywiczne doskonale wpasowuje się w środowisko koncepcji Przemysł 4.0 i radzi sobie również z przyszłymi połączeniami materiałów. Zastosowanie najnowocześniejszej energoelektroniki obniża zużycie energii podczas spawania nawet o 30%, a w trybie pracy jałowej nawet o 80%.

 

Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem zapewnia równomierną pracę i obróbkę gruntu zapobiegającą erozji. Firma Rexroth po raz pierwszy udostępnia system EHC-8 wraz ze wszystkimi jego zaletami także dla ciągników lekkich o mocy do 80 KM, rozpowszechnionych w krajach rozwijających się.

Ambasador koncepcji Przemysłu 4.0: "Na włączonej do sieci komunikacyjnej linii produkcyjnej, uruchomionej w zakładzie firmy Bosch Rexroth w Homburgu nad rzeką Saarą, na dziewięciu inteligentnych stanowiskach pracownicy montują 200 różnych wariantów zaworów hydraulicznych osiągając wysoką efektywność".

 

Nowa jakość w zakresie gęstości mocy: Hydrauliczny napęd bezpośredni Hägglunds CBM o wymiarach o połowę mniejszych od poprzedniego modelu wytwarza o 50% większy moment obrotowy.

Zdecentralizowana technika napędowa: Stosując napędy IndraDrive Mi, producenci maszyn mogą obniżyć koszty związane z okablowaniem nawet o 90%, ponieważ serwomotory, regulatory i wszystkie komponenty sieciowe można umieścić bezpośrednio na maszynie - co pozwala zaoszczędzić miejsce zajmowane przez szafę sterowniczą.

 

Platforma sterowania IndraControl XM oferuje więcej inteligentnych rozwiązań do zastosowań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0 i łączy je z błyskawicznym przetwarzaniem sygnałów procesowych.

Dokładność porównywalna z dokładnością liniałów szklanych, a przy tym odporność na uderzenia, wibracje i wpływ pola elektromagnetycznego: Zintegrowany system pomiarowy IMS-I wbudowany jest w całości w wózki prowadzące poruszające się po kulkowych i wałeczkowych prowadnicach szynowych.

 

Hydromechaniczne przekładnie o zmiennym przełożeniu HVT łączą zalety hydrostatycznego układu napędowego z zaletami mechanicznego napędu jezdnego. Umożliwiają delikatne, precyzyjne pozycjonowanie pojazdu, poza tym bezstopniowe przekładnie hydromechaniczne obniżają zużycie paliwa przez układ napędowy pojazdu nawet o 20%.

Oprogramowanie Open Core Engineering łączy obsługę sterowników PLC i automatyzację procesów informatycznych. Zaawansowany technologicznie interfejs, wyróżniony w 2013 roku nagrodą HERMES AWARD, otwiera całkowicie nowe możliwości w zakresie łączenia technologii informatycznych i koncepcji Przemysł 4.0 w jedną sieć.

 

System napędowy IndraDrive ML zwiększa zakres mocy napędów elektrycznych nawet do 4 MW. Dzięki funkcjom inteligentnego zarządzania energią napędy zużywają mniej energii elektrycznej podczas przemieszczania dużych obciążeń.

Dzięki opatentowanemu systemowi elementów tocznych wózki prowadzące poruszające się po prowadnicach szynowych wałeczkowych RSHP płynnie przenoszą ładunki, co poprawia dokładność i zapewnia obróbkę o najwyższej precyzji.

 

Hydrostatyczny napęd dodatkowy (Hydraulic Traction Assistand, HTA) zapewnia lepszą trakcję w prawie wszystkich typach pojazdów użytkowych. Jako dodatkowy napęd na cztery koła instalowany zależnie od potrzeb HTA jest o 400 kg lżejszy niż rozwiązania mechaniczne.

Samodzielna oś elektrohydrauliczna składa się z napędu pompy, cylindra hydraulicznego i własnego obiegu płynu. Do podłączenia wystarczają przewód zasilający i komunikacyjny.

 

Rexroth jako partner systemowy w dużych projektach stale wdraża unikalne rozwiązania z zakresu automatyzacji w przedsięwzięciach na całym świecie, np. na potrzeby pierwszej na świecie ruchomej konstrukcji nośnej powłokowej czy sprawnie funkcjonujących układów hydraulicznych zastosowanych w zaporze „La Yesca“ w Meksyku.

Historia: 2011

Zachowanie ustawowych parametrów emisji hałasu bez potrzeby hermetyzacji: pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym SILENCE PLUS pracuje o 15 db(A) ciszej w porównaniu z tradycyjnymi pompami.


 

Pompy sterujące pracują bardzo efektywnie, ponieważ wytwarzają energię stosownie do zapotrzebowania. Wielotłoczkowa, osiowa pompa sterująca A1VO pozwala wykorzystać te zalety również w przypadku małych ciągników i napędów pomocniczych w samojezdnych maszynach roboczych.

Historia: 2009

Zmiennoobrotowe napędy pomp (DvP) firmy Bosch Rexroth łączą pompy hydrauliczne z silnikami elektrycznymi, zapewniając regulację wydajności zależnie od potrzeb. Napędy pomp Sytronix o zmiennej prędkości obrotowej ograniczają zużycie energii elektrycznej nawet do 80%.


 
Historia: 2006

Bosch Rexroth wprowadza na rynek układ hamulcowy z hydrostatycznym odzyskiem energii HRB redukujący zużycie paliwa.


Historia: 2005

Na ryneku pojawia się IndraDrive Mi – pierwszy zintegrowany z silnikiem serworegulator, w którym silnik i regulator stanowią jeden zespół.


 
Historia: 2001

Połączenie spółek Mannesmann Rexroth AG i Bosch Automationstechnik w koncern Bosch Rexroth AG.


Historia: 1999

Mannesmann Rexroth wyposaża w podzespoły hydrauliczne maszynę drążącej tunel pod Łabą.


 
Historia: 1997

Technologia Rexroth znajduje zastosowanie w największej na świecie koparce czerpakowej. Wodowanie największego na świecie statku służącego do układania rurociągów podmorskich o nazwie „Solitaire” wyposażonego w układy hydrauliczne Rexroth.


Historia: 1994

Pierwsza maszyna drukarska typu zwojowego z napędem bezwałowym rewolucjonizuje konstrukcję maszyn drukarskich.


 
Historia: 1993

Budowa hydraulicznego stanowiska wibracyjnego HYDRA dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).


Historia: 1990

Przedsiębiorstwo otrzymuje duże zlecenia na realizację techniki scenicznej, m.in. dla sceny festiwalu w Bayreuth.


 
Historia: 1987

Mannesmann Rexroth AG pozyskuje Deutsche Star GmbH, producenta komponentów w zakresie techniki przemieszczeń liniowych.

Historia: 1979

Mannesmann Rexroth konstruuje pierwszy na świecie bezobsługowy serwomotor AC, który na zawsze zmienia branżę budowy maszyn.


 
Historia: 1976

Mannesmann Rexroth kupuje spółkę Brueninghaus GmbH wraz z jej produkcją osiowych pomp tłokowych i silników elektrycznych.


Historia: 1975

Firma Rexroth zostaje w całości przejęta przez spółkę Mannesmann AG.


 
Historia: 1974

Elektronika zaworów proporcjonalnych łączy zalety hydrauliki i elektryki.


Historia: 1972

Rexroth wprowadza na rynek pierwszy serwozawór hydrauliczny.


 
Historia: 1968

Skonstruowanie tłokowej jednostki osiowej z tarczą skośną do mobilnych maszyn roboczych. Mannesmann AG kupuje udziały w spółce Rexroth.


Historia: 1966

Po roku od przejęcia spółki Indramat GmbH Rexroth tworzy dział elektronicznych układów sterowania i regulacji.


 
Historia: 1964

Pierwsza krótka seria trójtłokowych pomp radialnych. Program osiowych pomp tłokowych Hydro-Gigant w systemie modułowym.


Historia: 1962

Opracowanie pierwszego układu dwuobwodowego do hydraulicznego sterowania w koparkach.


 
Historia: 1960

Układy zaworów o zredukowanym orurowaniu dzięki zastosowaniu montażu blokowego tworzą podstawę nowych zastosowań układów hydraulicznych we wszystkich gałęziach przemysłu.


Historia: 1959

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym i zawory blokowe, pierwsza konstrukcja blokowa.


 
Historia: 1953

Pierwsza pompa zębata w konstrukcji płytowej, przeznaczona do mobilnych maszyn roboczych.


Historia: 1952

Przedsiębiorstwo uruchamia produkcję standaryzowanych podzespołów i układów hydraulicznych.


 
Historia: 1930

Rexroth opracowuje technologię produkcji wysokiej jakości odlewów.


Historia: 1850

Po przejęciu odlewni żelaza Steinsche Eisengießerei w Lohr siedzibą firmy staje się właśnie ta położona nad Menem miejscowość.


 
Historia: 1795

Georg Ludwig Rexroth uruchamia kuźnię z kołem wodnym – tak rozpoczyna się historia przedsiębiorstwa w Spessart nad rzeką Elsava.