1. Home
  2. O firmie
  3. Portal prasowy
Kompaktowa oś do dużych obciążeń z dwoma stolikami optymalizuje zapotrzebowanie na przestrzeń i czasy cyklu w dynamicznych aplikacjach w sektorze systemów manipulacyjnych
Kompaktowa oś do dużych obciążeń z dwoma stolikami optymalizuje zapotrzebowanie na przestrzeń i czasy cyklu w dynamicznych aplikacjach w sektorze systemów manipulacyjnych
Notatka prasowa

Osie liniowe: Podwójna wydajność przy dużych obciążeniach

Kompaktowa oś do dużych obciążeń z dwoma stolikami optymalizuje zapotrzebowanie na przestrzeń i czasy cyklu w dynamicznych aplikacjach w sektorze systemów manipulacyjnych.

  • Oś liniowa do dynamicznego przemieszczania dwóch mas o wadze do 385 kg każda
  • Może być indywidualnie konfigurowana jako pojedyncza oś lub robot liniowy
  • Przeznaczona do aplikacji wymagających wysokich momentów napędowych i krótkich czasów cyklu

Firma Bosch Rexroth rozszerza swoją serię kompaktowych modułów CKR o innowacyjną oś z podwójnym napędem pasowym do dynamicznego przemieszczania ładunków o łącznej nośności do 770 kg. Nowa oś CKR-280 do dużych obciążeń łączy funkcje dwóch osi liniowych w jeden system liniowy. Dwa niezależnie napędzane stoliki w jednej ramie umożliwiają dynamiczne aplikacje o wysokich momentach napędowych i krótkich czasach cyklu. Kompaktowy system podwójnego przemieszczania oszczędza cenną przestrzeń montażową i zwiększa produktywność, jednocześnie oszczędzając czas i koszty związane z inżynierią, montażem i uruchomieniem. Nowe rozwiązanie można zamówić jako pojedynczą oś lub połączyć z innymi osiami liniowymi w system wieloosiowy, z możliwością dołączenia pakietu napędowego.

Czy to w produkcji akumulatorów, intralogistyce, czy automatyzacji maszyn: Wiele branż coraz częściej poszukuje kompaktowych rozwiązań do przemieszczania dużych ładunków o wysokiej dynamice. Dzięki nowej wersji z podwójnym napędem pasowym w serii kompaktowych modułów CKR w rozmiarze 280, Bosch Rexroth oferuje przestrzennie zoptymalizowaną oś do dużych obciążeń, która może obsługiwać dwa ładunki o wadze do 385 kg każdy oraz momenty napędowe do 250 Nm.

Dwa stoliki w osi z podwójnym napędem pasowym mogą być przesuwane niezależnie od siebie na wytrzymałej aluminiowej ramie kompaktowego modułu. Dzięki dwóm zintegrowanym łańcuchom napędowym, wiele zadań może być teraz realizowanych za pomocą jednej osi liniowej zamiast dwóch. Pozwala to zaoszczędzić czas, koszty i przestrzeń montażową.

Aby umożliwić szybkie i łatwe projektowanie, kompaktowe moduły mogą być konfigurowane online w długościach do 5,50 m. Na życzenie klienta firma Bosch Rexroth oferuje również moduły o wydłużonym zakresie ruchu. Wysokie przyspieszenia - do 5 g - oraz maksymalna prędkość 5 m/s zapewniają optymalne warunki do uzyskania krótkich czasów cyklu przy zachowaniu wysokiej precyzji i powtarzalności na poziomie +/- 0,05 mm. Profil ruchu może być dowolnie konfigurowany – w zależności od potrzeb klienta.

CKR-280, po wprowadzeniu na rynek, zostanie zintegrowany z narzędziami e-tool jako nowy rozmiar dla systemów jedno i wieloosiowych.

Zasoby multimediów

Podstawowe informacje o Bosch Rexroth

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania, Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenie w zakresie wdrażania zastosowań w segmencie mobilnym i przemysłowym, jak i w automatyzacji przemysłu. Za pomocą inteligentnych komponentów, spersonalizowanych rozwiązań systemowych, inżynierii i usług, firma Bosch Rexroth tworzy odpowiednie środowisko wymagane przez zastosowania w pełni oparte na sieci. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i technologii sterowania, technologii przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy do Internetu rzeczy. Nasze oddziały znajdujące się w ponad 80 krajach, zatrudniające około 32 600 pracowników, wygenerowały w 2024 r. sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro.

Podstawowe informacje o firmie Bosch

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 418 000 pracowników na całym świecie (dane z 31.12.2024 r.). Sprzedaż firmy w 2024 roku wyniosła 90,3 miliarda euro. Jej działalność dzieli się na cztery sektory: mobilność, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne, energetyka oraz technologia budowlana. W swojej działalności biznesowej firma chce wykorzystywać technologię do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak: automatyzacja, elektryfikacja, cyfryzacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. W tym kontekście szeroka dywersyfikacja firmy Bosch w różnych regionach i branżach wzmacnia jej innowacyjność i stabilność. Bazując na swojej bezspornej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania i usług, Bosch oferuje klientom połączone rozwiązania od jednego dostawcy. Bosch wykorzystuje swoje doświadczenie w obszarach sieci i sztucznej inteligencji również do opracowywania i wytwarzania przyjaznych dla użytkownika i zrównoważonych produktów. Wdrażając koncepcję "Technologia bliżej nas", chce przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 490 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Uwzględniając partnerów handlowych i serwisowych, globalną sieć produkcyjną, inżynieryjną i sprzedażową, firma Bosch obecna jest w prawie każdym kraju na świecie. Podstawą dalszego rozwoju firmy jest jej innowacyjność. Firma zatrudnia w 136 ośrodkach na całym świecie 87 000 pracowników w działach badań i rozwoju.

Kontakt z prasą

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. kontaktów z prasą

Powiązane wiadomości

Company
Factory of the future
Industry 4.0
Assembly Technology
Training
Linear Motion Technology
Assembly and Handling
Electric Drives and Controls
Automation and Electrification Solutions
Robotics

29/10/2024

Bosch Rexroth aktywnie wspiera edukację: nowoczesna ścieżka edukacyjna w BCU przy Lotniczych Zakładach Naukowych

Firma Bosch Rexroth, uznawana za lidera w dziedzinie technologii napędów i systemów sterowania, podjęła się ambitnego zadania - kompleksowo wyposażyła sale dydaktyczne w nowo powstającym Branżowym Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych (LZN) we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej
Factory of the future
Linear Motion Technology
Machine Tools (Forming)
Machine Tools (Cutting)
Sustainability

11/06/2024

Maksymalna precyzja dzięki zintegrowanej regulacji temperatury

Opatentowana funkcja regulacji temperatury prowadnic liniowych i napędów śrubowych zwiększa precyzję, wydajność i modułowość obrabiarek

Dowiedz się więcej
Industry 4.0
Industrial Hydraulics
Digitalization (Industrial Hydraulics)
Sustainability

05/06/2023

Hydraulika Rexroth pomaga chronić środowisko naturalne

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi wspólnie przez Boston Consulting Group i VDMA poziom emisji CO2 ze źródeł przemysłowych może zostać ograniczony odpowiednio o 13 gigaton do roku 2030 i o 30 gigaton do roku 2050. Wymaga to jednak inwestycji w nowe oraz dotychczas wykorzystywane systemy. W tym kontekście firma Bosch Rexroth realizuje model inteligentnego łączenia rozwiązań, ułatwiając producentom i użytkownikom maszyn osiągnięcie przyjętych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej