1. Home
  2. O firmie
  3. Portal prasowy
Bosch Rexroth zwiększa wydajność dzięki w pełni skonfigurowanym rozwiązaniom dla swoich kompaktowych modułów liniowych SMS.
Bosch Rexroth zwiększa wydajność dzięki w pełni skonfigurowanym rozwiązaniom dla swoich kompaktowych modułów liniowych SMS.
Notatka prasowa

Działaj szybko podczas manipulowania małymi elementami

Bosch Rexroth zwiększa wydajność dzięki w pełni skonfigurowanym rozwiązaniom dla swoich kompaktowych modułów liniowych SMS.

  • W pełni skonfigurowane rozwiązania wraz z napędem do samodzielnego montażu systemów jedno- i wieloosiowych
  • Łatwe uruchomienie: dzięki wstępnie sparametryzowanym silnikom krokowym ze zintegrowanym sterownikiem napędu
  • Szybka dostawa: wszystkie komponenty dostępne z magazynu

Rozwiązania do manipulowania małymi elementami muszą być kompaktowe, efektywne kosztowo i szybkie do wdrożenia. Bosch Rexroth spełnia te wymagania rynku, oferując ekonomiczne rozwiązania dla systemów jedno- i wieloosiowych. Oszczędzające miejsce moduły SMS, które są dostępne od ręki, oferują obecnie również w pełni skonfigurowane elementy napędowe i połączeniowe. To sprawia, że nadają się idealnie do łączenia. Nowe, wysokowydajne silniki krokowe ze zintegrowanymi sterownikami napędów, znacznie skracają czas uruchamiania dzięki wstępnej parametryzacji i oferują korzystny stosunek ceny do wydajności.

Niezależnie od tego, czy chodzi o motoryzację, elektronikę, dobra konsumpcyjne, technologię medyczną czy druk 3D: producenci maszyn i urządzeń otrzymują ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia małych części za pomocą ultrakompaktowego zestawu osi liniowych SMS. Opierając się na kompaktowych modułach liniowych SMS w rozmiarach od 30 do 120, firma Bosch Rexroth rozszerza swoją szeroką gamę produktów o skonfigurowane silniki, opcje osprzętu i technologię połączeń. W rezultacie użytkownicy mogą wdrażać zarówno liniowe systemy jednoosiowe, jak i rozwiązania wieloosiowe do elastycznej, łatwej, szybkiej i ekonomicznej obsługi małych części. Elektromechaniczne jednoosiowe moduły SMS są ekonomiczną i energooszczędną alternatywą dla rozwiązań pneumatycznych.

Nowe silniki krokowe zwiększają wydajność

Nowe, wstępnie sparametryzowane silniki krokowe z wbudowanymi sterownikami rozszerzają istniejącą gamę serwomotorów. Parametryzacja odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi za pomocą odpowiedniego sterownika. Interfejs multi-Ethernet z profilem komunikacyjnym EtherCAT zapewnia niezbędną łączność. Dzięki otwartej platformie sterowania ctrlX CORE firma Bosch Rexroth opcjonalnie oferuje użytkownikom odpowiednie rozwiązanie sterowania.

Dane techniczne:

  • Rozmiary: 30, 40, 50, 80, 120
  • Zakres przesuwu: od 50 do 1200 mm
  • Maksymalny ładunek: 88 kg
  • Maksymalna prędkość: 1,92 m/s
  • Maksymalne przyspieszenie: 9,6 m/s2
  • Powtarzalność: ± 0,005 mm

Więcej informacji >>>

Zasoby multimediów

Tutaj możesz pobrać obrazy z tej notatki prasowej

Podstawowe informacje o Bosch Rexroth

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania, Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenie w zakresie wdrażania zastosowań w segmencie mobilnym i przemysłowym, jak i w automatyzacji przemysłu. Za pomocą inteligentnych komponentów, spersonalizowanych rozwiązań systemowych, inżynierii i usług, firma Bosch Rexroth tworzy odpowiednie środowisko wymagane przez zastosowania w pełni oparte na sieci. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i technologii sterowania, technologii przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy do Internetu rzeczy. Nasze oddziały znajdujące się w ponad 80 krajach, zatrudniające około 32 600 pracowników, wygenerowały w 2024 r. sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro.

Podstawowe informacje o firmie Bosch

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 418 000 pracowników na całym świecie (dane z 31.12.2024 r.). Sprzedaż firmy w 2024 roku wyniosła 90,3 miliarda euro. Jej działalność dzieli się na cztery sektory: mobilność, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne, energetyka oraz technologia budowlana. W swojej działalności biznesowej firma chce wykorzystywać technologię do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak: automatyzacja, elektryfikacja, cyfryzacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. W tym kontekście szeroka dywersyfikacja firmy Bosch w różnych regionach i branżach wzmacnia jej innowacyjność i stabilność. Bazując na swojej bezspornej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania i usług, Bosch oferuje klientom połączone rozwiązania od jednego dostawcy. Bosch wykorzystuje swoje doświadczenie w obszarach sieci i sztucznej inteligencji również do opracowywania i wytwarzania przyjaznych dla użytkownika i zrównoważonych produktów. Wdrażając koncepcję "Technologia bliżej nas", chce przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 490 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Uwzględniając partnerów handlowych i serwisowych, globalną sieć produkcyjną, inżynieryjną i sprzedażową, firma Bosch obecna jest w prawie każdym kraju na świecie. Podstawą dalszego rozwoju firmy jest jej innowacyjność. Firma zatrudnia w 136 ośrodkach na całym świecie 87 000 pracowników w działach badań i rozwoju.

Kontakt z prasą

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. kontaktów z prasą

Powiązane wiadomości

Company
Factory of the future
Industry 4.0
Assembly Technology
Training
Linear Motion Technology
Assembly and Handling
Electric Drives and Controls
Automation and Electrification Solutions
Robotics

29/10/2024

Bosch Rexroth aktywnie wspiera edukację: nowoczesna ścieżka edukacyjna w BCU przy Lotniczych Zakładach Naukowych

Firma Bosch Rexroth, uznawana za lidera w dziedzinie technologii napędów i systemów sterowania, podjęła się ambitnego zadania - kompleksowo wyposażyła sale dydaktyczne w nowo powstającym Branżowym Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych (LZN) we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej
Factory of the future
Linear Motion Technology
Machine Tools (Forming)
Machine Tools (Cutting)
Sustainability

11/06/2024

Maksymalna precyzja dzięki zintegrowanej regulacji temperatury

Opatentowana funkcja regulacji temperatury prowadnic liniowych i napędów śrubowych zwiększa precyzję, wydajność i modułowość obrabiarek

Dowiedz się więcej
Industry 4.0
Industrial Hydraulics
Digitalization (Industrial Hydraulics)
Sustainability

05/06/2023

Hydraulika Rexroth pomaga chronić środowisko naturalne

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi wspólnie przez Boston Consulting Group i VDMA poziom emisji CO2 ze źródeł przemysłowych może zostać ograniczony odpowiednio o 13 gigaton do roku 2030 i o 30 gigaton do roku 2050. Wymaga to jednak inwestycji w nowe oraz dotychczas wykorzystywane systemy. W tym kontekście firma Bosch Rexroth realizuje model inteligentnego łączenia rozwiązań, ułatwiając producentom i użytkownikom maszyn osiągnięcie przyjętych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej