W dzisiejszych czasach, kiedy każda minuta przestoju w produkcji przekłada się na straty finansowe, kluczowe znaczenie ma szybka i efektywna naprawa maszyn. Zamiast decydować się na kosztowną wymianę uszkodzonych komponentów, warto rozważyć ich regenerację. Dzięki technologii Rexroth, napędy, sterowniki oraz inne części eksploatacyjne mogą być szybko i tanio naprawione, co pozwala na znacznie szybsze wznowienie pracy całej linii produkcyjnej.
Uszkodzone podzespoły są poddawane naprawie i testowane w nowoczesnych centrach serwisowych Rexroth. Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z oryginalnymi wytycznymi producenta i przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu naprawione komponenty są jak nowe i mogą służyć przez długi czas, zapewniając niezawodność działania maszyn. Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystkie centra serwisowe Rexroth posiadają certyfikat ISO 9001, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.
Korzyści płynące z wyboru naprawy zamiast wymiany są liczne. Przede wszystkim znacząco skraca się czas realizacji, co minimalizuje przestoje produkcyjne. Mniej przestojów oznacza mniejsze straty i większą wydajność produkcji. Dzięki szybkiej i niezawodnej naprawie, firmy mogą kontynuować swoją działalność bez zbędnych przerw, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i wyższą konkurencyjność na rynku.
Podsumowując, warto skorzystać z oferty firmy Bosch Rexroth i postawić na szybką naprawę. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale również zwiększyć efektywność produkcji.
Dlaczego warto skorzystać z serwisu Bosch Rexroth?
Wybór serwisu Bosch Rexroth to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Oto kluczowe powody, dla których warto skorzystać z naszych usług:
Wybierając serwis Bosch Rexroth, inwestujesz w niezawodność, jakość i profesjonalizm. Skorzystaj z naszych usług i bądź nie do zatrzymania!
Zasoby multimediów
Podstawowe informacje o Bosch Rexroth
Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania, Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenie w zakresie wdrażania zastosowań w segmencie mobilnym i przemysłowym, jak i w automatyzacji przemysłu. Za pomocą inteligentnych komponentów, spersonalizowanych rozwiązań systemowych, inżynierii i usług, firma Bosch Rexroth tworzy odpowiednie środowisko wymagane przez zastosowania w pełni oparte na sieci. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i technologii sterowania, technologii przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy do Internetu rzeczy. Nasze oddziały znajdujące się w ponad 80 krajach, zatrudniające około 33 800 pracowników, wygenerowały w 2023 r. sprzedaż na poziomie 7,6 miliarda euro.
Podstawowe informacje o firmie Bosch
Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 429 000 pracowników na całym świecie (dane z 31.12.2023 r.). Sprzedaż firmy w 2023 roku wyniosła 91,6 miliarda euro. Jej działalność dzieli się na cztery sektory: mobilność, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne, energetyka oraz technologia budowlana. W swojej działalności biznesowej firma chce wykorzystywać technologię do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak: automatyzacja, elektryfikacja, cyfryzacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. W tym kontekście szeroka dywersyfikacja firmy Bosch w różnych regionach i branżach wzmacnia jej innowacyjność i stabilność. Bazując na swojej bezspornej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania i usług, Bosch oferuje klientom połączone rozwiązania od jednego dostawcy. Bosch wykorzystuje swoje doświadczenie w obszarach sieci i sztucznej inteligencji również do opracowywania i wytwarzania przyjaznych dla użytkownika i zrównoważonych produktów. Wdrażając koncepcję "Technologia bliżej nas", chce przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Uwzględniając partnerów handlowych i serwisowych, globalną sieć produkcyjną, inżynieryjną i sprzedażową, firma Bosch obecna jest w prawie każdym kraju na świecie. Podstawą dalszego rozwoju firmy jest jej innowacyjność. Firma zatrudnia w 136 ośrodkach na całym świecie 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju, w tym ponad 48 000 inżynierów oprogramowania.
Kontakt z prasą
Benita Sasim
+48 22 738 18 28
benita.sasim@boschrexroth.pl