Wiodące światowe targi inteligentnej automatyki i robotyki Automatica odbywają się w międzynarodowym centrum technologicznym w Monachium, gdzie gromadzą wszystkie kluczowe technologie. To miejsce spotkania oraz konstruktywnej i wizjonerskiej wymiany międzysektorowej między przedstawicielami przemysłu, nauki i polityki. To nie wszystko: Uczestnicy mogą zapoznać się z podsumowaniem światowych wydarzeń, tematów, innowacji i rozwiązań, zyskując w ten sposób niezbędną orientację i zabezpieczając swoje inwestycje w obecnych niespokojnych czasach. Dzięki temu wizja stopniowego przechodzenia od produkcji zautomatyzowanej do autonomicznej może stać się rzeczywistością – dając szansę rozwoju Tobie i Twojej firmie.
Niezależnie od tego, jakie wyzwanie w zakresie ruchu stoi przed Tobą, Bosch Rexroth dysponuje odpowiednią technologią i personelem, aby zapewnić Ci wsparcie w realizacji projektu.
Uczestnicy targów automatica 2023będą pod wrażeniem tego, w jaki sposób modułowe rozwiązania Bosch Rexroth pozwalają wykorzystywać cyfryzację na co dzień.
Dowiedz się, jak dzięki nam możesz ulepszyć swoje zakłady w zakresie zrównoważonego rozwoju i zoptymalizuj swój wkład w ochronę klimatu. Nasza technologia to umożliwia – jak chcesz ją wykorzystać?
Odwiedź nasze stoisko nr 502 w hali A6!
Film YOU DECIDE.
automatica 2023
Mapa strony
Bilety
Kontakt z Bosch Rexroth
Technologia przemieszczeń liniowych – zrównoważona automatyzacja
Czy chcesz w szybki, wydajny i wybiegający w przyszłość sposób wdrożyć w swoich zastosowaniach technologie ruchu liniowego? Nasza spójna oferta produktowa zawiera rozwiązania odpowiednie dla automatyki przemysłowej: od prowadnic liniowych, osi liniowych i napędów śrubowych po siłowniki elektromechaniczne i zintegrowane systemy pomiarowe. Portfolio uzupełniają inteligentne rozwiązania mechatroniczne, takie jak roboty liniowe.
Inteligentny element kompensacyjny do robotów
Sprawdź nowe możliwości dla automatyzacji. Smart Flex Effector to oparta na czujnikach jednostka kompensacyjna z niezależną kinematyką w sześciu stopniach swobody dla zwiększenia precyzji, zapewniająca robotom przemysłowym czułość porównywalną z ludzką ręką i zwiększająca precyzję. Modernizując Smart Flex Effector, możesz zautomatyzować, zoptymalizować i monitorować procesy trudne do kontrolowania lub takie, które dotychczas mogły być przeprowadzane tylko ręcznie.
Smart Item Picking
Zestaw narzędzi jakim dysponujemy to oprogramowanie pozwalające robotom przemysłowym na autonomiczne przenoszenie obiektów. Automatyzuje ręczne zadania i procesy kompletacji w logistyce, a dzięki sztucznej inteligencji rozpoznaje dużą liczbę obiektów bez uczenia się. Rozwiązanie można dostosować do wymagań klienta, a jego obsługa nie jest skomplikowana. Wysokie wskaźniki kompletacji zwiększają produktywność, kompensują wąskie gardła w zakresie wydajności i zmniejszają liczbę błędów.
Recykling akumulatorów
Surowce stanowią dużą część kosztów produkcji ogniw litowo-jonowych. Rozwiązania firmy Bosch Rexroth obniżają zużycie surowców i koszty. Po zakończeniu cyklu życia produktu zespoły akumulatorowe są rozbierane na części. Wspieramy ponowne użycie wartościowych surowców do procesu produkcyjnego, stosując skalowalne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Dbamy w ten sposób o w pełni zrównoważony rozwój.
ACTIVE Shuttle
AMR ACTIVE Shuttle staje się częścią fabryki przyszłości: jego wdrożenie przebiega szybko i nie wymaga zmian istniejącej infrastruktury. Ponadto system jest intuicyjny w obsłudze, bezpieczny i połączony z siecią. ACTIVE Shuttle automatyzuje i standaryzuje zaopatrywanie w materiały. Gwarantuje, że transport wózków z niewielkimi ładunkami będzie przebiegał w sposób elastyczny i bezpieczny.
OPEX
Wprowadzając cyfrowy klucz dynamometryczny OPEX, firma Rexroth rozszerzyła gamę rozwiązań w zakresie dokręcania o szczególnie ekonomiczny produkt. OPEX pozwala mierzyć zarówno moment obrotowy, jak i kąt obrotu, a wyniki dokręcania są przesyłane do dowolnego systemu informatycznego. Narzędzie OPEX wyznacza nowe standardy w zakresie precyzji, a jego ergonomiczna budowa sprawia, że praca nie jest męcząca.
ctrlX AUTOMATION dla robotyki
Wdrożenie robotów często daje wiele możliwości w zakresie inżynierii. Zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION ułatwia wdrożenie indywidualnych rozwiązań z zakresu robotyki, pozwala przyspieszyć projektowanie i zwiększyć jego wydajność. Dzięki temu można szybciej uruchamiać roboty i skracać czas wprowadzania produktów na rynek.
Nowy poziom robotów mobilnych
Zautomatyzuj swoje roboty mobilne zgodnie z potrzebami za pomocą naszego modułowego, elastycznego, otwartego i wydajnego zestawu do automatyzacji. Dla Ciebie oznacza to to mniejsze nakłady na rozwój, a także mniej okablowania, interfejsów i komponentów. Komponenty oprogramowania i sprzętu pakietu robotyki ROKIT oraz zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION można stopniowo integrować z pojazdami.
Nexeed Control plus
Nexeed Control plus skraca czas opracowywania maszyn nawet o 50% dzięki płynnemu procesowi projektowania na wszystkich etapach: planowania, inżynierii, testowania i użytkowania.