Ciąg dalszy naszej podróży: Nowe funkcje hydrauliczne w platformie oprogramowania H4U (Hydraulika Dla Ciebie)
Prawie wszyscy używamy aplikacji na naszych smartfonach i tabletach, aby dostosować funkcjonalność naszych urządzeń. Pozwala to na bardziej efektywne rozwiązywanie własnych zadań bez konieczności zajmowania się szczegółową implementacją aplikacji.
26.06.2024 - 09:00 – 09:45 -angielski
26.06.2024 - 10:30 – 11:15 -niemiecki
26.06.2024 - 15:00 – 15:45 - angielski
Zaadoptowaliśmy ten pomysł dla hydrauliki przemysłowej. Podczas webinarium w zeszłym roku wykorzystaliśmy oprogramowanie do sterowania pompą (ciśnienie/objętość przepływu), aby pokazać, w jaki sposób nasi klienci mogą korzystać z platformy H4U z powiązanymi aplikacjami, tworzyć wartość dodaną w całym cyklu życia produktu i dalej zwiększać zrównoważony rozwój i produktywność.
Teraz mamy nowe wiadomości: Oferujemy nie tylko elementy oprogramowania do sterowania pompami, ale także elementy do sterowania osiami i synchronizacji (pozycja/siła) siłowników hydraulicznych. Pokażemy, jak wygodnie, szybko i łatwo można wdrożyć „kontrole ruchem” we własnym systemie sterowania.
Niezależnie od tego, czy chcesz poznać H4U, czy podążać naszą ścieżką: Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Webinarium!