Zestaw narzędzi do automatyzacji: ctrlX AUTOMATION
ctrlX AUTOMATION eliminuje tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy. Dzięki systemowi operacyjnemu czasu rzeczywistego Linux, wykorzystaniu stale otwartych standardów, technologii programowania aplikacji, inżynierii sieci i kompleksowemu powiązaniu z Internetem rzeczy ctrlX AUTOMATION ogranicza liczbę podzespołów i koszty związane z projektowaniem od 30 do 50%.
Zestaw narzędzi zawiera wszystkie niezbędne komponenty do tworzenia kompletnych rozwiązań automatyzacyjnych, od napędów i silników, poprzez układy sterowania i we/wy, aż po mechanizmy przesuwu, PLC i IoT. Otwarty i skalowalny system pozwala wdrażać zarówno proste zastosowania, jak i złożone rozwiązania, np. w branży opakowań.
Oprócz odpowiednich komponentów sprzętowych ctrlX AUTOMATION oferuje możliwość prostego dodawania funkcji do układu sterowania za pomocą aplikacji.
Dowiedz się więcej
Nowy poziom otwartości: ctrlX OS
ctrlX OS to działający w czasie rzeczywistym system operacyjny oparty na systemie Linux, który wcześniej był stosowany wyłącznie w sterowniku ctrlX CORE. Teraz dostępny jest jako osobne rozwiązanie dla środowiska przemysłowego. Z systemu operacyjnego można korzystać na wszystkich poziomach, tj. od zastosowań w terenie po chmurę, oraz na szerokiej gamie sprzętu, dzięki czemu bezproblemowo łączy jeszcze więcej komponentów automatyki z całym portfolio ctrlX AUTOMATION, w tym z rozwiązaniami partnerskimi ctrlX World.
Dowiedz się więcej
Usługi w całym cyklu życia: ctrlX SERVICES
Dostępne na całym świecie usługi dla zestawu narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION obejmują wsparcie techniczne, usługi tradycyjne i cyfrowe, szkolenia i certyfikację, a także różne usługi obejmujące cały cykl życia produktu. Są to również konwencjonalne usługi mające na celu zapewnienie długiej żywotności maszyn i systemów. Jednocześnie ekosystem oferuje najnowocześniejsze usługi cyfrowe, takie jak ctrlX Store do pobierania poszczególnych elementów oprogramowania, ctrlX Device Portal do prostego, centralnego zarządzania systemami sterowania, oraz społeczność ctrlX AUTOMATION oferująca wsparcie, dostęp do najnowszych informacji i transfer know-how.
Dowiedz się więcej
Energooszczędne rozwiązania na potrzeby automatyzacji
Rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju wdrażane są obecnie na szeroką skalę. Zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do oszczędności i tworzenia większej wartości.
Dostępne są rozbudowane narzędzia i modele do symulacji zużycia energii i wydajności, które pozwalają projektować systemy w sposób optymalny pod względem zużycia energii. Ofertę uzupełniają funkcje charakterystyczne dla poszczególnych produktów, jak np. tryb Smart Energy w systemie napędowym ctrlX DRIVE. Umożliwia on uzyskanie napięcia obwodu pośredniego niezależnego od napięcia sieciowego, a jednocześnie wykorzystuje kondensatory do magazynowania energii.
Innym ważnym czynnikiem przemawiającym za zrównoważonym rozwojem są naprawy produktów. Celem programu "Remanufactured Products" jest wydłużanie okresu żywotności zużytych części poprzez ich regenerację stanowiącą alternatywę dla wyrzucania. W ramach regeneracji stare produkty z zakresu techniki napędowej i sterowania są odbierane i poddawane profesjonalnemu procesowi modernizacji i recyklingu.
Dowiedz się więcej
Technologia przemieszczeń liniowych – nowe możliwości dla zrównoważonej automatyzacji
Technologia przemieszczeń liniowych Rexroth dostarczana jest w formie szybkich, wydajnych i przyszłościowych rozwiązań dla najróżniejszych obszarów zastosowań, od pojedynczych komponentów po inteligentne podsystemy mechatroniczne.
Odkryj nowe możliwości w automatyzacji za pomocą czujników i cyfryzacji: Smart Flex Effector to działający w oparciu o czujnik moduł kompensacyjny, który zapewnia robotom czułość ludzkiej dłoni, zwiększając w ten sposób poziom automatyzacji i precyzji w procesach o niewielkim zakresie tolerancji.
Zwiększ produktywność i poziom zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnej oszczędności zasobów: Siłowniki elektromechaniczne gwarantują długi okres eksploatacji i są nie tylko ekonomiczne, ale także trwałe, energooszczędne i łatwe w utrzymaniu.
Dowiedz się więcej
Recykling akumulatorów
W pełni zrównoważony rozwój. Wspieramy ponowne włączanie wartościowych surowców do procesu produkcyjnego, stosując skalowalne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Surowce stanowią dużą część kosztów w procesie produkcji ogniw litowo-jonowych. Rozwiązania firmy Bosch Rexroth opracowane z myślą o efektywności produkcji w zrównoważony sposób obniżają zużycie surowców i koszty. Po zakończeniu cyklu życia produktu zespoły akumulatorowe są rozbierane na części. Poszczególne frakcje można następnie posortować i ponownie wprowadzić do cyklu.
Dowiedz się więcej
Ergonomia produkcji
Dotyczy zarówno ustawień uwzględniających rozmiary ciała, jak i optymalizacji dostępu do narzędzi i uwzględnienia indywidualnego pola widzenia i optymalnego oświetlenia. Niekorzystna postawa ciała lub słabe oświetlenie miejsca pracy może wywoływać nie tylko przedwczesne objawy zmęczenia, ale również prowadzić do absencji chorobowej. Zastosuj środki zapobiegawcze, wybierając regulowane stacje robocze firmy Bosch Rexroth.
Ergonomicznie zaprojektowane miejsca pracy to klucz do zwiększenia motywacji i zadowolenia pracowników, poprawy wydajności i jakości pracy oraz obniżenia liczby zachorowań. Rezultat: znaczna poprawa wydajności i efektywności kosztowej, zdecydowana przewaga nad konkurencją – a tym samym trwały sukces Twojej firmy.
Dowiedz się więcej
Elastyczne procesy dzięki ustandaryzowanym cyfrowym bliźniakom
Zawsze polegamy na otwartych, niezależnych od producenta standardach i interfejsach. Dlatego do wdrażania koncepcji ustandaryzowanego cyfrowego bliźniaka używamy Asset Administration Shell. Na targach w Hanowerze zaprezentujemy rozwiązanie programowe do elastycznej produkcji z możliwością indywidualnej konfiguracji. Nasze rozwiązanie pozwala uprościć integrację procesów technicznych i koordynację dostępnej infrastruktury i obiektów niezagospodarowanych oraz zapewnia przejrzystość danych i procesów w całym cyklu życia. Dowiedz się, jak w łatwy sposób możesz przekształcić swoją produkcję bez konieczności programowania. Już dzisiaj zacznij koordynować swój zakład.