Biały napis „Drive. Control. Protect.” na ciemnoniebieskim tle.
Biały napis „Drive. Control. Protect.” na ciemnoniebieskim tle.

Hannover Messe

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hanower, Niemcy
  • 20.04.2026 09:00 - 24.04.2026 18:00
  • Niemiecki, Angielski
  • Napędy elektryczne i sterowniki, Technika montażu, Technologia przemieszczeń liniowych, Technologia dokręcania

Hannover Messe to wiodące na świecie targi technologiczne, podczas których prezentowane są innowacyjne rozwiązania dla połączonej, cyfrowej i zrównoważonej produkcji.

Zdobądź bilety

Zwiększ wydajność produkcji

W świetle zmieniających się warunków geopolitycznych, rosnące zapotrzebowanie na produkty obronne zmusza producentów OEM do zwiększenia produkcji. Omówmy ważne dla klientów kwestie: W jaki sposób można zwiększyć produkcję do poziomu przemysłowego? Jak można zwiększyć produktywność i jakość w każdym systemie produkcyjnym – od stanowisk pracy ręcznej po produkcję (pół)automatyczną i inteligentne fabryki? Nasi eksperci zachęcają do zapoznania się z usługami i technologią firmy Bosch Rexroth – wyprodukowanymi w Europie i gotowymi do certyfikacji CRA.

Czy stoisz przed wyzwaniem stopniowego przejścia na produkcję seryjną, automatyzację i inteligentne fabryki? Bosch Rexroth, uznany europejski dostawca na poziomie 1/2, udzieli wsparcia na każdym etapie, od inżynierii i symulacji po produkcję, diagnostykę i konserwację.

Poznaj kluczowe aspekty transformacji na naszych stanowiskach na targach:

  • Jak osiągnąć wyższy poziom automatyzacji, precyzji i wolumenów w procesie produkcyjnym, który wcześniej był wykonywany ręcznie – studium przypadku z branży akumulatorowej.
  • Jak odciążyć pracowników za pomocą robotów współpracujących (cobotów) i umożliwić zwiększenie wydajności w istniejących strukturach.
  • Jak korzystać z systemów symulacyjnych ze sprzętem i oprogramowaniem firmy Bosch Rexroth, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie inżynierii, optymalizacji produkcji, szkoleń i konserwacji.


Dołącz do nas na targach Hannover Messe 2026: Hala 26, stanowisko E69

Hannover Messe 2026

Kontakt

Najważniejsze zagadnienia w 2026 r.

Mężczyzna pracujący przy stanowisku roboczym przy systemie przenośników dostarczającym materiał

Automatyzacja ręcznych stanowisk pracy

Odkryj, w jaki sposób technologia automatyzacji pomaga w zwiększeniu precyzji i wydajności ręcznych procesów produkcyjnych.

Widok z góry: Inteligentna fabryka Bosch, przez którą przejeżdża kierowca rozwożący mleko.

Wdrażanie inteligentnej fabryki

Odkryj sposoby na zwiększenie wydajności zautomatyzowanej produkcji dzięki cyfrowej inteligencji — to Twoja droga do produkcji bez wad.