Bosch Rexroth rewolucjonizuje energooszczędność i opłacalność zaworów logicznych dzięki nowemu 2-drożnemu zaworowi kasetowemu LC-8X. Dostępny jest w rozmiarach nominalnych 16, 25, 32, 80, 100 i 125. Zawór oferuje nawet 60% niższe ciśnienie robocze delta-p, 450 bar, a tym samym znacznie zwiększa efektywność kosztową.
CytroConnect Solutions: Cyfrowy serwis hydrauliczny pozwala zaoszczędzić
Wydłuż czas pracy bez przestojów i ogólną efektywność dzięki naszej inteligentnej platformie konserwacji zapobiegawczej, zaprojektowanej, aby wspierać zespoły serwisowe na wszystkich szczeblach, zapobiegając problemom jeszcze zanim się pojawią. Zoptymalizuj procesy produkcyjne, integrując technologię IoT, analizę predykcyjną i usługi oparte na chmurze.
Nowa seria przekładni Rexroth HYDROTRAC GMR 3000 do rozdrabniaczy
Dzięki serii GMR 3000 Bosch Rexroth oferuje wysoce innowacyjne rozwiązania napędowe dla rozdrabniaczy, które spełniają zarówno założenia normy, jak i wysokie wymagania. Konstrukcja spełnia wymagania specyficzne dla danego zastosowania na wysokim poziomie wydajności i konkurencyjności, aby jak najlepiej wspierać wymagający rynek rozdrabniaczy.
Rozwiązania do zautomatyzowanego recyklingu akumulatorów
Bosch Rexroth dostarcza kluczowe komponenty automatyzacji dla skalowalnych, wydajnych i zoptymalizowanych pod kątem czasu cyklu zakładów recyklingu akumulatorów. Nasze portfolio oferuje innowacyjne rozwiązania dla wszystkich procesów upstream: od diagnostyki i rozładunku, po demontaż i bezpieczną obsługę, spełniając w ten sposób wymogi regulacyjne i surowcowe.