Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Niemcy
24.03.2026 09:00 - 26.03.2026 17:07
Niemiecki,
Angielski
Technika montażu,
Technologia przemieszczeń liniowych,
Napędy elektryczne i sterowniki,
Hydraulika i elektronika mobilna
LogiMAT to międzynarodowe targi dotyczące rozwiązań intralogistycznych i zarządzania procesami, które jako największe tego typu wydarzenie w Europie ustanawiają nowe standardy dla branży.
Zdobądź bilety
Odwiedź nas na targach LogiMAT od 24 do 26 marca w Stuttgarcie
Ciągła optymalizacja kosztów, tras i czasu w całym łańcuchu wartości to podstawowe wymagania każdego systemu logistycznego. Nowoczesne, zorientowane na klienta procesy w logistyce przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej wymagają zatem wydajnego, dynamicznego i przejrzystego przepływu towarów. Bosch Rexroth wspiera klientów w całym strumieniu wartości dzięki przyszłościowym komponentom, podsystemom i rozwiązaniom systemowym do automatyzacji i optymalizacji logistyki i intralogistyki. Oprócz cyfrowych narzędzi dla inżynierów dostępne są również selektory produktowe do procesu inżynieryjnego i konfiguracyjnego, aby optymalizacja była wydajna i elastyczna, co z przyjemnością zademonstrujemy na naszym stoisku wystawienniczym wraz z naszym partnerem Certified Excellence HELDELE Automation GmbH.
Jako w pełni otwarte rozwiązanie z technologią aplikacji, ctrlX AUTOMATION zapewnia wszystkie komponenty umożliwiające tworzenie kompletnych rozwiązań automatyzacji w intralogistyce.
ctrlX DRIVE bez szafek — technika napędowa bez szafek
Urządzenie bezszafkowe ctrlX DRIVE zmniejsza ilość miejsca potrzebnego na instalację i okablowanie oraz zapewnia maksymalną elastyczność. Różne topologie dla intralogistyki można łatwo wdrażać i dostosowywać.
VarioFlow plus — uniwersalne rozwiązanie transportowe
System łańcuchowego przenośnika VarioFlow plus to rozwiązanie transportowe dla szerokiej gamy opakowań wykorzystywanych w intralogistyce — jest przyjazny w konserwacji, niezawodny, wysokowydajny i elastyczny.
Adaptacyjne, ręczne logistyczne stacje robocze dla różnych linii kompletacji i pakowania zapewniają wydajny przepływ materiałów i zwiększoną produktywność.
Oferta innowacyjnych technologii liniowych dla zastosowań logistycznych
Od siłowników elektromechanicznych i osi liniowych po inteligentne roboty liniowe — oferujemy ekonomiczne i innowacyjne rozwiązania z jednego źródła. Najważniejsze produkty: Kompaktowy moduł CKR-280 z podwójnym napędem pasowym do obciążeń do 770 kg.
Zestaw narzędzi do automatyzacji robotów mobilnych
Kompleksowy i otwarty zestaw automatyzacji dla robotyki mobilnej łączy w sobie system automatyzacji ctrlX AUTOMATION, elastyczny zestaw robotyki ROKIT i precyzyjną technologię liniową — modułowe rozwiązania składające się ze sprzętu, oprogramowania i specjalnych aplikacji, które producenci mogą wykorzystać do opracowywania robotów AMR i AGV dokładnie dostosowanych do indywidualnych scenariuszy zastosowań.
Zapobieganie kolizjom i maksymalne bezpieczeństwo 360°: Precyzyjne wykrywanie obiektów i osób za pomocą radarów, czujników ultradźwiękowych i inteligentnych kamer w połączeniu z wysokowydajną platformą obliczeniową ORC mają na celu ochronę zarówno ludzi, jak i maszyn. W przypadku pojazdów zelektryfikowanych sterowanie układem napędowym jest możliwe przez system unikania kolizji Rexroth, wykorzystujący technologię czujników Bosch jako podstawę działania.