Nowoczesne pracownie dydaktyczne #4theFutureOfEducation – wyposażenie, dofinansowanie i jak je zdobyć?
Zobaczą Państwo, jak nowoczesne technologie i wyposażenie mogą zrewolucjonizować pracownie dydaktyczne zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Każdy uczestnik będzie miał szansę dowiedzieć się, które innowacyjne rozwiązania warto wdrożyć, aby uczniowie i studenci zdobywali praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie. Co ważne – podpowiemy, jak skutecznie pozyskać środki z programów unijnych i innych funduszy, dzięki czemu inwestycja będzie nie tylko efektowna, ale przede wszystkim efektywna. #4theFutureOfEducation
Co zostanie przedstawione?
Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany szeroki wachlarz nowoczesnych stanowisk dydaktycznych, możliwych do zaimplementowania w pracowniach tak, by odpowiadały wymaganiom Przemysłu 4.0. To pierwsze tego typu wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. To realna szansa, aby zbudować przewagę konkurencyjną w obszarze edukacji i nie zostać w tyle.
- miejsce szkolenia: siedziba firmy Warszawa ul. Jutrzenki 102/104
- czas szkolenia: 9:30 – 17:30
- uczestnicy: ilość miejsc ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń.
- cena szkolenia: udział w wydarzeniu jest bezpłatny
Wprowadźmy wspólnie edukację praktyczną na wyższy poziom! Które pracownie są dla Państwa najważniejsze?
- Pracownia automatyki?
- Pracownia mechatroniki?
- Pracownia robotyki?
- Pracownia hydrauliki siłowej?
- Pracownia Przemysłu 4.0?
- Pracownia intralogistyki?
- Pracownia programowania przemysłowego?
- Pracownia elektroniki?
- Laboratorium badawczo-rozwojowe?
Pokażemy, jakie konkretne urządzenia i stanowiska można wdrożyć w każdej z nich, aby wyposażenie było na czasie i przyciągało uwagę przyszłych techników i inżynierów.
Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?
| 1. Inspiracje i praktyczne pomysły na nowoczesne wyposażenie pracowni Możliwość zapoznania się na żywo z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, które mogą zostać wdrożone w szkołach lub placówkach edukacyjnych – od zautomatyzowanych stanowisk po zaawansowane systemy sterowania. Prezentowane propozycje pokażą, jak tworzyć środowisko nauki dopasowane do realiów przemysłu przyszłości. |
| 2. Nawiązanie współpracy z rzetelnym partnerem w obszarze edukacji technicznej Zaprezentowany zostanie zespół Bosch Rexroth, który wspiera uczelnie, szkoły i placówki edukacyjne na każdym etapie: od doradztwa, przez projektowanie rozwiązań, aż po wdrożenie i szkolenia. Taka współpraca pozwala zyskać nie tylko dostawcę technologii, ale przede wszystkim partnera rozumiejącego specyfikę edukacji i wspierającego realizację długofalowych celów. |
| 3. Sprawdzone metody skutecznego pozyskiwania środków unijnych i regionalnych oraz kluczowe aspekty wnioskowania o finansowanie Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne wskazówki eksperta, które pomogą uniknąć najczęstszych błędów oraz zrozumieć, jak prawidłowo przygotować wniosek i na jakie elementy zwracają szczególną uwagę instytucje przyznające dofinansowanie. |
Program wydarzenia:
- 09:30 – Rejestracja i powitalna kawa
- 9.50 - Rozpoczęcie wydarzenia – oficjalne powitanie gości
- 10:00 - 13:20 Wyposażenie pracowni dydaktycznych w zakresie automatyki przemysłowej, mechatroniki, intralogistyki, robotyki i hydrauliki siłowej z uwzględnieniem Przemysłu 4.0.
- 13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
- 14:30 - 17:00 Szkolenie z pozyskiwania funduszy na wyposażenie pracowni technicznych - mgr inż. Bartosz Blicharz - BM Innowacje
- 17:00 - 17:30 Podsumowanie i zakończenie wydarzenia
Zarejestruj się!
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu oraz do rejestracji.