The Battery Show Europe
The Battery Show Europe to najważniejsze targi dla decydentów dotyczące akumulatorów i technologii wykorzystywanych w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Konferencja i targi poświęcone najnowszym osiągnięciom w zaawansowanych przemysłach motoryzacyjnym i akumulatorowym to okazja do spotkania producentów, dostawców, inżynierów, liderów myśli technicznej i decydentów.
Większa prędkość, niższe koszty: Twoja produkcja na szybkim torze.
Zwiększ przepustowość i zmniejsz koszty! Jako ekspert w dziedzinie automatyki, technologii łączenia i transportu materiałów firma Bosch Rexroth przyspiesza proces produkcji — od wytwarzania elektrod i ogniw po testy końcowe, a także dostarcza rozwiązania automatyzacyjne do recyklingu akumulatorów.
Nasze komponenty i rozwiązania systemowe pomagają w przemieszczaniu nawet ciężkich ładunków, takich jak moduły i zestawy akumulatorów, a także umożliwiają elastyczne dostosowanie systemów do przyszłych wymagań. Zapoznaj się z naszymi szybkimi rozwiązaniami w zakresie transportu materiałów i odkryj zoptymalizowane procesy wkręcania i prasowania, które pozwolą Ci osiągnąć najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
Odwiedź nas na The Battery Show Europe w dniach 9-11 czerwca 2026 r., w Stuttgarcie: hala 1, stoisko C16 i nie przegap prezentacji dr Andreasa Letscha, która odbędzie się w ramach konferencji 9 czerwca 2026 r. o godz. 14:30 na temat: „Wysokoprzepustowa produkcja dzięki zintegrowanemu systemowi przepływu materiałów w produkcji ogniw i zestawów ogniw„.