Webinarium LT
Webinarium LT

Jak dobrać prowadnicę liniową - od prostych zastosowań po najbardziej wymagające

  • Online
  • Online, Polska
  • 23.10.2025 13:00 - 24.10.2025 09:45
  • Angielski, Niemiecki
  • 45 minut
  • Technologia przemieszczeń liniowych

Prowadnice liniowe muszą być kompaktowe, precyzyjne, ekonomiczne i niewymagające częstej konserwacji. Ale jak szybko znaleźć rozwiązanie dopasowane do konkretnej aplikacji? A co w przypadku szczególnych warunków pracy - takich jak zapylenie, agresywne substancje, pomieszczenia czyste, próżnia czy ekstremalne temperatury? Który typ wybrać do automatyzacji procesów, delikatnej technologii medycznej, pakowania żywności, ultraszybkiego przenoszenia czy obróbki wymagającej najwyższej precyzji? 

Zarejestruj się

Podczas naszego bezpłatnego webinarium w dniach: 

23.10.2025, od 13:00 do 13:45 (niemiecki)

23.10.2025, od 16:00 do 16:45 (angielski)

24.10.2025, od 9:00 do 9:45 (angielski) 

dowiesz się, jak nasze portfolio prowadnic liniowych pozwala: 

  • skutecznie sprostać wymagającym warunkom środowiskowym, 
  • spełniać specyficzne wymagania aplikacyjne w sposób opłacalny, 
  • integrować dodatkowe funkcje, takie jak pomiar czy kontrola temperatury, 
  • szybko znaleźć i zamówić odpowiednią prowadnicę dzięki narzędziu Linear Motion Technology Selector. 

Chcesz odkryć, jak dzięki odpowiedniej technologii liniowej uczynić swoją maszynę lub system jeszcze bardziej wydajnym i konkurencyjnym? - Zarejestruj się!